Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Spacial S3HF
NSYS3HF12830P Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

NSYS3HF12830P

Green premium brand logo
NSYS3HF12830P Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
NSYS3HF12830P
Green premium brand logo

Armario AFCEM 1200x800x300 c chassis

Mostrar más características
Situación comercial
Discontinuado el 23 enero 2021
Fuera de servicio el 23 enero 2021
NSYS3HF12830P no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Espacial
    nombre del producto
    Spacial S3HF
    Application
    Aplicación industrial
    Category
    Caja compacta
    altura nominal del armario
    1200 mm
    ancho nominal de la caja
    800 mm
    profundidad nominal del recinto
    300 mm
    tipo de puerta
    Plano
    tipo de placa de montaje
    Sin placa de montaje
    tipo de placa prens
    Sin placa de prensaestopas
    tipo de accesorio de instalación
    Montaje en la pared
    composición del dispositivo
    1 cuerpo
    1 puerta con cierre
    Complementario
    body type
    Cuerpo de una sola pieza
    número de puertas
    Front face: 1 door(s)
    Tipo de bloqueo
    Bloqueo de 3 puntos, barra doble de 3 mm
    accesibilidad para la operación
    Frente
    piezas extraíbles
    Puerta por bisagras
    material
    Cuerpo: aluzinc
    acabado de la superficie
    Polvo de epoxi-poliéster
    color
    Grey (RAL 7035)
    normas
    IEC 60529
    peso del producto
    68 kg
    Entorno
    compatibilidad electromagnética
    Inmunidad EMC
    grado de protección IP
    IP55
    grado de protección IK
    IK10 conforme a IEC 62262
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    68,000 kg
    Paquete 1 Altura
    1200,000 mm
    Paquete 1 ancho
    800,000 mm
    Paquete 1 Largo
    300,000 mm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias