Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Spacial S3HF
NSYS3HF5420P Schneider Electric Imagen del producto

NSYS3HF5420P

Green premium brand logo
NSYS3HF5420P Schneider Electric Imagen del producto
NSYS3HF5420P
Green premium brand logo

Armario AF CEM 500x400x200 c chassis

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Espacial
    nombre del producto
    Spacial S3HF
    Application
    Aplicación industrial
    Category
    Caja compacta
    altura nominal del armario
    500 mm
    ancho nominal de la caja
    400 mm
    profundidad nominal del recinto
    200 mm
    tipo de puerta
    Plano
    tipo de placa de montaje
    Sin placa de montaje
    tipo de placa prens
    Sin placa de prensaestopas
    tipo de accesorio de instalación
    Montaje en la pared
    composición del dispositivo
    1 cuerpo
    1 puerta con cierre
    Complementario
    body type
    Cuerpo de una sola pieza
    número de puertas
    Cara frontal: 1 puerta(s)
    Tipo de bloqueo
    Bloqueo de doble barra de 3 mm
    accesibilidad para la operación
    Frente
    piezas extraíbles
    Puerta por bisagras
    material
    Cuerpo: aluzinc
    acabado de la superficie
    Polvo de epoxi-poliéster
    color
    Gris (RAL 7035)
    normas
    IEC 60529
    peso del producto
    12 kg
    Entorno
    compatibilidad electromagnética
    Inmunidad EMC
    grado de protección IP
    IP55
    grado de protección IK
    IK10 conforme a IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas10
    • español6
    • inglés4
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 83.1 MB
    Fecha 31/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 16.1 MB
    Fecha 07/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 103.3 MB
    Fecha 07/07/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 84 MB
    Fecha 31/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 84.4 MB
    Fecha 18/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 15.7 MB
    Fecha 07/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 15.6 MB
    Fecha 07/05/18
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    NSYS3HF5420P : Armario AF CEM 500x400x200 c chassis
    Descripción
    Armario AF CEM 500x400x200 c chassis
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 09/04/20
    Descripción
    Armario AF CEM 500x400x200 c chassis
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    NSYS3HF5420P : Armario AF CEM 500x400x200 c chassis
    Descripción
    Armario AF CEM 500x400x200 c chassis
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 09/04/20
    Descripción
    Armario AF CEM 500x400x200 c chassis
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    NSYS3HF5420P : Armario AF CEM 500x400x200 c chassis
    Descripción
    Armario AF CEM 500x400x200 c chassis
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 09/04/20
    Descripción
    Armario AF CEM 500x400x200 c chassis
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /