Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Spacial SBM
NSYSBMC208012 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

NSYSBMC208012

Green premium brand logo
NSYSBMC208012 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
NSYSBMC208012
Green premium brand logo

Caja industrial Metal Entradas 200x800x120

Mostrar más características
Situación comercial
Discontinuado el 23 enero 2021
Fuera de servicio el 23 enero 2021
NSYSBMC208012 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Espacial
    nombre del producto
    Spacial SBM
    aplicación del dispositivo
    De múltiples fines
    Category
    Caja para uso industrial
    modelo de dispositivo
    SBMC
    tipo de envolvente
    Caja de entrada
    altura nominal del armario
    200 mm
    ancho nominal de la caja
    800 mm
    profundidad nominal del recinto
    120 mm
    montaje de envolvente
    Mont. en pared
    composición del dispositivo
    1 cover
    1 cuerpo
    6 tornillo de cubierta
    4 placa pasacables FL21
    tipo de cuerpo
    Cuerpo de una sola pieza plegado y soldado
    estilo de cubierta frontal
    Puerta sencilla
    fijación de cubierta
    Tornillo media vuelta de metal
    Tipo de bloqueo
    Tornillo imperdible PZ2 área sellada exterior
    piezas extraíbles
    Tapa mediante tornillos imperdibles
    Placa de prensaestopas tornillo
    Complementario
    material
    Chapa acero
    acabado de superficie
    Polvo de poliéster
    color
    Grey (RAL 7035)
    normas
    IEC 62208
    certificados de producto
    UL
    BV
    DNV
    GL
    LR
    grado de protección IP
    IP55 conforming to IEC 60529
    grado de protección IK
    IK10 conforming to IEC 62262
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -35…60 °C
    Operating temperature
    -35…80 °C
    peso del producto
    8,73 kg
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    8,730 kg
    Paquete 1 Altura
    825,000 mm
    Paquete 1 ancho
    325,000 mm
    Paquete 1 Largo
    145,000 mm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China