
Tejadillo Spacial SF/SM - 800 x 300 mm
NSYSC830
Discontinuado el: 9 nov 2023
- ¿Qué representa el Aviso de Término de Venta?
El término de comercialización es el plazo definitivo en el que Schneider Electric aceptará una oferta para este modelo. Sin embargo, los servicios de posventa (reparación, repuestos, etc.) se mantendrán hasta el final de su vida útil.
- ¿Necesita más ayuda?
Comuníquese con el Centro de Cuidado al Cliente de su país.
NSYSC830 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Ofrece una excelente protección contra las salpicaduras del agua de lluvia.
El dosel no puede utilizarse junto con dispositivos de levantamiento.
Spacial SF: Es posible utilizar un solo dosel con combinaciones de carcasas modulares
Ejemplo: un dosel de 1600 mm con dos carcasas de 800 mm acopladas), Material: Acero galvanizado
Finalizar: Acabado estructurado, polvo de poliéster epóxico
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Use Again
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA