Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Zócalo Frontal 100X800

NSYSPF8100

La parte delantera y trasera del zócalo consta de 4 esquinas con 2 o 4 paneles.
Material: Chapa de acero plegado, esquina con un espesor de 25/10e mm
Finalizar: Pintura de poliéster epoxi
Color: RAL 7022 gris
Clasificación de protección de entrada: IP30 de acuerdo con IEC 60529
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
37
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA