
4 Pan Laterales Zocalo 200 X 500
NSYSPS5200
Fuera de servicio el: 16 sept 2025
- ¿Qué significa la finalización del servicio estándar?
La finalización del servicio estándar es el plazo definitivo que Schneider Electric podrá proporcionar para que reciba servicios de mantenimiento (reparación, repuestos, etc.).
- ¿Necesita más ayuda?
Contact Centro de Cuidado al Cliente.
Reemplazo(s) recomendado(s)
Se fijan a la esquina del zócalo mediante 2 tornillos de fijación.
Material: Chapa de acero plegado
Acabado: Acabado estructurado, polvo de poliéster epoxi
Color: RAL 7022 gris
Clasificación de protección de entrada: IP30 de acuerdo con IEC 60529
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
19 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
98
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA
NSYSPS5200 se reemplaza por: