
Traviesas Spacial Sf Sm Fijación Rápida De 40 Mm
NSYSQCR40100
Fuera de servicio el: 16 sept 2025
- ¿Qué significa la finalización del servicio estándar?
La finalización del servicio estándar es el plazo definitivo que Schneider Electric podrá proporcionar para que reciba servicios de mantenimiento (reparación, repuestos, etc.).
- ¿Necesita más ayuda?
Contact Centro de Cuidado al Cliente.
NSYSQCR40100 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Se utiliza para la creación de estructuras dentro del gabinete.
Traviesas disponibles en tres tamaños: 40 mm (una fila), 65 mm (dos filas) y 90 mm (tres filas).
Cada fila se perfora cada 25 mm con un orificio de 5,2 mm de diámetro
Un corte de 11x13 mm que permite la fijación mediante tornillos autorroscantes M6, ref
El equipo se fija por medio de tuercas enjauladas o tornillos autorroscantes, Material: acero revestido de zinc
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Use Again
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA