
2 Traviesas Universal 40X700
NSYSUCR4070
Se utiliza para la creación de estructuras dentro del gabinete.
Traviesas disponibles en tres tamaños: 40 mm (una fila), 65 mm (dos filas) y 90 mm (tres filas).
Cada fila se perfora cada 25 mm con un orificio de 5,2 mm de diámetro
Un corte de 11x13 mm que permite la fijación mediante tornillos autorroscantes M6, ref
El equipo se fija por medio de tuercas enjauladas o tornillos autorroscantes, Material: acero revestido de zinc
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
9 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
98
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA