
Carriles telescópicos para montaje en bandeja telescópica- armario de 500 mm
NSYTTG50
Discontinuado el: 9 nov 2023
- ¿Qué representa el Aviso de Término de Venta?
El término de comercialización es el plazo definitivo en el que Schneider Electric aceptará una oferta para este modelo. Sin embargo, los servicios de posventa (reparación, repuestos, etc.) se mantendrán hasta el final de su vida útil.
- ¿Necesita más ayuda?
Comuníquese con el Centro de Cuidado al Cliente de su país.
NSYTTG50 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Spacial SF: Instalación directamente en la estructura del gabinete o en los raíles cruzados universales.
Spacial SFX: La instalación es posible solo con rieles transversales universales, consulte la página 274.
Spacial SM: Instalación mediante perfiles de adaptación y raíl cruzado universal de 40 mm
La instalación de una bandeja telescópica consta de lo siguiente: 1 bandeja fija.
Parada de fin de ciclo de los rieles en posición abierta y cerrada.
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
9 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
98
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA