Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Espacial
    categoría de accesorio
    Accesorio del recinto
    tipo de producto o componente
    Cubrebornes
    Application
    De múltiples fines
    rango de compatibilidad
    Spacial S3X
    ubicación de montaje
    Encima del recinto
    composición del dispositivo
    1 cubrebornes
    elementos de fijación
    Complementario
    cantidad por juego
    Juego de 1
    material
    Acero inoxidable 304L
    acabado de superficie
    Scotch-Brite® cepillado
    modo de fijación
    Por elemento de fijación
    alto
    70 mm
    ancho
    405 mm
    fondo
    233 mm
    grosor
    1,5 mm
    peso del producto
    1,564 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Software - Released
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Versión 1.6)
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Envolventes Universales - Guía de selección rápida 2018 (Versión 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Versión 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Versión 1.0)
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    User manual - Spacial S3X Canopy (Versión 0)
    Fecha 30/09/11
    Tamaño 638.6 KB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD Drawing - 3D STP Format -304L stainless-steel canopy (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.