Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Plastic window with hinged transparent cover. IP 65, L78xW95xD25mm.

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Thalassa
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    tipo de producto o componente
    Ventana
    application
    De múltiples fines
    rango de compatibilidad
    Thalassa PLA
    Thalassa PLM
    Spacial S3D
    Spacial CRN
    Thalassa PLS
    utilización
    Para dispositivo modular
    ubicación de montaje
    Instalación en puerta o panel
    composición del dispositivo
    1 ventana completa
    material
    Transparente policarbonato
    Tipo de bloqueo
    Bloqueo sin llave
    Posibilidad de sellarlo
    número total módulos (18 mm)
    4
    Complementario
    alto
    78 mm
    ancho
    95 mm
    fondo
    25 mm
    grado de protección IP
    IP65
    Sostenibilidad de la oferta
    Directiva RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 14/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.