Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Advantys Otb Nim Modbus 24 Vcc 20 E/S

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Modicon OTB
    tipo de producto o componente
    Módulo E/S distribuida
    tipo de conexión integrada
    Enlace serie sin aislar 2 x RJ45 en paralelo, maestro/esclavo Modbus, RTU/ASCII, modo de transmición: asíncrono en banda base, RS485, modo de transmición: 2 pares trenzadosblind. a 1.2...38.4 kbit/s dúplex med.
    número de entrada digital
    12 conforme a EN/IEC 61131 tipo 1
    lógica de entrada digital
    Recep. o fuent.
    corriente de entrada digital
    5 mA para I0...I1
    5 mA para I6...I7
    7 mA para I2...I5
    7 mA para I8...I11
    número de salida digital
    2 PNP estado sólido para Q0...Q1 salida lógica: fuente
    6 relé para Q2...Q7
    corriente de salida digital
    2000 mA para relé
    300 mA para estado sólido
    Complementario
    topología
    Dispositivos enlazados por encadenamiento o conexiones
    longitud de bus
    0…10 m longitud de toque de: 0…15 m
    número de dispositivos por segmento
    0…32
    formato de los datos
    7 u 8 bits, 1 o 2 bits de parada
    paridad
    No
    Evento
    Impar
    tensión de entrada digital
    24 V
    tipo de voltaje entrada discreto
    CC
    tipo de entrada digital
    NPN o PNP
    límites de tensión de entrada
    20.4...26.4 V
    tiempo filtro electrónico
    0,035 ms para I0...I1 en estado 1
    0,035 ms para I6...I7 en estado 1
    0,04 ms para I2...I5 en estado 1
    0,04 ms para I8...I11 en estado 1
    0,045 ms para I0...I1 en estado 0
    0,045 ms para I6...I7 en estado 0
    0,15 ms para I2...I5 en estado 0
    0,15 ms para I8...I11 en estado 0
    tiempo filtro configurable
    3 ms
    12 ms
    0 ms
    Impedancia de entrada
    3.4 kOhm para I2...I5
    3.4 kOhm para I8...I11
    5.7 kOhm para I0...I1
    5.7 kOhm para I6...I7
    tensión de salida digital
    24 V CC estado sólido salida(s)
    240 V CA relé salida(s)
    30 V CC relé salida(s)
    límites de tensión de salida
    20.4...28.8 V estado sólido
    corriente máxima de salida
    360 mA, estado sólido
    conexiones - terminales
    8 A relé
    0,72 A estado sólido
    consumo de corriente
    30 mA a 5 V CC (en estado 1) salida del relé
    40 mA a 24 V CC (en estado 1) salida del relé
    5 mA a 5 V CC (en estado 0) salida del relé
    protección contra sobreintensidad
    38...40 V
    carga de tungsteno
    <8 W para estado sólido
    tiempo respuesta
    300 µs en estado 0 para relé
    300 µs en estado 1 para relé
    5 µs en estado 0 para estado sólido
    5 µs en estado 1 para estado sólido
    minimum switchable load
    0,1 mA
    tiempo de rebote de los contactos
    <= 1 ms para relé
    1 contacto de puerta
    0,1 mA en estado 0 para estado sólido
    tensión de desconexión
    1 V en estado 1
    aislamiento entre canales y lógica interna
    1500 Vrms para 1 minuto para salida del relé
    500 Vrms durante 1 minuto para circuito de entrada
    500 Vrms durante 1 minuto para salida de estado sólido
    aislamiento entre canales
    Ninguno
    resistencia de los contactos
    30 mOhm
    endurancia eléctrica
    500000 ciclos AC-1 con 500 VA carga para salida del relé
    500000 ciclos AC-14 con 250 VA carga para salida del relé
    500000 ciclos AC-15 con 200 VA carga para salida del relé
    500000 ciclos DC-1 con 60 W carga para salida del relé
    500000 ciclos DC-13 con 30 W carga para salida del relé
    tipo de circuito de alimentaci
    CC
    tensión de alimentación
    24 V
    límites tensión alimentación
    20,4…26,2 V
    corriente de entrada
    700 mA a 26,2 V para circuito suministro
    corriente de entrada
    1 A para salida de estado sólido
    50 A para circuito suministro
    consumo de potencia en W
    19 W
    maximum number of I/O expansion module
    7
    capacidad de expansión de E/S
    132 con terminal de tornillo E/S discretas modulo(s)
    188 con terminal de resorte E/S discretas modulo(s)
    244 con conector HE10 E/S discretas modulo(s)
    7 x 8I o 7 x 2I o 7 x (4E/2S) con terminal de tornillo E/S analógicas modulo(s)
    resistencia de aislamiento
    >= 10 MOhm entre E/S y terminales de tierra
    >= 10 MOhm entre fuente de alimentación y tierra
    conexión de E/S
    Bornero de tornillo extraíble
    número de puntos comunes
    1 para salida del relé (1 NO)
    1 para salida del relé (2 NA)
    1 para salida del relé (3 NO)
    1 para entrada
    1 para salida de estado sólido
    número de entrada de contaje
    2
    capacidad de contaje
    32 bits
    frecuencia de contaje
    5000 Hz
    20000 Hz
    número de generador de pulsos
    2
    generador de frecuencia de pulsos
    7 kHz
    función generador de pulsos
    Salida de generador de pulso RPLS
    Modulación de amplitud de pulso RPWM
    marcado
    CE
    modo de fijación
    Mediante clips (perfil DIN simétrico de 35 mm)
    Mediante tornillos (panel con juego de fijación)
    Mediante tornillos (plaza maciza+kit de fijación)
    LED de estado
    E/S: 1 LED por canal (verde)
    PWR: 1 LED (verde)
    ERR: 1 LED (rojo)
    COM: 1 LED (amarillo)
    peso del producto
    0,19 kg
    Entorno
    grado protección IP
    IP20
    inmunidad a microcortes
    10 ms para circuito suministro
    resistencia dieléctrica
    500 V entre E/S y terminales de tierra
    500 V entre fuente de alimentación y tierra
    normas
    CSA C22.2 No 213 Clase I División 2 Grupo A
    EN 61131-2
    IEC 61131-2
    CSA
    CSA C22.2 No 213 Clase I División 2 Grupo B
    CSA C22.2 No 213 Clase I División 2 Grupo D
    UL 508
    CSA C22.2 No 213 Clase I División 2 Grupo C
    certificados de producto
    CULus
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0…55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25…70 °C
    humedad relativa
    30…95 % sin condensación
    grado de contaminación
    2 conforme a EN 60664
    2 conforme a IEC 60664
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    altitud de almacenamiento
    0…3000 m
    resistencia a las vibraciones
    0.075 mm a 10…57 Hz sobre perfil DIN simétrico de 35 mm
    1 gn a 57…150 Hz sobre perfil DIN simétrico de 35 mm
    resistencia a los choques
    15 gn para 11 ms conforme a EN 61131
    15 gn para 11 ms conforme a IEC 61131
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV en contacto conforme a IEC 61000-4-2
    8 kV en aire conforme a EN 61000-4-2
    8 kV en aire conforme a IEC 61000-4-2
    4 kV en contacto conforme a EN 61000-4-2
    resistencia a campos irradiados
    10 V/m 80000000…2000000000 Hz conforme a EN 61000-4-3
    10 V/m 80000000…2000000000 Hz conforme a IEC 61000-4-3
    resistencia a transitorios rápidos
    1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (E/Sestado sólido 24 V)
    2 kV conforme a IEC 61000-4-4 (alimentación de 24 V)
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon OTB Interface Modules - Modicon TM2 Expansion Modules (Versión 1.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    OTB1S0DM9LP IP20 Modbus Entradas/salidas remotas (Versión 01)
    OTB1S0DM9LP IP20 Modbus distributed I/O (Versión 01)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    OTB 3D CAD files (Versión 1.0)
    Fecha 14/12/17
    Tamaño 1.4 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    OTB1.0DM9LP IP20 Remote I/O (Versión 13)
    Fecha 16/04/18
    Tamaño 2.4 MB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    OTB DoC (Versión 1.1)
    Fecha 22/08/18
    Tamaño 112.6 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    OTB1C0DM9LP IP 20 distributed inputs/outputs, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    OTB1C0DM9LP IP 20 distributed inputs/outputs, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.