Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región
PCSPCTFCL200018 Schneider Electric Imagen del producto

Ver todo AccuSine PCS+

PCSPCTFCL200018

PCSPCTFCL200018 Schneider Electric Imagen del producto
Ver todo AccuSine PCS+
PCSPCTFCL200018

Transformador de corriente AccuSine + - 2000/1 - Núcleo dividido redondo - diam: 203.2 mm

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    AccuSine
    tipo de producto o componente
    Transformador de corriente
    categoría de accesorio
    Accesorio de medición
    rango de compatibilidad
    AccuSine PCS+ active harmonic filter
    AccuSine PFV+ electronic VAR controller
    tipo de transformador de corri
    Equil. núcleo div
    corriente del secundario
    1 A
    Complementario
    porcentaje de transformador de
    2000/1
    conexión eléctrica
    Cable saliente: 3,65 m720 V
    Impedancia de entrada
    18 Ohm
    corriente nominal
    2000 A
    thermal factor
    1,25 a 30 °C
    1 a 55 °C
    Frecuencia asignada de empleo
    50..0,400 Hz
    precisión de medida
    1 %
    clase de precisión
    Clase 1
    tensión asignada de empleo
    < 720 V CA 50..0,400 Hz
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    10 kV (50 µs)
    fondo
    Exterior: 38,1 mm
    diámetro
    Inter.: 203,2 mm
    Exterior: 266,7 mm
    peso del producto
    2,5 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60044-1
    certificados de producto
    CE
    CURus
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -45…55 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Páginas de Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    AccuSine+ Current transformer Datasheets (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.