Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Tomas y Fichas Industriales PRATIKA
PKF16F723 Schneider Electric Imagen del producto

PKF16F723

Green premium brand logo
PKF16F723 Schneider Electric Imagen del producto
PKF16F723
Green premium brand logo

Toma Industrial de Embutir Angulada 16A Bipolar + Tierra 220V IP67

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    PratiKa
    tipo de producto o componente
    Toma
    modelo de dispositivo
    Socket PratiKa
    enchufe, categoría de enchufe
    Baja tensión
    número de polos
    2P+E
    tipo de red
    CA
    estándar de salida
    Industrial
    Complementario
    modo de montaje
    Montado en panel
    forma de enchufe, toma, estación
    En ángulo
    corriente nominal
    16 A
    tensión asignada de empleo
    200...250 V
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    lazo de tierra en el sentido de las agujas del reloj
    6 h
    enchufe, material de enchufe
    Envolvente: polímero de ingeniería autoextinguible
    material de los contactos
    Manguitos de fijación: bronce
    conexiones - terminales
    Tornillos de fijación
    sección de cable
    1…4 mm²
    peso del producto
    0,147 kg
    dimensión de la base
    80 x 80 x 45 mm
    alto
    85 mm
    ancho
    73 mm
    profundidad
    103 mm
    color
    Gris (RAL 7035)
    color de voltaje
    Azul
    Entorno
    normas
    IEC 60309-2
    IEC 60309-1
    grado de protección IP
    IP67 conforme a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK08 conforme a EN 62262
    resistencia al fuego
    850 °C conforme a IEC 60695-2-1
    humedad relativa
    50 % a 40 °C
    70 % a 30 °C
    90 % a 20 °C
    temperatura ambiente
    35 °C 86400 s )
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas6
    • español4
    • inglés3
    • francés2
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Versión 1.5)
    Descripción
    Catalogue PratiKa
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6.1 MB
    Fecha 07/03/19
    Descripción
    Catalogue PratiKa
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Panel socket straight PK PratiKa connect (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    zip
    428.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 924.2 KB
    Fecha 24/09/13
    Archivos en el documento
    zip
    428.3 KB
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 204.2 KB
    Fecha 05/07/19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    PKF16F723 : PKF16F723_REACH_DECLARATION
    Descripción
    PKF16F723_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 05/04/20
    Descripción
    PKF16F723_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    PKF16F723 : PKF16F723_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    PKF16F723_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 05/04/20
    Descripción
    PKF16F723_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    PKF16F723 : PKF16F723_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    PKF16F723_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 05/04/20
    Descripción
    PKF16F723_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /