Gira la imagen para ampliar
+ 5
2 videos
TEMPO. RETARDO A LA DESCONEXI?
RE22R1CMR
Amplio rango de retraso de tiempo para el ajuste: de 0,01 s a 999 h.
Compatible con una amplia gama de aplicaciones que incluyen máquinas, edificios, segmentos de agua y HVAC.
Precisión sin precedentes, mantenimiento predictivo y seguridad superior.
Environmental Data
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
64
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
Use Again
Recuperación
No
Environmental Data
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.