Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Zelio Rele Slim+Zoc Tor 6Mm 6A 220Vca/Cc

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    Zelio Relay
    nombre de serie
    Relé de interface
    tipo de producto o componente
    Relé de conexión
    modelo de dispositivo
    RSL
    tipo de contactos y composición
    1 C/O
    funcionamiento de contacto
    Estándar
    tensión de circuito de control
    60 V CC
    corriente térmica nominal
    6 A a -40...55 °C
    LED de estado
    Donde
    forma del pin
    Plano (tipo PCB)
    venta por cantidad indivisible
    10
    Complementario
    modo de fijación
    Resorte plástico de compresión
    resistencia media
    20500 Ohm (CC) a 23 °C +/- 10 %
    tensión asignada de aislamiento
    277 V conforme a cUL
    250 V conforme a EN/IEC
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV conforme a IEC
    material de contactos
    Aleación de plata (AgSnO2)
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    6 A 1 C/O (AC-1/DC-1) conforme a IEC/UL
    corriente de conmutación mínim
    100 mA
    tensión de conmutación máxima
    277 V
    tensión conmutación
    12 V
    capacidad de conmutación máxima
    1500 VA
    150 W
    capacidad de conmutación mínima
    120 mW
    tasa de funcionamiento
    <= 72000 cycles/hour sin carga
    <= 360 cycles/hour en carga
    endurancia mecánica
    <= 10000000 cycles
    durabilidad eléctrica
    60000 ciclos para resistivo carga (6 A a 250 V, AC-1)
    horas de funcionamiento
    5 ms
    tiempo de reame
    20 ms
    marcado
    CE
    categoría de protección
    RT III
    posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    alto
    78.6 mm
    ancho
    6.2 mm
    profundidad
    95 mm
    descripción terminales ISO n°1
    (11-12-14)OC
    (A1-A2)CO
    peso del producto
    0.029 kg
    corriente de carga
    6 A a 250 V CA para 0,5 mm de distancia de montaje
    consumo medio en W
    0.17 W CC
    umbral tensión desconexión
    >= 0,05 Uc
    disposición de la terminal de contacto
    Separado
    conexiones - terminales
    Conectores torn. (1 x 0,2...1 x 2,5 mm² / AWG 24 ... AWG 14) flexible cable con extr. cable
    Conectores torn. (1 x 0,2...1 x 2,5 mm² / AWG 24 ... AWG 14) sólido cable sin extremo de cable
    par de apriete
    < 0.5 N.m (M2.5)
    datos de fiabilidad de seguridad
    B10d = 60000
    tipo de control
    Sin pulsador
    soporte de montaje
    Perfil DIN simétrico de 35 mm
    presentación del dispositivo
    Producto completo
    Entorno
    tensión de entrada
    230 V c.a./c.c. ( límite de voltaje de entrada: 184-264,5 V)
    resistencia dieléctrica
    1000 V CA (entre contactos)
    4000 V CA (entre bobina y contacto)
    normas
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificados de producto
    CSA
    GOST
    UL
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    resistencia a las vibraciones
    5 gn +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 10 ciclos en funcionamiento conforme a EN/IEC 60068-2-6
    10 gn +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 10 ciclos que no funcionan conforme a EN/IEC 60068-2-6
    grado de protección IP
    IP40 conforme a EN/IEC 60529
    resistencia a los choques
    5 gn para11 ms sin funcionamiento conforme a EN/IEC 60068-2-27
    10 gn para11 ms en funcionamiento conforme a EN/IEC 60068-2-27
    temperatura ambiente
    -40...70 °C
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Versión 3.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for RSL1PVPU: Zelio relay RSL slim interface relay - Slim interface relay pre-assembled - Socket with screw connector (Versión 1.0)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Slim Interface Relays, Product End-of-Life Instructions (Versión 2.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Slim Interface Relays, Product Environmental Profile (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.