Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Zelio Relay
RXM4LB2P7 Schneider Electric Imagen del producto

RXM4LB2P7

Green premium brand logo
RXM4LB2P7 Schneider Electric Imagen del producto
RXM4LB2P7
Green premium brand logo

ZELIO RELE C/LED 3A 4NANC 230VCA

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    rango de producto
    Harmony Relay
    nombre de serie
    Miniatura
    tipo de producto o componente
    Relé de conexión
    modelo de dispositivo
    RXM
    supresión de interferencias de
    Sin
    coeficiente de utilización
    20 %
    venta por cantidad indivisible
    10
    Complementario
    tipo de contactos y composición
    4 C/O
    funcionamiento de contacto
    Estándar
    tensión de circuito de control
    230 V AC 50/60 Hz
    corriente térmica nominal
    3 A at -40…55 °C
    LED de estado
    Donde
    tipo de control
    Sin pulsador
    tensión asignada de aislamiento
    250 V conforming to IEC
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    3,6 kV durante 1,2/50 µs conforme a IEC 61810-7
    material de contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    3 A (AC-1/DC-1) NA conforme a IEC
    1,5 A (AC-1/DC-1) NC conforme a IEC
    corriente de conmutación mínim
    10 mA
    tensión de conmutación máxima
    250 V AC
    250 V CC
    tensión de conmutación mínima
    17 V
    corriente de carga
    3 A at 250 V AC
    3 A at 28 V DC
    capacidad de conmutación máxima
    750 VA CA
    84 W CC
    capacidad de conmutación mínima
    170 mW
    tasa de funcionamiento
    <= 1200 cycles/hour under load
    <= 18000 cycles/hour no-load
    endurancia mecánica
    10000000 ciclos
    endurancia eléctrica
    100000 cycles for resistive load
    consumo medio en VA
    1,2 CA
    umbral tensión desconexión
    >= 0.15 Uc AC
    horas de funcionamiento
    20 ms btwn cl denrg+mkg Off-dly ctct
    20 ms btwn cl nrg+mkg On-dly ctct
    resistencia media
    15000 Ohm red: CA a 20 °C +/- 15 %
    límites tensión de funcionamiento nominal
    184...253 V CA
    categoría de protección
    RT I
    niveles de ensayo
    Level A group mounting
    posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    anchura global CAD
    21 mm
    altura global CAD
    27 mm
    fondo global CAD
    46 mm
    peso del producto
    0,032 kg
    resistencia dieléctrica
    2000 V CA entre bobina y contacto
    2000 V CA entre polos
    1000 V AC between contacts
    datos de fiabilidad de seguridad
    B10d = 100000
    Entorno
    normas
    CE
    EN/IEC 61810-1 (ed. 2)
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    temperatura ambiente
    -40…55 °C
    resistencia a las vibraciones
    3 gn, amplitud = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)en funcionamiento conforme a EN/IEC 60068-2-6
    6 gn, amplitud = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)sin funcionamiento conforme a EN/IEC 60068-2-6
    grado de protección IP
    IP40 conforming to EN/IEC 60529
    resistencia a los choques
    10 gn para apertura conforme a EN/IEC 60068-2-27
    5 gn para cierre conforme a EN/IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    0,037 kg
    Paquete 1 Altura
    0,410 dm
    Paquete 1 ancho
    0,210 dm
    Paquete 1 Largo
    0,280 dm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.