Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
APC Smart-UPS, línea interactiva, 500VA, ion de litio, Rackmount 1U, 230V, 4x IEC C13 Outlets, tarjeta de red, profundidad corta

SCL500RMI1UNC

Tipo de batería:

Tensión de entrada:

Potencia máxima configurable en W:

UPS de onda sinusoidal interactiva de 500 VA/400 W para montaje en bastidor 1U
Ideal para entornos periféricos pequeños, back office, infraestructura de red y armarios IDF/MDF
La batería de Ion-Litio minimiza la necesidad de reemplazar la batería durante el tiempo de vida útil del UPS
La UPS de poca profundidad proporciona espacio adicional para la administración de cables
Tarjeta de gestión de redes preinstalada para monitoreo y gestión de UPS basados en red
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
180
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Eficiencia energética optimizada
information_stroke
La eficiencia energética de este Producto es al menos un 10% mejor que el promedio del mercado o la generación anterior del producto.
Producto con eficiencia energética
Productcolabortessavedediado
information_stroke
Este producto podría reducir las emisiones durante la fase de uso bajo condiciones específicas.
Yes
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA
+ Lifecycle Services
1 añoEAA Prevent Srvc Upgrade a FW or Existing Srvc Plan for (1) 1P UPS Up to 10kVA

WUPG1PEAA-UG-01