Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Unidad Smart-UPS C de APC, 1000 VA, con pantalla LCD, para rack, 2 U, 230 V

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Reseña
    Nombre de modelo
    Unidad Smart-UPS C de APC, 1000 VA, con pantalla LCD, para rack, 2 U, 230 V
    Incluye
    DC con software , CD de documentación , Guía de instalación , Brackets para Rack-mount , Cable USB
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Suele entregarse en el plazo de 2 semanas
    Disponibilidad
    Afganistán , Albania , Argelia , Andorra , Angola , Argentina , Armenia , Australia , Austria , Azerbaijan , Bahrein , Bangladesh , Bielorrusia , Bélgica , Benin , Bután , Bolivia , Bosnia y Herzegovina , Botswana , Brunéi Darussalam , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camboya , Camerún , República Centroafricana , Chad , Chile , Congo , CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Islas Cook , Costa de Marfil , Croacia , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Timor-Leste , Egipto , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Fiji , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Guadalupe , Guinea , Guiana francés , Hong Kong , Hungría , Islandia , Indonesia , Irán (República Islámica del) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jordania , Kazajstán , Kenia , COREA, REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , Mauricio , Mayotte , Moldavia , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Nueva Zelanda , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Papúa Nueva Guinea , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Qatar , Reunión , Rumania , Federación Rusa , Ruanda , Arabia Saudita , Senegal , Sierra Leona , Singapur , Eslovaquia (República Eslovaca) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sri Lanka , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Tayikistán , TANZANIA DE , Tailandia , Togo , Túnez , Turquía , Turkmenistán , Islas Turcas y Caicos , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Viet Nam , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue
    Salida
    Capacidad de Potencia de Salida
    600 Vatios / 1000 VA
    Máxima potencia configurable (vatios)
    600 Vatios / 1000 VA
    Tensión de salida nominal
    230V
    Distorsión de tensión de salida
    Menos del 5% con carga completa
    Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)
    57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
    Línea interactiva
    Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
    Conexiones de salida
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Entrada
    Entrada de voltaje
    230V
    Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
    Tipo de enchufe
    IEC-320 C14
    Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    180 - 287 V
    Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales
    170 - 300V
    Otras tensiones de entrada
    220 , 240
    Baterías y autonomía
    Tipo de batería
    Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
    Tiempo típico de recarga
    3 hora(s)
    Batería de recambio
    APCRBC124
    Cantidad de cartuchos de batería de recambio
    1
    Comunicaciones y manejo
    Puerto de interfaz
    USB
    Panel de control
    Estatus multifuncional LCD y consola con control
    Alarma audible
    Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables
    Interruptor de emergencia (EPO)
    --
    Proteção contra surtos e filtragem
    Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)
    459 Joules
    Filtrado
    Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% IEEE: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con UL 1449
    Físico
    Dimensiones de altura máxima
    89.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    432.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    406.0 mm
    Altura del rack
    2 U
    Peso neto
    20.52 kg
    Peso de embarque
    22.33 kg
    Altura de envío
    241.0 mm
    Anchura de envío
    546.0 mm
    Profundidad de envío
    584.0 mm
    Color
    Negro
    Unidades por tarima
    16.0
    Ambiental
    Ambiente operativo
    0 - 40 °C
    Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
    Elevación de operación
    0-3000 metros
    Temperatura de almacenamiento
    -15 - 45 °C
    Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
    Elevación de almacenamiento
    0-15000 metros
    Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    42.000 dB
    Disipación térmica en línea
    46.000 BTU/Hora
    Conformidad
    Aprobaciones
    C-tick , CE , GOST , UL 1778 , VDE
    Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 2 años
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Cumplimiento
    Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.