Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    Zelio Logic
    tipo de producto o componente
    Relé inteligente compacto
    Complementario
    visualización local
    Donde
    número de líneas esquema control
    0...500 with FBD programming
    0...240 with ladder programming
    tiempo de ciclo
    6...90 ms
    tiempo de backup
    10 años a 25 °C
    deriv. reloj
    6 s/mes a 25 °C
    12 min/año a 0...55 °C
    comprobaciones
    Memoria de programa en cada arranque
    Tensión de alimentación
    100...240 V CA
    límites tensión alimentación
    85...264 V
    frecuencia de alimentación
    50/60 Hz
    corriente de alimentación
    30 mA a 240 V (sin extensión)
    80 mA a 100 V (sin extensión)
    consumo
    7 VA sin extensión
    tensión de aislamiento
    1780 V
    tipo de protección
    Contra la inversión de terminales (instrucciones de control no ejecutadas)
    número de entrada digital
    8
    tensión de entrada digital
    100...240 V CA
    corriente de entradas discreta
    0.6 mA
    frecuencia de entrada discreta
    47...53 Hz
    57...63 Hz
    estado de tensión 1 garantizado
    >= 79 V para entrada digital
    estado de tensión 0 garantizado
    <= 40 V para entrada digital
    estado actual 1 garantizado
    >= 0,17 mA para entrada digital
    estado actual 0 garantizado
    <= 0,5 mA para entrada digital
    Impedancia de entrada
    350 kOhm (entrada digital)
    número de salidas
    4 relé salida(s)
    límites de tensión de salida
    24...250 V AC
    5...30 V CC (salida del relé)
    tipo de contactos y composición
    NA para salida del relé
    corriente térmica de salida
    8 A para todas las 4 salidas (salida del relé)
    endurancia eléctrica
    500000 cycles AC-12at 230 V, 1.5 Afor salida del relé conforming to EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles AC-15at 230 V, 0.9 Afor salida del relé conforming to EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles DC-12at 24 V, 1.5 Afor salida del relé conforming to EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycles DC-13at 24 V, 0.6 Afor salida del relé conforming to EN/IEC 60947-5-1
    capacidad de conmutación en mA
    >= 10 mA a 12 V (salida del relé)
    régimen en Hz
    0.1 Hz (en Ie) para salida del relé
    10 Hz (sin carga) para salida del relé
    endurancia mecánica
    10000000 cycles (salida del relé)
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV conforme a EN/IEC 60947-1 y EN/IEC 60664-1
    reloj
    Donde
    tiempo respuesta
    10 ms (de estado 0 a estado 1) para salida del relé
    5 ms (de estado 1 a estado 0) para salida del relé
    50 ms con Ladder programación (de estado 0 a estado 1) para entrada digital
    50 ms con Ladder programación (de estado 1 a estado 0) para entrada digital
    50...255 ms con FBD programación (de estado 0 a estado 1) para entrada digital
    50...255 ms con FBD programación (de estado 1 a estado 0) para entrada digital
    conexiones - terminales
    Termin. tornillo, capacidad de clamping: 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² AWG 25 ... AWG 14 semi-sólido
    Termin. tornillo, capacidad de clamping: 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² AWG 25 ... AWG 14 sólido
    Termin. tornillo, capacidad de clamping: 1 x 0,25...1 x 2.5 mm² AWG 24 ... AWG 14 flexible con extr. cable
    Termin. tornillo, capacidad de clamping: 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² AWG 24 ... AWG 16 sólido
    Termin. tornillo, capacidad de clamping: de 2 x 0,25 a 2 x 0,75 mm² AWG 24 ... AWG 18 flexible con extr. cable
    par de apriete
    0.5 N.m
    categoría de sobretensión
    III conforme a EN/IEC 60664-1
    peso del producto
    0.25 kg
    Entorno
    inmunidad a microcortes
    <= 10 ms
    certificados de producto
    CSA
    C-Tick
    GL
    GOST
    UL
    normas
    EN/IEC 60068-2-27 Ea
    EN/IEC 60068-2-6 Fc
    EN/IEC 61000-4-11
    EN/IEC 61000-4-12
    EN/IEC 61000-4-2 nivel 3
    EN/IEC 61000-4-3
    EN/IEC 61000-4-4 nivel 3
    EN/IEC 61000-4-5
    EN/IEC 61000-4-6 nivel 3
    grado de protección IP
    IP20 (bornero) conforme a IEC 60529
    IP40 (panel frontal) conforme a IEC 60529
    característica medioambiental
    Directiva EMC conforme a EN/IEC 61000-6-2
    Directiva EMC conforme a EN/IEC 61000-6-3
    Directiva EMC conforme a EN/IEC 61000-6-4
    Directiva EMC conforme a EN/IEC 61131-2 zona B
    Directiva bajo voltaje conforme a EN/IEC 61131-2
    perturbación radiada/conducida
    Clase B conforme a EN 55022-11 grupo 1
    grado de contaminación
    2 conforme a EN/IEC 61131-2
    temperatura ambiente
    -20...40 °C en cofret no ventilado conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
    -20...55 °C conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    transporte de altura
    <= 3048 m
    humedad relativa
    95 % sin condensación o goteo de agua
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Smart Relays - Zelio Logic (Versión 3.1)
    Fecha 20/07/18
    Tamaño 5.7 MB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Zelio Soft 2, Applications Examples Guide (Versión 00)
    Zelio Logic - Smart Relay, User Manual (Versión 01)
    Zelio Soft 2, Guía de ejemplos de aplicaciones (Versión 00)
    Zelio Logic Programming Guide (Versión 01)
    Fecha 20/11/17
    Tamaño 4.6 MB
    Zelio Logic - Módulo lógico, Manual del usuario (Versión 01)
    Zelio Logic, Guía de programación (Versión 01)
    Fecha 20/11/17
    Tamaño 4.3 MB
    Zelio Logic 2 Quick Start (Versión 01)
    Fecha 04/10/17
    Tamaño 1.8 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact smart relays with display 12 V DC or 24 V DC or 24 V AC or 100 to 240 V AC (Versión 1.1)
    Compact smart relays with display 12 V DC or 24 V DC or 24 V AC or 100 to 240 V AC (Versión 1.1)
    CAD files for SR2B121FU: Compact smart relay Zelio Logic - 12 I O - 100..240 V AC - clock - display (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    RCM_SR2_SR3_Zelio_Relay (Versión 1.0)
    Fecha 10/07/17
    Tamaño 149.1 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    SR2A... / SR2B... Logic compact module Zelio with screen (Versión 09)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DNV-GL Marine Certificate Zelio SR2 SR3 Smart Relays (Versión 3.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EC_Declaration_SR2_SR3 (Versión 1.2)
    Fecha 02/05/18
    Tamaño 543.7 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Zelio Logic SR2 - SR3 Smart Relays, Product End-of-Life Instructions (Versión 2.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Zelio Logic SR2 - SR3 Smart Relays, Product Environmental Profile (Versión 3.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.