Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo Zelio Logic
SR2B201B Schneider Electric Imagen del producto

SR2B201B

Green premium brand logo
SR2B201B Schneider Electric Imagen del producto
SR2B201B
Green premium brand logo

Relé Inteligente Compacto Zelio Logic - 20 I O - 24 V Ac - Reloj - Pantalla

Mostrar más características
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Zelio Logic
    tipo de producto o componente
    Relé inteligente compacto
    Complementario
    visualización local
    Donde
    número de líneas esquema control
    0…240 con Ladder programación
    0…500 con FBD programación
    tiempo de ciclo
    6…90 ms
    tiempo de backup
    10 años a 25 °C
    deriv. reloj
    12 min/año a 0…55 °C
    6 s/mes a 25 °C
    comprobaciones
    Memoria de programa en cada arranque
    tensión de alimentación
    24 V CA
    límites tensión alimentación
    20,4…28,8 V
    frecuencia de alimentación
    50/60 Hz
    corriente de alimentación
    233 mA (sin extensión)
    consumo
    6 VA sin extensión
    tensión de aislamiento
    1780 V
    tipo de protección
    Contra la inversión de terminales (instrucciones de control no ejecutadas)
    número de entrada digital
    12
    tensión de entrada digital
    24 V CA
    corriente de entradas discreta
    4,4 mA
    frecuencia de entrada discreta
    57..0,63 Hz
    47..0,53 Hz
    estado de tensión 1 garantizado
    >= 14 V para entrada digital
    estado de tensión 0 garantizado
    <= 5 V para entrada digital
    estado actual 1 garantizado
    >= 2 mA (entrada digital)
    estado actual 0 garantizado
    <= 0,5 mA (entrada digital)
    Impedancia de entrada
    4.6 kOhm para entrada digital
    número de salidas
    8 relé
    límites de tensión de salida
    5..0,30 V CC (salida del relé)
    24..0,250 V AC
    tipo de contactos y composición
    NA para salida del relé
    corriente térmica de salida
    8 A para todas las 8 salidas para salida del relé
    endurancia eléctrica
    AC-12: 500000 ciclos a 230 V, 1,5 A para salida del relé conforme a EN/IEC 60947-5-1
    AC-15: 500000 ciclos a 230 V, 0,9 A para salida del relé conforme a EN/IEC 60947-5-1
    DC-12: 500000 ciclos a 24 V, 1,5 A para salida del relé conforme a EN/IEC 60947-5-1
    DC-13: 500000 ciclos a 24 V, 0,6 A para salida del relé conforme a EN/IEC 60947-5-1
    capacidad de conmutación en mA
    >= 10 mA a 12 V (salida del relé)
    régimen en Hz
    0,1 Hz (en Ie) para salida del relé
    10 Hz (sin carga) para salida del relé
    endurancia mecánica
    10000000 ciclos para salida del relé
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV conforme a EN/IEC 60947-1 y EN/IEC 60664-1
    reloj
    Donde
    tiempo respuesta
    50 ms con Ladder programación (de estado 0 a estado 1) para entrada digital
    50 ms con Ladder programación (de estado 1 a estado 0) para entrada digital
    50..0,255 ms con FBD programación (de estado 0 a estado 1) para entrada digital
    50..0,255 ms con FBD programación (de estado 1 a estado 0) para entrada digital
    10 ms (de estado 0 a estado 1) para salida del relé
    5 ms (de estado 1 a estado 0) para salida del relé
    conexiones - terminales
    Termin. tornillo, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25 ... AWG 14) semi-sólido
    Termin. tornillo, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25 ... AWG 14) sólido
    Termin. tornillo, 1 x 0,25...1 x 2.5 mm² (AWG 24 ... AWG 14) flexible con extr. cable
    Termin. tornillo, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24 ... AWG 16) sólido
    Termin. tornillo, de 2 x 0,25 a 2 x 0,75 mm² (AWG 24 ... AWG 18) flexible con extr. cable
    par de apriete
    0,5 N.m
    categoría de sobretensión
    III conforme a EN/IEC 60664-1
    peso del producto
    0,38 kg
    Entorno
    inmunidad a microcortes
    10 ms repetido 20 veces
    certificados de producto
    GL
    UL
    CSA
    C-Tick
    GOST
    normas
    EN/IEC 61000-4-4 nivel 3
    EN/IEC 61000-4-3
    EN/IEC 60068-2-27 Ea
    EN/IEC 61000-4-11
    EN/IEC 61000-4-5
    EN/IEC 61000-4-12
    EN/IEC 61000-4-2 nivel 3
    EN/IEC 60068-2-6 Fc
    EN/IEC 61000-4-6 nivel 3
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 60529 (bornero)
    IP40 conforme a IEC 60529 (panel frontal)
    característica medioambiental
    Directiva EMC conforme a EN/IEC 61000-6-2
    Directiva EMC conforme a EN/IEC 61000-6-3
    Directiva EMC conforme a EN/IEC 61000-6-4
    Directiva EMC conforme a EN/IEC 61131-2 zona B
    Directiva bajo voltaje conforme a EN/IEC 61131-2
    perturbación radiada/conducida
    Clase B conforme a EN 55022-11 grupo 1
    grado de contaminación
    2 conforme a EN/IEC 61131-2
    temperatura ambiente
    -20…40 °C en cofret no ventilado conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
    -20…55 °C conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    maximum altitude transport
    3048 m
    humedad relativa
    95 % sin condensación o goteo de agua
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas21
    • español12
    • inglés15
    • alemán6
    • francés6
    • italiano6
    • portugués6
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 5.7 MB
    Fecha 20/07/18
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Zelio Logic, Guía de programación (Versión 01)
    Descripción
    En este manual se describe cómo utilizar la herramienta de programación Zelio Soft 2.
    Tamaño pdf
    Tamaño 4.3 MB
    Fecha 01/10/17
    Descripción
    En este manual se describe cómo utilizar la herramienta de programación Zelio Soft 2.
    Zelio Logic - Módulo lógico, Manual del usuario (Versión 01)
    Descripción
    En este manual se describe el uso de las funciones a las que se puede acceder desde el panel frontal del módulo logico.
    Tamaño pdf
    Tamaño 1.6 MB
    Fecha 01/09/17
    Descripción
    En este manual se describe el uso de las funciones a las que se puede acceder desde el panel frontal del módulo logico.
    Zelio Soft 2, Guía de ejemplos de aplicaciones (Versión 00)
    Descripción
    En este documento se describen diversos proyectos de ejemplo para el módulo lógico Zelio Logic en los lenguajes de programación de contactos y BDF. Los ejemplos que se describen en este documento sólo tienen fines didácticos. No deben usarse directamente en productos que formen parte de una máquina o un proceso.
    Tamaño pdf
    Tamaño 2.9 MB
    Fecha 01/09/17
    Descripción
    En este documento se describen diversos proyectos de ejemplo para el módulo lógico Zelio Logic en los lenguajes de programación de contactos y BDF. Los ejemplos que se describen en este documento sólo tienen fines didácticos. No deben usarse directamente en productos que formen parte de una máquina o un proceso.
    Zelio Logic Programming Guide (Versión 01)
    Descripción
    This manual describes how to use the programming software Zelio Soft 2.
    Tamaño pdf
    Tamaño 4.6 MB
    Fecha 01/10/17
    Descripción
    This manual describes how to use the programming software Zelio Soft 2.
    Zelio Logic - Smart Relay, User Manual (Versión 01)
    Descripción
    This manual describes the use of functions accessible from the front panel of the smart relay.
    Tamaño pdf
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 01/09/17
    Descripción
    This manual describes the use of functions accessible from the front panel of the smart relay.
    Zelio Soft 2 Applications Examples Guide (Versión 00)
    Descripción
    This document describes a number of example projects for Zelio Logic smart relay in the Ladder and FBD programming languages.The examples described in this document are intended for learning purposes only. They must not be used directly on products that are part of a machine or process.
    Tamaño pdf
    Tamaño 2.8 MB
    Fecha 01/09/17
    Descripción
    This document describes a number of example projects for Zelio Logic smart relay in the Ladder and FBD programming languages.The examples described in this document are intended for learning purposes only. They must not be used directly on products that are part of a machine or process.
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for SR2B201B: compact smart relay Zelio Logic - 20 I O - 24 V AC - clock - display (Versión 2.0)
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for SR2B201B: compact smart relay Zelio Logic - 20 I O - 24 V AC - clock - display (Versión 2.0)
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 149.1 KB
    Fecha 28/06/17
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 587 KB
    Fecha 01/04/15
    Certificado Naval
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 115.6 KB
    Fecha 31/01/17
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 543.7 KB
    Fecha 06/04/18
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Relé Inteligente Compacto Zelio Logic - 20 I O - 24 V Ac - Reloj - Pantalla
    Descripción
    Relé Inteligente Compacto Zelio Logic - 20 I O - 24 V Ac - Reloj - Pantalla
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 06/12/19
    Descripción
    Relé Inteligente Compacto Zelio Logic - 20 I O - 24 V Ac - Reloj - Pantalla
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Relé Inteligente Compacto Zelio Logic - 20 I O - 24 V Ac - Reloj - Pantalla
    Descripción
    Relé Inteligente Compacto Zelio Logic - 20 I O - 24 V Ac - Reloj - Pantalla
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 06/12/19
    Descripción
    Relé Inteligente Compacto Zelio Logic - 20 I O - 24 V Ac - Reloj - Pantalla
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Relé Inteligente Compacto Zelio Logic - 20 I O - 24 V Ac - Reloj - Pantalla
    Descripción
    Relé Inteligente Compacto Zelio Logic - 20 I O - 24 V Ac - Reloj - Pantalla
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 06/12/19
    Descripción
    Relé Inteligente Compacto Zelio Logic - 20 I O - 24 V Ac - Reloj - Pantalla
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 25.6 MB
    Fecha 01/05/18
    Tamaño pdf
    Tamaño 116.9 KB
    Fecha 01/11/11
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 25.7 MB
    Fecha 01/05/18
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /