Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Smart-UPS en línea
SRT10KRMXLT-IEC Schneider Electric Imagen del producto

SRT10KRMXLT-IEC

Green premium brand logo Product Logo
SRT10KRMXLT-IEC Schneider Electric Imagen del producto
SRT10KRMXLT-IEC
Green premium brand logo Product Logo

APC Smart-UPS SRT, de 10000 VA y 208 V IEC, para rack

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Descripción General
    Tiempo de Entrega
    Suele haber existencias en inventario
    General
    equipo proporcionado
    DC con software
    CD de documentación
    Guía de instalación
    Piezas para montaje en rack
    Brackets para Rack-mount
    Rack mounting support rails
    Sonda de temperatura
    USB cable
    Tarjeta de garantía
    Tarjeta de manejo Web/SNMP
    product web sub-family
    High density
    Number of tare power
    65 W
    Number of power module free slots
    0
    Number of power module filled slots
    0
    redundant
    No
    UPS size
    S
    Físico
    número de unidad de rack
    6U
    color
    Black
    profundidad
    71,5 cm
    alto
    26,3 cm
    ubicación de montaje
    Panel
    mounting preference
    No preference
    peso del producto
    111,58 kg
    modo de montaje
    Con montaje en bastidor
    two post mountable
    0
    USB compatible
    Yes
    ancho
    43,2 cm
    Entrada
    Frecuencia asignada de empleo
    40-70 Hz auto-sensing ((*))
    number of input connectors
    1 Cable duro 3-hilos (2PH + G)
    límites de tensión de entrada
    100...275 V adjustable (half load)
    160...275 V
    Otras tensiones de entrada
    240 V
    tensión de entrada
    208 V
    Salida
    potencia nominal en W
    10000 W
    Máxima potencia configurable (vatios)
    10000 W
    distorsión armónica
    Menos que 2%
    frecuencia de salida
    50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
    Otras tensiones de salida
    240 V
    factor de cresta
    3:1
    Topología
    Doble conversión en línea
    Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
    output connector type
    Cable duro 3-hilos (2PH + G) 1
    nb of power socket outlets
    6 IEC 60320 C13
    3 IEC Jumpers
    4 IEC 60320 C19
    bypass type
    Desviación interna (automática y manual)
    curve equation
    Efficiency
    curve fixed loss
    0,0098
    curve load maximum
    100 %
    curve load minimum
    1 %
    curve proportional loss
    0,0189
    curve square loss
    0,0241
    curve X-axis maximum
    100 %
    curve test cond ID
    Curve fit of data measured in accordance with the ENERGY STAR Test Method for Uninterruptible Power Supplies. All measurements taken in normal mode(s), at typical environmental conditions, with 240V/60Hz electrical input and balanced resistive load (PF = 1.0) output.
    curve X-axis minimum
    0 %
    curve X-axis title
    Load
    curve X-axis units
    Percentage
    curve Y-axis maximum
    100 %
    curve Y-axis minimum
    50 %
    curve Y-axis title
    Efficiency
    curve Y-axis units