Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Unidad Smart-UPS SRT de APC, de 5000 VA y 230 V, aplicaciones marítimas, para rack

SRT5KRMXLIM

Batería de repuesto (1) está disponible
UPS para montaje en rack de 3U de onda sinusoidal pura en línea de doble conversión de 5 kVA/4,5 kW
Diseñado para aplicaciones de TI en entornos marítimos controlados
Convertible Rack/Torre (incluye paquete de rieles)
Se incluye 1 año de suscripción a la tarjeta de gestión de red segura
Agregue hasta 10 paquetes de batería externos (SRT192RMBP) para un tiempo de funcionamiento prolongado
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
22168
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Eficiencia energética optimizada
information_stroke
La eficiencia energética de este Producto es al menos un 10% mejor que el promedio del mercado o la generación anterior del producto.
Producto con eficiencia energética
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA
+ Lifecycle Services
Servicio de Reemplazo Batería: Sistema UPS. Instalación y Retiro

WBATTREPLCMNT

1 Año Advantage EAA Prevent Service Plan: 1P UPS hasta 10kVA

WADV1PEAA