Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
PDU para Smart-UPS Ultra On-Line de 5 KVA de APC de 208 V (4) L6-20

SRTL004

SRTL004 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Unidad de distribución de energía SRTL con (4) NEMA L6-20R
Altura máxima 78mm, anchura máxima 232mm
Peso neto 2 kg
La PDU tiene una garantía estándar de reparación o reemplazo de 3 años
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
171
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Eficiencia energética optimizada
information_stroke
La eficiencia energética de este Producto es al menos un 10% mejor que el promedio del mercado o la generación anterior del producto.
Producto con eficiencia energética
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA