Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Unidad Smart-UPS Ultra On-Line 10 KVA PDU 208 V (2)L6-20 (2)L6-30

SRTL011

Unidad de distribución de energía SRTL con (2) salidas NEMA L6-20R y (2) NEMA L6-30R
Dimensiones (AlxAnxPr): 170 x 130 x 92 mm
Peso neto: 1,34 kg o 2,95 libras
Estándar 5 años de garantía de reparación o reemplazo
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
603
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Eficiencia energética optimizada
information_stroke
La eficiencia energética de este Producto es al menos un 10% mejor que el promedio del mercado o la generación anterior del producto.
Producto con eficiencia energética
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA