Gira la imagen para ampliar




+ 4
1 videos
APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 10KVA/10KW, 4U Rack/Tower, 230V
SRTL10KRM4UI
UPS convertible para rack/torre de 4U, 10000VA/10000W con pantalla LCD con rotación automática
Agregue hasta 10 paquetes de batería externos (SRTL180RM2UBP) para un tiempo de funcionamiento prolongado
Las baterías de Ion-Litio duran 3 veces la UPS VRLA, no es necesario reemplazar la batería durante la vida útil del UPS
Environmental Data
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
20091
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
Productcolabortessavedediado
Yes
Use Again
Recuperación
No
Environmental Data
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.