2 videos
APC Smart-UPS Ultra Lithium-ion Battery Pack 1u
SRTL50RMBP1U-LI
Compatible con los modelos Smart-UPS Ultra SRTL3K y SRTL2K2
Admite la combinación de hasta 5 paquetes de baterías externas para satisfacer sus necesidades de autonomía prolongada
Batería de iones de litio de larga duración: 3 veces más que una batería tradicional de plomo ácido
Garantía estándar, 5 años de reparación o reemplazo.
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
225 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
48
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA