Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    Modicon M221
    tipo de producto o componente
    Controlador lógico
    [Us] tensión de alimentación nominal
    24 V CC
    número de entrada digital
    16 entr. discreta conforme a IEC 61131-2 tipo 1 incluyendo 4 entrada rápida
    número de entrada análogica
    2 a entrada rango: 0...10 V
    tipo de salida digital
    Transistor
    número de salida digital
    16 transistor incluyendo 2 salida rápida
    tensión de salida digital
    24 V CC
    corriente de salida digital
    0.1 A
    Complementario
    número de E/S digitales
    32
    número de módulo de expansión de E / S
    <= 7 para salida del relé
    límites tensión alimentación
    20.4...28.8 V
    corriente de entrada
    <= 35 A
    consumo de potencia en W
    <= 22,3 W a 24 V con el número máximo de módulo de expansión de E / S
    <= 3.5 W a 24 V sin módulo de expansión de E / S
    corriente de salida fuente de alimentación
    0,52 A a 5 V para bus de expansión
    0,48 A a 24 V para bus de expansión
    lógica de entrada digital
    Receptor o suministro (positivo/negativo)
    tensión de entrada digital
    24 V
    tipo de voltaje entrada discreto
    CC
    resolución de entradaanalógica
    10 bits
    valor LSB
    10 mV
    tiempo conversión
    1 ms por canal + 1 tiempo de ciclo del controlador para entrada analógica
    sobrecarga permitida en entradas
    +/- 30 V CC para entrada analogica con 5 minutos máximo
    +/- 13 V CC para entrada analogica permanente
    estado de tensión 1 garantizado
    >= 15 V para entrada
    estado de tensión 0 garantizado
    <= 5 V para entrada
    corriente de entrada digital
    7 mA para entrada digital
    5 mA para entrada rápida
    Impedancia de entrada
    4,9 kOhm para entrada rápida
    3.4 kOhm para entrada digital
    100 kOhm para entrada analogica
    tiempo respuesta
    35 μs apagar operación para entrada; I2...I5 terminal
    5 µs encender operation para entrada rápida; I0, I1, I6, I7 terminal
    35 μs encender operation para entrada; otras terminales terminal
    5 µs apagar operation para entrada rápida; I0, I1, I6, I7 terminal
    100 μs apagar operation para entrada; otras terminales terminal
    5 µs Prender apagar operation para salida; Q0...Q1 terminal
    50 μs Prender apagar operation para salida; Q2...Q3 terminal
    300 µs Prender apagar operation para salida; otras terminales terminal
    tiempo de filtrado configurable
    0 ms para entrada
    12 ms para entrada
    3 ms para entrada
    lógica de salida discreta
    Lógica positiva (fuente)
    conexiones - terminales
    1.6 A
    frecuencia de salida
    100 kHz para salida rápida (modo PWM / PLS) a Q0...Q1 terminal
    5 kHz para salida a Q2...Q3 termnal
    0,1 kHz para salida a Q4 ... Q15 termnal
    error de precisión absoluto
    +/- 1% de la escala completa para entrada analógica
    corriente de fuga
    0.1 mA para salida transistor
    caída de tensión
    <= 1 V
    endurancia mecánica
    >= 20000000 cycles for transistor output
    carga de tungsteno
    <= 2,4 W para salida y salida rápida
    tipo de protección
    Protección contra cortocircuito y sobrecarga con rearme automático
    Protección contra cortocirc. sobre salida
    Protección de sobrecarga y cortocircuito a 0,2 A
    hora de reame
    1 s automatic reset
    capacidad de memoria
    256 kB para aplicación de usuario y datos RAM with 10000 instrucciones
    256 kB para variables internas RAM
    datos copiados
    256 kB memoria flash incorporada para copia de seguridad de la aplicación y los datos
    equipo de almacenamiento de datos
    2 GB SD card optional
    tipo de batería
    BR2032 litio no recargable, vida de la batería: 4 yr
    tiempo de backup
    1 año a 25 °C por interrupción de fuente de alimentación
    tiempo de ejecución para 1 KInstruction
    0,3 ms para evento y tarea periódica
    0,7 ms para otra instrucción
    tiempo de ejecución por instrucción
    0.2 µs Boolean
    exct tiempo para la tarea del evento
    60 µs response time
    estructura de aplicación
    1 tarea de maestro de rueda libre/cíclica configurable
    1 tarea auxiliar cíclica
    8 tareas de interrupción
    tamaño máximo de las áreas de objeto
    512% M bits de memoria
    8000% MW palabras de memoria
    512% KW palabras constantes
    255% Temporizadores TM
    255% C contadores
    reloj en tiempo real
    Donde
    deriv. reloj
    <= 30 s/mes a 25 °C
    bucle de regulación
    Adjustable PID regulator up to 14 simultaneous loops
    funciones de posicionamiento
    Position PTO 2 axe(s) pulse/direction mode (100 kHz)
    Position PTO 1 axe(s) CW/CCW mode (100 kHz)
    función disponible
    PWM
    PLS
    Generador de frecuencia
    número de entrada de contaje
    4 fast input (HSC mode) (counting frequency: 100 kHz), counting capacity: 32 bits
    función de contador
    A/B
    Pulso/dirección
    Fase única
    tipo de conexión integrada
    Puerto USB con conector mini B USB 2.0
    Enlace serie sin aislar "serie 1" con conector RJ45 y interfaz RS485
    Enlace serie sin aislar "serie 2" con conector RJ45 y interfaz RS232/RS485
    alimentación
    Serial 1 serial link supply at 5 V 200 mA
    velocidad de transmisión
    1,2-115,2 kbit/s (115,2 kbit/s por defecto) para bus longitud de 15 m - protocolo de comunicación : RS485
    1,2-115,2 kbit/s (115,2 kbit/s por defecto) para bus longitud de 3 m - protocolo de comunicación : RS232
    480 Mbit / s - protocolo de comunicación : USB
    protocolo de puerto de comunicaciones
    Puerto USB : USB protocolo - SoMachine-Red
    Enlace serie sin aislar : Modbus protocolo maestro/esclavo - RTU/ASCII o Red SoMachine
    servicio de comunicación
    Modbus maestro
    Esclavo Modbus
    señalizaciones frontales
    1 LED verde para Acceso a tarjeta SD (SD)
    1 LED rojo para BAT
    1 LED verde para SL1
    1 LED verde para SL2
    1 LED por canal verde para estado de E/S
    1 LED rojo para error de módulo (ERR)
    1 LED verde para PWR
    1 LED verde para RUN
    conexión eléctrica
    Mini B USB 2.0 connector for a programming terminal
    Bornero, 3 terminal(es) para conexión de la fuente de alimentación de 24 V CC
    Conector, 4 terminal(es) para entradas analógicas
    Conector HE-10, 20 terminal(es) para insumos
    Conector HE-10, 20 terminal(es) para salidas
    distancia del cable entre dispositivos
    Cable blindado: 10 m para entrada rápida
    Unshielded cable: 30 m para salida
    Unshielded cable: 30 m para entrada digital
    Unshielded cable: 1 m para entrada analogica
    Cable blindado: 3 m para salida rápida
    aislamiento
    500 V CA entre la entrada rápida y la lógica interna
    No aislados entre entradas
    Non-insulated between analogue inputs
    500 V CA entre salida y lógica interna
    500 V CA entre entrada y lógica interna
    Non-insulated between analogue input and internal logic
    marcado
    CE
    soporte de montaje
    Tipo sombrero de copa TH35-15 perfil conforme a IEC 60715
    Tipo sombrero de copa TH35-7.5 perfil conforme a IEC 60715
    Placa o panel con juego de fijación
    alto
    90 mm
    profundidad
    70 mm
    ancho
    70 mm
    peso del producto
    0.27 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60664-1
    EN/IEC 61131-2
    EN / IEC 61010-2-201
    certificados de producto
    ABS
    CSA
    cULus
    LR
    IACS E10
    RCM
    EAC
    DNV-GL
    característica medioambiental
    Ubicación normal y peligrosa
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV en contacto conforme a EN/IEC 61000-4-2
    8 kV en aire conforme a EN/IEC 61000-4-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m ( 80 MHz ... 1 GHz) comparable a EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m ( 1,4 GHz ... 2 GHz) comparable a EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m ( 2...2.7 GHz) conforming to EN/IEC 61000-4-3
    resistencia a campos magnéticos
    30 A/m 50/60 Hz conforming to EN/IEC 61000-4-8
    resistencia a transitorios rápidos
    2 kV para líneas eléctricas comparable a EN/IEC 61000-4-4
    2 kV para salida de relé comparable a EN/IEC 61000-4-4
    1 kV para Línea Ethernet comparable a EN/IEC 61000-4-4
    1 kV para enlace serie comparable a EN/IEC 61000-4-4
    1 kV para I / O comparable a EN/IEC 61000-4-4
    resistencia a sobretensiones
    2 kV para líneas eléctricas (CA) en modo común comparable a EN/IEC 61000-4-5
    2 kV para salida de relé en modo común comparable a EN/IEC 61000-4-5
    1 kV para I / O en modo común comparable a EN/IEC 61000-4-5
    1 kV para cable blindado en modo común comparable a EN/IEC 61000-4-5
    0.5 kV para líneas eléctricas (DC) en modo diferencial comparable a EN/IEC 61000-4-5
    1 kV para líneas eléctricas (CA) en modo diferencial comparable a EN/IEC 61000-4-5
    1 kV para salida de relé en modo diferencial comparable a EN/IEC 61000-4-5
    0.5 kV para líneas eléctricas (DC) in modo común conforming to EN/IEC 61000-4-5
    resistance to conducted disturbances, induced by radio frequency fields
    10 Vrms (0,15...80 MHz) comparable a EN/IEC 61000-4-6
    3 Vrms (0,1 ... 80 MHz) comparable a Especificación marina (LR, ABS, DNV, GL)
    10 Vrms ((2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz)) comparable a Especificación marina (LR, ABS, DNV, GL)
    emisión electromagnética
    Emisiones conducidas conforme a EN/IEC 55011 líneas eléctricas (CA), 0,15 ... 0,5 MHz : 79 dBμV / m QP / 66 dBμV / m AV
    Emisiones conducidas conforme a EN/IEC 55011 líneas eléctricas (CA), 0,5 ... 300 MHz : 73 dBμV / m QP / 60 dBμV / m AV
    Emisiones conducidas conforme a EN/IEC 55011 líneas eléctricas, 10 ... 150 kHz : 120 ... 69 dBμV / m QP
    Emisiones conducidas conforme a EN/IEC 55011 líneas eléctricas, 1,5 ... 30 MHz : 63 dBμV / m QP
    Emisiones radiadas conforme a EN/IEC 55011 clase a 10 m, 30 ... 230 MHz : 40 dBμV / m QP
    Emisiones conducidas conforme a EN/IEC 55011 líneas eléctricas, 150 ... 1500 kHz : 79 ... 63 dBμV / m QP
    Emisiones radiadas conforme a EN/IEC 55011 clase a 10 m, 200...1000 MHz: 47 dBμV / m QP
    inmunidad a microcortes
    10 ms
    temperatura ambiente
    -10...55 °C para instalación horizontal
    -10 ... 35 ° C para instalación vertical
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25...70 °C
    humedad relativa
    10...95 % sin condensación en la operación
    10...95 % sin condensación en almacenamiento
    grado de protección IP
    IP20 con cub. protec. colocada
    grado de contaminación
    <= 2
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    altitud de almacenamiento
    0...3000 m
    resistencia a las vibraciones
    3.5 mm (frecuencia de vibración: 5...8.4 Hz) sobre carril simétrico
    1 gn (frecuencia de vibración: 8.4...150 Hz) sobre carril simétrico
    3.5 mm (frecuencia de vibración: 5...8.4 Hz) sobre montaje en panel
    1 gn (vibration frequency: 8.4...150 Hz) en montaje en panel
    resistencia a los choques
    147 m/s² (test wave duration:11 ms)
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • kazajo
    • chino
    • turco
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon M221 logic controllers (Versión 7.0)
    Fecha 20/02/19
    Tamaño 8.1 MB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Material Handling - Zero Pressure Accumulation M221, Project Template User Guide (Versión 01)
    Modicon M221 Logic Controller, Guía de hardware (Versión 00)
    SoMachine Basic - Operating guide (Versión 10)
    Fecha 01/03/18
    Tamaño 6.9 MB
    SoMachine Basic - Guía de funcionamiento (Versión 10)
    Modicon M221 - Logic Controller, Programming Guide (Versión 09)
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Versión 00)
    Modicon M221 Logic Controller, Guía de programación (Versión 00)
    Modicon M221 - Logic Controller, Guía de programación (Versión 09)
    Modicon M221 Logic Controller, Programming Guide (Versión 00)
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Versión 06)
    Modicon M221 Logic Controller, Guía de hardware (Versión 06)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact Hardwired Logic Controller M221 - Wiring Diagram (Versión 1.0)
    CAD files for TM221M32TK: CONTROLLER M221-32IO Tr.PNP Modular (Versión 1.0)
    CAD for TM221M32TK: controller M221 32 IO transistor PNP (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    UL_Modicon_M2xx (Versión 1.0)
    Fecha 10/01/19
    Tamaño 56.1 KB
    TM221_TM3_CSA_Certificate (Versión 1.0)
    Fecha 12/09/17
    Tamaño 213.5 KB
    UL_Modicon_M2xx_Haz.Loc. (Versión 1.0)
    Fecha 10/01/19
    Tamaño 51.7 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TM221M... Logic Controller - Instruction sheet (Versión 08)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ABS PDA TM221 and TM3 (Versión 1.1)
    Fecha 18/10/16
    Tamaño 1.5 MB
    LR Type Approval TM221 and TM3 (Versión 1.1)
    Fecha 23/09/17
    Tamaño 171.3 KB
    DNV-GL Marine Certificate TM221 PLC (Versión 1.1)
    Fecha 12/07/17
    Tamaño 218.1 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_TM221_TM3 (Versión 1.0)
    Modicon DoC TM221 (Versión 1.3)
    Fecha 03/05/18
    Tamaño 400.7 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TM221M... CONTROLLER M221-BOOK 32 I/O, Product End-of-Life Instructions (Versión 2.0)
    Modicon M221 Bricks controllers, Product End-of-Life Instructions (Versión 3.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TM221M... CONTROLLER M221-BOOK 32 I/O, Product Environmental Profile (Versión 2.0)
    Modicon M221 Bricks controllers, Product Environmental Profile (Versión 3.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.