Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

controller M221 16 IO transistor PNP Ethernet spring

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    Modicon M221
    tipo de producto o componente
    Controlador lógico
    [Us] tensión de alimentación nominal
    24 V CC
    número de entrada digital
    8 entr. discreta conforme a IEC 61131-2 tipo 1 incluyendo 4 entrada rápida
    número de entrada análogica
    2 a entrada rango: 0...10 V
    tipo de salida digital
    Transistor
    número de salida digital
    8 transistor incluyendo 2 salida rápida
    tensión de salida digital
    24 V CC
    corriente de salida digital
    0.5 A
    Complementario
    número de E/S digitales
    16
    número de módulo de expansión de E / S
    <= 7 para salida del relé
    límites tensión alimentación
    20.4...28.8 V
    corriente de entrada
    <= 35 A
    consumo de potencia en W
    <= 22,9 W a 24 V con el número máximo de módulo de expansión de E / S
    <= 4 W a 24 V sin módulo de expansión de E / S
    corriente de salida fuente de alimentación
    0,52 A a 5 V para bus de expansión
    0,49 A a 24 V para bus de expansión
    lógica de entrada digital
    Receptor o suministro (positivo/negativo)
    tensión de entrada digital
    24 V
    tipo de voltaje entrada discreto
    CC
    resolución de entradaanalógica
    10 bits
    valor LSB
    10 mV
    tiempo conversión
    1 ms por canal + 1 tiempo de ciclo del controlador para entrada analógica
    sobrecarga permitida en entradas
    +/- 30 V CC para entrada analogica con 5 minutos máximo
    +/- 13 V CC para entrada analogica permanente
    estado de tensión 1 garantizado
    >= 15 V para entrada
    estado de tensión 0 garantizado
    <= 5 V para entrada
    corriente de entrada digital
    7 mA para entrada digital
    5 mA para entrada rápida
    Impedancia de entrada
    3.4 kOhm para entrada
    4,9 kOhm para entrada rápida
    100 kOhm para entrada analogica
    tiempo respuesta
    35 μs apagar operación para entrada; I2...I5 terminal
    5 µs encender operation para entrada rápida; I0, I1, I6, I7 terminal
    35 μs encender operation para entrada; otras terminales terminal
    5 µs apagar operation para entrada rápida; I0, I1, I6, I7 terminal
    100 μs apagar operation para entrada; otras terminales terminal
    5 µs Prender apagar operation para salida; Q0...Q1 terminal
    50 μs Prender apagar operation para salida; Q2...Q3 terminal
    300 µs Prender apagar operation para salida; otras terminales terminal
    tiempo de filtrado configurable
    0 ms para entrada
    12 ms para entrada
    3 ms para entrada
    lógica de salida discreta
    Lógica positiva (fuente)
    conexiones - terminales
    4 A
    frecuencia de salida
    100 kHz para salida rápida (modo PWM / PLS) a Q0...Q1 terminal
    5 kHz para salida a Q2...Q3 termnal
    0,1 kHz para salida a Q4...Q6 termnal
    error de precisión absoluto
    +/- 1% de la escala completa para entrada analógica
    corriente de fuga
    0.1 mA para salida transistor
    caída de tensión
    <= 1 V
    endurancia mecánica
    >= 20000000 cycles for transistor output
    carga de tungsteno
    <= 12 W para salida y salida rápida
    tipo de protección
    Protección contra cortocircuito y sobrecarga con rearme automático
    Protección contra cortocirc. sobre salida
    Protección de sobrecarga y cortocircuito a 1 A
    hora de reame
    1 s automatic reset
    capacidad de memoria
    256 kB para aplicación de usuario y datos RAM with 10000 instrucciones
    256 kB para variables internas RAM
    datos copiados
    256 kB memoria flash incorporada para copia de seguridad de la aplicación y los datos
    equipo de almacenamiento de datos
    2 GB SD card optional
    tipo de batería
    BR2032 litio no recargable, vida de la batería: 4 yr
    tiempo de backup
    1 año a 25 °C por interrupción de fuente de alimentación
    tiempo de ejecución para 1 KInstruction
    0,3 ms para evento y tarea periódica
    0,7 ms para otra instrucción
    tiempo de ejecución por instrucción
    0.2 µs Boolean
    exct tiempo para la tarea del evento
    60 µs response time
    estructura de aplicación
    1 tarea de maestro de rueda libre/cíclica configurable
    1 tarea auxiliar cíclica
    8 tareas de interrupción
    tamaño máximo de las áreas de objeto
    512% M bits de memoria
    8000% MW palabras de memoria
    512% KW palabras constantes
    255% Temporizadores TM
    255% C contadores
    reloj en tiempo real
    Donde
    deriv. reloj
    <= 30 s/mes a 25 °C
    bucle de regulación
    Adjustable PID regulator up to 14 simultaneous loops
    funciones de posicionamiento
    Position PTO 2 axe(s) pulse/direction mode (100 kHz)
    Position PTO 1 axe(s) CW/CCW mode (100 kHz)
    función disponible
    PWM
    PLS
    Generador de frecuencia
    número de entrada de contaje
    4 fast input (HSC mode) (counting frequency: 100 kHz), counting capacity: 32 bits
    función de contador
    A/B
    Pulso/dirección
    Fase única
    tipo de conexión integrada
    Puerto USB con conector mini B USB 2.0
    Ethernet con conector RJ45
    Enlace serie sin aislar "serie 1" con conector RJ45 y interfaz RS232/RS485
    alimentación
    Serial 1 serial link supply at 5 V 200 mA
    velocidad de transmisión
    1,2-115,2 kbit/s (115,2 kbit/s por defecto) para bus longitud de 15 m - protocolo de comunicación : RS485
    1,2-115,2 kbit/s (115,2 kbit/s por defecto) para bus longitud de 3 m - protocolo de comunicación : RS232
    480 Mbit / s - protocolo de comunicación : USB
    protocolo de puerto de comunicaciones
    Puerto USB : USB protocolo - SoMachine-Red
    Enlace serie sin aislar : Modbus protocolo maestro/esclavo - RTU/ASCII o Red SoMachine
    : Ethernet protocol
    puerto Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX 1 puerto con 100 m cable cobre
    servicio de comunicación
    Cliente DHCP
    Adaptador Ethernet / IP
    Servidor Modbus TCP
    Cliente Modbus TCP
    Dispositivo esclavo Modbus TCP
    señalizaciones frontales
    1 LED verde para Acceso a tarjeta SD (SD)
    1 LED rojo para BAT
    1 LED por canal verde para estado de E/S
    1 LED verde para SL
    Actividad de la red Ethernet verde para ACT
    Enlace de red Ethernet amarillo para Enlace (Estado Enlace)
    1 LED rojo para error de módulo (ERR)
    1 LED verde para PWR
    1 LED verde para RUN
    conexión eléctrica
    Mini B USB 2.0 connector for a programming terminal
    Bornero, 3 terminal(es) para conexión de la fuente de alimentación de 24 V CC
    Conector, 4 terminal(es) para entradas analógicas
    Bloque de bornes de resorte extraíble, 10 terminal(es) para insumos
    Bloque de bornes de resorte extraíble, 11 terminal(es) para salidas
    distancia del cable entre dispositivos
    Cable blindado: 10 m para entrada rápida
    Unshielded cable: 30 m para salida
    Unshielded cable: 30 m para entrada digital
    Unshielded cable: 1 m para entrada analogica
    Cable blindado: 3 m para salida rápida
    aislamiento
    500 V CA entre la entrada rápida y la lógica interna
    No aislados entre entradas
    Non-insulated between analogue inputs
    500 V CA entre salida y lógica interna
    500 V CA entre entrada y lógica interna
    Non-insulated between analogue input and internal logic
    marcado
    CE
    soporte de montaje
    Tipo sombrero de copa TH35-15 perfil conforme a IEC 60715
    Tipo sombrero de copa TH35-7.5 perfil conforme a IEC 60715
    Placa o panel con juego de fijación
    alto
    90 mm
    profundidad
    70 mm
    ancho
    70 mm
    peso del producto
    0.264 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60664-1
    EN/IEC 61131-2
    EN / IEC 61010-2-201
    certificados de producto
    ABS
    CSA
    cULus
    LR
    IACS E10
    RCM
    EAC
    DNV-GL
    característica medioambiental
    Ubicación normal y peligrosa
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV en contacto conforme a EN/IEC 61000-4-2
    8 kV en aire conforme a EN/IEC 61000-4-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m ( 80 MHz ... 1 GHz) comparable a EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m ( 1,4 GHz ... 2 GHz) comparable a EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m ( 2...2.7 GHz) conforming to EN/IEC 61000-4-3
    resistencia a campos magnéticos
    30 A/m 50/60 Hz conforming to EN/IEC 61000-4-8
    resistencia a transitorios rápidos
    2 kV para líneas eléctricas comparable a EN/IEC 61000-4-4
    2 kV para salida de relé comparable a EN/IEC 61000-4-4
    1 kV para Línea Ethernet comparable a EN/IEC 61000-4-4
    1 kV para enlace serie comparable a EN/IEC 61000-4-4
    1 kV para I / O comparable a EN/IEC 61000-4-4
    resistencia a sobretensiones
    2 kV para líneas eléctricas (CA) en modo común comparable a EN/IEC 61000-4-5
    2 kV para salida de relé en modo común comparable a EN/IEC 61000-4-5
    1 kV para I / O en modo común comparable a EN/IEC 61000-4-5
    1 kV para cable blindado en modo común comparable a EN/IEC 61000-4-5
    0.5 kV para líneas eléctricas (DC) en modo diferencial comparable a EN/IEC 61000-4-5
    1 kV para líneas eléctricas (CA) en modo diferencial comparable a EN/IEC 61000-4-5
    1 kV para salida de relé en modo diferencial comparable a EN/IEC 61000-4-5
    0.5 kV para líneas eléctricas (DC) in modo común conforming to EN/IEC 61000-4-5
    resistance to conducted disturbances, induced by radio frequency fields
    10 Vrms (0,15...80 MHz) comparable a EN/IEC 61000-4-6
    3 Vrms (0,1 ... 80 MHz) comparable a Especificación marina (LR, ABS, DNV, GL)
    10 Vrms ((2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz)) comparable a Especificación marina (LR, ABS, DNV, GL)
    emisión electromagnética
    Emisiones conducidas conforme a EN/IEC 55011 líneas eléctricas (CA), 0,15 ... 0,5 MHz : 79 dBμV / m QP / 66 dBμV / m AV
    Emisiones conducidas conforme a EN/IEC 55011 líneas eléctricas (CA), 0,5 ... 300 MHz : 73 dBμV / m QP / 60 dBμV / m AV
    Emisiones conducidas conforme a EN/IEC 55011 líneas eléctricas, 10 ... 150 kHz : 120 ... 69 dBμV / m QP
    Emisiones conducidas conforme a EN/IEC 55011 líneas eléctricas, 1,5 ... 30 MHz : 63 dBμV / m QP
    Emisiones radiadas conforme a EN/IEC 55011 clase a 10 m, 30 ... 230 MHz : 40 dBμV / m QP
    Emisiones conducidas conforme a EN/IEC 55011 líneas eléctricas, 150 ... 1500 kHz : 79 ... 63 dBμV / m QP
    Emisiones radiadas conforme a EN/IEC 55011 clase a 10 m, 200...1000 MHz: 47 dBμV / m QP
    inmunidad a microcortes
    10 ms
    temperatura ambiente
    -10...55 °C para instalación horizontal
    -10 ... 35 ° C para instalación vertical
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25...70 °C
    humedad relativa
    10...95 % sin condensación en la operación
    10...95 % sin condensación en almacenamiento
    grado de protección IP
    IP20 con cub. protec. colocada
    grado de contaminación
    <= 2
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    altitud de almacenamiento
    0...3000 m
    resistencia a las vibraciones
    3.5 mm (frecuencia de vibración: 5...8.4 Hz) sobre carril simétrico
    1 gn (frecuencia de vibración: 8.4...150 Hz) sobre carril simétrico
    3.5 mm (frecuencia de vibración: 5...8.4 Hz) sobre montaje en panel
    1 gn (vibration frequency: 8.4...150 Hz) en montaje en panel
    resistencia a los choques
    147 m/s² (test wave duration:11 ms)
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon M221 logic controllers (Versión 7.0)
    Fecha 20/02/19
    Tamaño 8.1 MB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Material Handling - Zero Pressure Accumulation M221, Project Template User Guide (Versión 01)
    Modicon M221 Logic Controller, Guía de hardware (Versión 00)
    SoMachine Basic - Operating guide (Versión 10)
    Fecha 01/03/18
    Tamaño 6.9 MB
    Modicon M221 Logic Controller, Programming Guide (Versión 00)
    Modicon M221 - Logic Controller, Programming Guide (Versión 09)
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Versión 06)
    Modicon M221 - Logic Controller, Guía de programación (Versión 09)
    Modicon M221 Logic Controller, Guía de hardware (Versión 06)
    SoMachine Basic - Guía de funcionamiento (Versión 10)
    Modicon M221 Logic Controller, Guía de programación (Versión 00)
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Versión 00)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for TM221ME16TG: CONTROLLER M221-24IO Tr.PNP Eth Modular Spring (Versión 1.0)
    Compact Hardwired Logic Controller M221 - Wiring Diagram (Versión 1.0)
    CAD for TM221ME16TG: controller M221 16 IO transistor PNP Ethernet spring (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    UL_Modicon_M2xx (Versión 1.0)
    Fecha 10/01/19
    Tamaño 56.1 KB
    TM221_TM3_CSA_Certificate (Versión 1.0)
    Fecha 12/09/17
    Tamaño 213.5 KB
    UL_Modicon_M2xx_Haz.Loc. (Versión 1.0)
    Fecha 10/01/19
    Tamaño 51.7 KB
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ABS PDA TM221 and TM3 (Versión 1.1)
    Fecha 18/10/16
    Tamaño 1.5 MB
    LR Type Approval TM221 and TM3 (Versión 1.1)
    Fecha 23/09/17
    Tamaño 171.3 KB
    DNV-GL Marine Certificate TM221 PLC (Versión 1.1)
    Fecha 12/07/17
    Tamaño 218.1 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_TM221_TM3 (Versión 1.0)
    Modicon DoC TM221 (Versión 1.3)
    Fecha 03/05/18
    Tamaño 400.7 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon M221 Bricks controllers, Product End-of-Life Instructions (Versión 3.0)
    TM221M... Controller M221 Book 16 I/O, Product End-of-Life Instructions (Versión 2.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon M221 Bricks controllers, Product Environmental Profile (Versión 3.0)
    TM221M... Controller M221 Book 16 I/O, Product Environmental Profile (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.