Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

controller M241 24 IO transistor NPN Ethernet CAN master

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    Modicon M241
    tipo de producto o componente
    Controlador lógico
    [Us] tensión de alimentación nominal
    24 V CC
    número de entrada digital
    14 entr. discreta incluyendo 8 entrada rápida conforme a IEC 61131-2 tipo 1
    tipo de salida digital
    Transistor
    número de salida digital
    10 transistor incluyendo 4 salida rápida
    tensión de salida digital
    24 V CC para salida transistor
    corriente de salida digital
    0.5 A con Q0 ... Q9 terminal(es) para salida transistor
    0.1 A con Q0 ... Q3 terminal(es) para salida rápida (modo PTO)
    Complementario
    número de E/S digitales
    24
    número de módulo de expansión de E / S
    7 (local I/O arquitectura)
    14 (remoto I/O arquitectura)
    límites tensión alimentación
    20.4...28.8 V
    corriente de entrada
    50 A
    consumo de potencia en W
    32,6 ... 40,4 W con el número máximo de módulo de expansión de E / S
    lógica de entrada digital
    Recep. o fuent.
    tensión de entrada digital
    24 V
    tipo de voltaje entrada discreto
    CC
    estado de tensión 1 garantizado
    >= 15 V para entrada
    estado de tensión 0 garantizado
    <= 5 V para entrada
    corriente de entrada digital
    5 mA para entrada
    10,7 mA para entrada rápida
    Impedancia de entrada
    4.7 kOhm para entrada
    2.81 kOhm para entrada rápida
    tiempo respuesta
    50 μs encender operación con I0 ... I13 terminal(es) para entrada
    50 μs apagar operación con I0 ... I13 terminal(es) para entrada
    <= 2 μs encender operación con I0 ... I7 terminal(es) para entrada rápida
    <= 2 μs apagar operación con I0 ... I7 terminal(es) para entrada rápida
    <= 34 μs encender operación con Q0 ... Q9 terminal(es) para salida
    <= 250 µs apagar operación con Q0 ... Q9 terminal(es) para salida
    <= 2 μs encender operación con Q0 ... Q3 terminal(es) para salida rápida
    <= 2 μs apagar operación con Q0 ... Q3 terminal(es) para salida rápida
    tiempo de filtrado configurable
    1 µs para entrada rápida
    12 ms para entrada rápida
    0 ms para entrada
    1 ms para entrada
    4 ms para entrada
    12 ms para entrada
    lógica de salida discreta
    Lógica negativa (colector)
    límites de tensión de salida
    30 V CC
    conexiones - terminales
    <= 2 A con Q0 ... Q3 terminal para salida rápida
    <= 2 A con Q4 ... Q7 terminal para salida
    <= 1 A con Q8 ... Q9 terminal para salida
    frecuencia de salida
    <= 20 kHz para salida rápida (modo PWM)
    <= 100 kHz para salida rápida (modo PLS)
    <= 1 kHz para salida
    precisión
    +/- 0,1% a 0.02 ... 0.1 kHz para salida rápida
    +/- 1 % a 0.1 ... 1 kHz para salida rápida
    corriente de fuga
    <= 5 µA para salida
    caída de tensión
    <= 1 V
    carga de tungsteno
    <= 2,4 W
    tipo de protección
    Protección contra cortocircuito y sobrecarga con rearme automático
    Protección de polaridad inversa para salida rápida
    Protección contra cortocirc.
    hora de reame
    10 ms reame automático salida
    12 s reame automático salida rápida
    capacidad de memoria
    8 MB para programa
    64 MB para memoria del sistema RAM
    datos copiados
    128 MB memoria flash incorporada para copia de seguridad de los programas de usuario
    equipo de almacenamiento de datos
    <= 16 GB tarjeta SD Opcional
    tipo de batería
    BR2032 litio no recargable, vida de la batería: 4 yr
    tiempo de backup
    2 años a 25 °C
    tiempo de ejecución para 1 KInstruction
    0,3 ms para evento y tarea periódica
    0,7 ms para otra instrucción
    estructura de aplicación
    8 tareas de eventos
    4 tareas maestras cíclicas
    3 tareas maestras cíclicas + 1 tarea freewheeling
    8 tareas de eventos externos
    reloj en tiempo real
    Donde
    deriv. reloj
    <= 60 s / mes a 25 °C
    funciones de posicionamiento
    PTO función 4 canal(es) (frecuencia de posicionamiento: 100 kHz)
    PTO función 4 canal(es) para salida transistor (frecuencia de posicionamiento: 1 kHz)
    número de entrada de contaje
    4 entrada rápida (modo HSC) a 200 kHz
    14 entrada estándar a 1 kHz
    tipo de señal de control
    A/B señal a 100 kHz para entrada rápida (modo HSC)
    Pulso/dirección señal a 200 kHz para entrada rápida (modo HSC)
    Fase única señal a 200 kHz para entrada rápida (modo HSC)
    tipo de conexión integrada
    Puerto USB con conector mini B USB 2.0
    Ethernet con conector RJ45
    Enlace serie sin aislar "serie 1" con conector RJ45 y interfaz RS232/RS485
    Enlace serie sin aislar "serie 2" con conector blq term rosca extrbls y interfaz RS485
    CANopen J1939 con conector SUB-D 9 macho
    alimentación
    Fuente de alimentación de enlace serie "serie 1" a 5 V, <= 200 mA
    velocidad de transmisión
    1,2-115,2 kbit/s (115,2 kbit/s por defecto) para bus longitud de 15 m - protocolo de comunicación : RS485
    1,2-115,2 kbit/s (115,2 kbit/s por defecto) para bus longitud de 3 m - protocolo de comunicación : RS232
    480 Mbit / s para bus longitud de 3 m - communication protocol: USB
    10/100 Mbit/s - protocolo de comunicación : Ethernet
    1000 kbit/s para bus longitud de 20 m - protocolo de comunicación : CANopen
    800 kbit/s para bus longitud de 40 m - protocolo de comunicación : CANopen
    500 kbit/s para bus longitud de 100 m - protocolo de comunicación : CANopen
    250 kbit/s para bus longitud de 250 m - protocolo de comunicación : CANopen
    125 kbit/s para bus longitud de 500 m - protocolo de comunicación : CANopen
    50 kbit/s para bus longitud de 1000 m - protocolo de comunicación : CANopen
    20 kbit/s para bus longitud de 2500 m - protocolo de comunicación : CANopen
    protocolo de puerto de comunicaciones
    Modbus enlace serie sin aislar con maestro/esclavo método
    puerto Ethernet
    1 - 10BASE-T/100BASE-TX puerto con cable cobre soporte
    servicios ethernet
    Adaptador Ethernet / IP
    Cliente DHCP
    ACCESO VAR IEC
    Cliente Modbus TCP
    Servidor Modbus TCP
    Dispositivo esclavo Modbus TCP
    SNMP cliente / servidor
    Cliente/servidor FTP
    Cliente SQL
    Enviar y recibir email desde el controlador basado en la biblioteca TCP / UDP
    Servidor web (WebVisu y sistema XWeb)
    Servidor OPC UA
    Cliente DNS
    señalizaciones frontales
    1 LED verde para Acceso a tarjeta SD (SD)
    1 LED rojo para BAT
    1 LED verde para SL1
    1 LED verde para SL2
    1 LED por canal verde para estado de E/S
    1 LED rojo para Error de E / S (E / S)
    1 LED rojo para falla de bus en TM4 (TM4)
    1 LED verde para actividad de puerto Ethernet
    1 LED verde para Carrera de CANopen
    1 LED verde para Error de CANopen
    1 LED rojo para error de módulo (ERR)
    1 LED verde para PWR
    1 LED verde para RUN
    conexión eléctrica
    Bornero de tornillo extraíble para entradas y salidas (paso 5.08 mm)
    Bornero de tornillo extraíble para conexión de la fuente de alimentación de 24 V CC (paso 5.08 mm)
    distancia del cable entre dispositivos
    Unshielded cable: <= 50 m para entrada
    Cable blindado: <= 10 m para entrada rápida
    Unshielded cable: <= 50 m para salida
    Cable blindado: <= 3 m para salida rápida
    aislamiento
    500 V CA entre la entrada rápida y la lógica interna
    No aislados entre entradas
    500 V CA entre salida y lógica interna
    500 V CA entre la salida rápida y la lógica interna
    Sin aislamiento entre salidas
    500 V CA entre entrada y lógica interna
    500 V CA entre la oferta y la lógica interna
    No aislados entre el suministro y el suelo
    marcado
    CE
    resistencia a sobretensiones
    1 kV para líneas eléctricas (DC) en modo común comparable a EN/IEC 61000-4-5
    1 kV para cable blindado en modo común comparable a EN/IEC 61000-4-5
    0.5 kV para líneas eléctricas (DC) en modo diferencial comparable a EN/IEC 61000-4-5
    1 kV para salida de relé en modo diferencial comparable a EN/IEC 61000-4-5
    1 kV para entrada en modo común comparable a EN/IEC 61000-4-5
    1 kV para salida de transistor en modo común comparable a EN/IEC 61000-4-5
    servicios web
    Servidor web
    número máximo de conexiones
    Dieciséis conexión(es) para Dispositivo Ethernet / IP
    8 conexión(es) para Servidor Modbus
    perfil de característica CANop
    DR 303-1
    DS 301 V4.02
    número de esclavo
    63 CANopen
    soporte de montaje
    Tipo sombrero de copa TH35-15 perfil conforme a IEC 60715
    Tipo sombrero de copa TH35-7.5 perfil conforme a IEC 60715
    Placa o panel con juego de fijación
    alto
    90 mm
    profundidad
    95 mm
    ancho
    150 mm
    peso del producto
    0.53 kg
    Entorno
    normas
    CSA C22.2 No 142
    ANSI / ISA 12-12-01
    UL 1604
    CSA C22.2 No 213
    EN/IEC 61131-2 : 2007
    Especificación marina (LR, ABS, DNV, GL)
    UL 508
    certificados de producto
    CSA
    cULus
    IACS E10
    RCM
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV en contacto conforme a EN/IEC 61000-4-2
    8 kV en aire conforme a EN/IEC 61000-4-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m (80 MHz ... 1 GHz) conforme a EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m (1,4 GHz ... 2 GHz) conforme a EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m (2 GHz ... 3 GHz) conforme a EN/IEC 61000-4-3
    resistencia a transitorios rápidos
    2 kV para líneas eléctricas comparable a EN/IEC 61000-4-4
    1 kV para Línea Ethernet comparable a EN/IEC 61000-4-4
    1 kV para enlace serie comparable a EN/IEC 61000-4-4
    1 kV para entrada comparable a EN/IEC 61000-4-4
    1 kV para salida de transistor comparable a EN/IEC 61000-4-4
    resistance to conducted disturbances, induced by radio frequency fields
    10 V (0,15...80 MHz) conforme a EN/IEC 61000-4-6
    3 V (0,1 ... 80 MHz) conforme a Especificación marina (LR, ABS, DNV, GL)
    10 V ((2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz)) conforme a Especificación marina (LR, ABS, DNV, GL)
    emisión electromagnética
    Emisiones conducidas, nivel de prueba: 120 ... 69 dBμV / m QP, condición de prueba: líneas eléctricas (frecuencia de radio: 10 ... 150 kHz) comparable a EN/IEC 55011
    Emisiones conducidas, nivel de prueba: 63 dBμV / m QP, condición de prueba: líneas eléctricas (frecuencia de radio: 1,5 ... 30 MHz) comparable a EN/IEC 55011
    Emisiones radiadas, nivel de prueba: 40 dBμV / m QP con clase a (frecuencia de radio: 30 ... 230 MHz) comparable a EN/IEC 55011
    Emisiones conducidas, nivel de prueba: 79 ... 63 dBμV / m QP, condición de prueba: líneas eléctricas (frecuencia de radio: 150 ... 1500 kHz) comparable a EN/IEC 55011
    Emisiones radiadas, nivel de prueba: 47 dBμV / m QP con clase a (frecuencia de radio: 230 ... 1000 MHz) comparable a EN/IEC 55011
    inmunidad a microcortes
    10 ms
    temperatura ambiente
    -10...55 °C para instalación horizontal
    -10...50 °C para instalación vertical
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25...70 °C
    humedad relativa
    10...95 % sin condensación en la operación
    10...95 % sin condensación en almacenamiento
    grado de protección IP
    IP20 con cub. protec. colocada
    grado de contaminación
    2
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    altitud de almacenamiento
    0...3000 m
    resistencia a las vibraciones
    3.5 mm (frecuencia de vibración: 5...8.4 Hz) sobre carril simétrico
    3 gn (frecuencia de vibración: 8.4...150 Hz) sobre carril simétrico
    3.5 mm (frecuencia de vibración: 5...8.4 Hz) sobre montaje en panel
    3 gn (frecuencia de vibración: 8.4...150 Hz) sobre montaje en panel
    resistencia a los choques
    15 gn para 11 ms
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • turco
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon M241 Logic Controller - High Speed Counting, HSC Library Guide (Versión 04)
    SoMachine - TcpUdpCommunication, Example Guide (Versión 00)
    Material Handling - Conveying M241, Project Template User Guide (Versión 00)
    Modicon TM4 - Módulos de ampliación, Guía de programación (Versión 03)
    Modicon M241 Logic Controller, Guía de hardware (Versión 07)
    Modicon M241 Logic Controller, Hardware Guide (Versión 07)
    Modicon TM4 - Módulos de ampliación, Guía de hardware (Versión 04)
    Modicon M241 Logic Controller - System Functions and Variables PLCSystem, Library Guide (Versión 04)
    Modicon M241 Logic Controller - Funciones y variables del sistema, Guía de la biblioteca PLCSystem (Versión 04)
    Modicon M241 Logic Controller - Contador de alta velocidad, Guía de la biblioteca HSC (Versión 04)
    Modicon TM4 Expansion Modules, Hardware Guide (Versión 04)
    Modicon M241 Logic Controller, PTOPWM Guía de la biblioteca (Versión 07)
    Modicon TM4 Expansion Modules, Programming Guide (Versión 03)
    Modicon M241 Logic Controller - PTOPWM, Library Guide (Versión 07)
    Modicon M241 Logic Controller, Programming Guide (Versión 07)
    Modicon M241 Logic Controller, Guía de programación (Versión 07)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD for TM241CEC24U: controller M241 24 IO transistor NPN Ethernet CAN master (Versión 1.0)
    Compact Hardwired Logic Controller M241 - Wiring Diagram (Versión 1.0)
    CAD files for TM241CEC24U: CONTROLLER M241-24IO Tr.NPN Ethernet CAN (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    UL Certificate Ordinary Location TM241 TM251 TMC4 TM3X (Versión 1.0)
    UL Certificate Haz. Loc. TM241 TMC4 (Versión 1.0)
    Fecha 16/03/17
    Tamaño 373.3 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M241 DC Logic Controller - Instruction sheet (Versión 05)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LR Marine Certificate Modicon TM241/251 PLCs (Versión 2.0)
    ABS Marine Certificate Modicon M241 M251 PLCs (Versión 1.1)
    DNV GL Type Approval TM241 TM251 (Versión 1.1)
    Fecha 09/03/16
    Tamaño 157 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon DoC TM241 (Versión 1.2)
    Fecha 03/05/18
    Tamaño 374.7 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Firmware - Released
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M241 M251 Firmware (Versión 4.0.6.39)
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 612.5 KB
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 5.3 MB
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 16.9 MB
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 8.8 MB
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 5.3 MB
    M241 M251 Firmware (Versión 4.0.6.38)
    Fecha 06/03/19
    Tamaño 16.9 MB
    Fecha 06/03/19
    Tamaño 8.8 MB
    Fecha 06/03/19
    Tamaño 5.2 MB
    Fecha 06/03/19
    Tamaño 5.3 MB
    Fecha 06/03/19
    Tamaño 568 KB
    Firmware - Updates
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Last Release Notes (Versión 4.0.6.39)
    Fecha 14/01/19
    Tamaño 612.5 KB
    Guía de sistema
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact Hardwired Logic Controller M241 (Versión 00)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TM241C... Modicon M241 Logic Controller, Product End-of-Life Instructions (Versión 3.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TM241C... Modicon M241 Logic Controller, Product Environmental Profile (Versión 3.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.