Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

M258 Plc Eth/Sl/2Pci 42 E/S Dig + 4 E An

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    Modicon M258
    tipo de producto o componente
    Controlador lógico
    aplicación específica producto
    -
    número de E/S digitales
    42
    número de entrada analógica
    4
    número de salida digital
    12 para salida
    4 para salida rápida
    Complementario
    número de entrada digital
    10 para entrada rápida
    12 para entrada
    4 para entrada regular
    lógica de entrada digital
    Colector para entrada rápida
    Colector para entrada regular
    Fuente para entrada
    tensión de entrada digital
    24 V
    tipo de voltaje entrada discreto
    CC
    tipo de entrada análogica
    Corriente 0...20 mA
    Corriente 4...20 mA
    Tensión +/- 10 V
    resolución de entradaanalógica
    12 bits
    estado de tensión 1 garantizado
    >= 15 V para entrada rápida
    >= 15 V para salida rápida
    >= 15 V para entrada regular
    estado de tensión 0 garantizado
    <= 5 V para entrada rápida
    <= 5 V para salida rápida
    <= 5 V para entrada regular
    corriente de entrada digital
    4 mA para entrada rápida
    4 mA para entrada regular
    Impedancia de entrada
    6 kOhm para entrada rápida
    6 kOhm para entrada regular
    tiempo de filtrado configurable
    0 ms para entrada rápida / entrada normal y salida rápida
    1.5 ms para entrada rápida / entrada normal y salida rápida
    12 ms para entrada rápida / entrada normal y salida rápida
    4 ms para entrada rápida / entrada normal y salida rápida
    anti rebote de filtrado
    2 µs...4 ms (configurable) fast input/regular input and fast output
    distancia del cable entre dispositivos
    30 m para entrada rápida
    30 m para salida rápida
    30 m para entrada regular
    aislamiento entre canales y lógica interna
    500 Vrms CA
    aislamiento entre vías
    Ninguno
    lógica de salida discreta
    Fuente
    tensión de salida digital
    24 V CC
    límites de tensión de salida
    19,2 ... 28,8 V
    corriente de salida digital
    4 mA para salida rápida
    Tensión de alimentación
    24 V CC para potencia integrada de los módulos expertos
    24 V CC para Segmento de potencia de E / S
    24 V CC para alimentación principal
    límites tensión alimentación
    20.4...28.8 V
    corriente nominal
    0.04 A para potencia integrada de los módulos expertos
    0.31 A para alimentación principal
    10 A para Segmento de potencia de E / S
    pico de corriente
    <= 100 kA durante <= 70 s alimentación principal
    <= 25 kA durante <= 500 s Segmento de potencia de E / S
    <= 50 kA durante <= 150 s potencia integrada de los módulos expertos
    1.2 A durante > 70 s alimentación principal
    consumo de potencia en W
    <= 14.14 W
    tiempo de ejecución por instrucción
    22 ns : Boolean
    descripción de memoria
    Flash 128 MB
    RAM interna 64 MB
    reloj en tiempo real
    Con calibración del usuario reloj tiempo real, desvío: <= 6 s / mes
    Sin ninguna calibración del usuario reloj tiempo real, desvío: <30 s / mes a 25 °C
    datos copiados
    Variables de tipo retención y retención persistente CR2477M Renata, 1,5 años autonomía
    tipo de conexión integrada
    1 enlace serial aislado RJ45 hembra, Ethernet Modbus TCP/IP esclavo (10BASE-T/100BASE-TX)
    2 free slots PCI
    1 enlace serial aislado RJ45 hembra, Modbus maestro/esclavo RTU / ASCII o modo de caracteres ASCII (RS232/RS485), 300 ... 115200 bps
    1 isolated serial link mini B USB, 480 Mbit/s
    1 isolated serial link USB tipo A, 480 Mbit/s
    número de entrada de contaje
    8 contador entrada(s) 200 kHz
    señalizaciones frontales
    1 LED por canal para estado de E/S
    1 LED para CAN0 STS
    1 LED para MBS COM
    1 LED verde/rojo para APP0
    1 LED verde/rojo para APP1
    1 LED verde/rojo para Eth NS (estado de la red Ethernet)
    1 LED verde/rojo para Eth ST (estado Ethernet)
    1 LED verde/rojo para RUN / MS (estado del módulo)
    1 LED verde/rojo para Puerto USB
    1 LED verde amarillo para Eth LA (actividad de Ethernet)
    1 LED rojo para BATT (estado de la batería)
    marcado
    CE
    soporte de montaje
    Carril DIN simétrico o asimétrico
    ancho
    237.5 mm
    alto
    99 mm
    profundidad
    85 mm
    peso del producto
    0.77 kg
    Entorno
    normas
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 213
    certificados de producto
    CSA
    C-Tick
    cULus
    GOST-R
    temperatura ambiente
    0...55 °C sin factor de reducción instalación horizontal
    0...60 °C con factor de reducción instalación horizontal
    0...50 °C vertical installation
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25...70 °C
    humedad relativa
    5...95 % sin condensación
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 61131-2
    grado de contaminación
    2 conforme a IEC 60664
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    altitud de almacenamiento
    0...3000 m
    resistencia a las vibraciones
    1 gn 8.4...150 Hz carril DIN
    3.5 mm 5...8.4 Hz carril DIN
    resistencia a los choques
    15 gn para 11 ms
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV en contacto conforme a EN/IEC 61000-4-2
    8 kV en aire conforme a EN/IEC 61000-4-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    1 V/m 2 ... 2.7 GHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
    10 V/m 80...2000 MHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
    resistencia a transitorios rápidos
    1 kV I / O conforme a EN/IEC 61000-4-4
    1 kV cable blindado conforme a EN/IEC 61000-4-4
    2 kV líneas eléctricas conforme a EN/IEC 61000-4-4
    resistencia a sobretensiones
    0.5 kV modo diferencial conforme a EN/IEC 61000-4-5
    1 kV modo común conforme a EN/IEC 61000-4-5
    perturbación radiada/conducida
    CISPR 11
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon M258 Logic Controller, Hardware Guide (Versión 08)
    Modicon M258 Logic Controller, Guía de hardware (Versión 08)
    Modicon M258 Logic Controller, Guía de programación (Versión 09)
    Modicon M258 Logic Controller, Programming Guide (Versión 09)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD for TM258LD42DT4L: compact base M258 - 42 + 4 I/O - 24 V DC (Versión 1.0)
    CAD files for TM258LD42DT4L: Modicon M258 logic controller (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_M258_TM5_TM7 (Versión 1.0)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LR Marine Certificate of Modicon TM258 TM5 LMC058 PLCs (Versión 2.0)
    ABS Marine Certificate Modicon TM258 PLCs (Versión 1.0)
    DNV-GL Certificate of TM258, LMC058, TM5 (Versión 2.0)
    Fecha 23/05/18
    Tamaño 232.5 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Lexium Declaration of Incorporation MAX - Series (Versión 1.1)
    Modicon DoC M258 LMC058 TM5 (Versión 1.4)
    Fecha 03/05/18
    Tamaño 1.4 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Firmware - Released
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M258 LMC058 Firmware (Versión 2.0.31.40)
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 815.7 KB
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 6.2 MB
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 6.2 MB
    M258 LMC058 Firmware (Versión 4.0.3.6)
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 16.6 MB
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 11.9 MB
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 815.7 KB
    Firmware - Updates
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Last Release Notes (Versión 4.0.3.6)
    Fecha 14/01/19
    Tamaño 815.7 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TM258L... M258 Controller, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
    M258 Logic Controller, Product End-of-Life Instructions (Versión 2.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M258 Logic controller, Product Environmental Profile (Versión 3.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.