Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    Modicon TM3
    tipo de producto o componente
    Módulo entrada analógica
    compatibilidad de rango
    Modicon M221
    Modicon M241
    Modicon M251
    número de entrada analógica
    8
    tipo de entrada análogica
    Corriente, análoga entrada rango: 4...20 mA
    Corriente, análoga entrada rango: 0...20 mA
    Tensión, análoga entrada rango: 0...10 V
    Tensión, análoga entrada rango: - 10...10 V
    Complementario
    resolución de entrada analógica
    11 bits + sign
    12 bits
    sobrecarga continua admitida
    13 V tensión
    40 mA corriente
    Impedancia de entrada
    <= 50 Ohm corriente
    >= 1 MOhm tensión
    valor LSB
    2,44 mV, análoga entrada: 0...10 V tensión
    4,88 mV, análoga entrada: - 10...10 V tensión
    4,88 μA, análoga entrada: 0...20 mA corriente
    3,91 μA, análoga entrada: 4...20 mA corriente
    tiempo conversión
    1 ms + 1 ms per channel + 1 controller cycle time
    duración de muestreo
    <= 1 ms
    error de precisión absoluto
    +/- 1 % of full scale
    +/- 0,2 % de escala completa a 25 °C
    variación de temperatura
    +/- 0,01% FS / ° C
    precisión de repetición
    +/- 0,5 %EC
    sin linealidad
    +/- 0,2 %EC
    diafonía
    <= 1 LSB
    Tensión de alimentación
    24 V CC
    límites tensión alimentación
    20.4...28.8 V
    tipo de cable
    Cable blindado de par trenzado 30 m para entrada circuit
    consumo de corriente
    40 mA at 5 V DC (full load) via bus connector
    35 mA at 5 V DC (no load) via bus connector
    30 mA at 24 V DC (no load) via external supply
    40 mA at 24 V DC (full load) via external supply
    señalizaciones frontales
    1 LED verde para PWR
    conexión eléctrica
    10 x 1.5 mm² bornero de tornillo extraíble con paso 3,81 mm ajuste para insumos y suministro
    10 x 1.5 mm² bornero de tornillo extraíble con paso 3,81 mm ajuste para insumos
    aislamiento
    500 V CA entre entrada y lógica interna
    1500 V AC between input and supply
    marcado
    CE
    resistencia a sobretensiones
    1 kV for power supply with common mode protection conforming to EN/IEC 61000-4-5
    0.5 kV for power supply with differential mode protection conforming to EN/IEC 61000-4-5
    1 kV for input with common mode protection conforming to EN/IEC 61000-4-5
    soporte de montaje
    Tipo sombrero de copa TH35-15 perfil conforme a IEC 60715
    Tipo sombrero de copa TH35-7.5 perfil conforme a IEC 60715
    Placa o panel con juego de fijación
    alto
    90 mm
    profundidad
    70 mm
    ancho
    23.6 mm
    peso del producto
    0.11 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 61131-2
    EN / IEC 61010-2-201
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV en contacto conforme a EN/IEC 61000-4-2
    8 kV en aire conforme a EN/IEC 61000-4-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m a 80 MHz ... 1 GHz comparable a EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m a 1,4 GHz ... 2 GHz comparable a EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m a 2 GHz ... 3 GHz comparable a EN/IEC 61000-4-3
    resistencia a campos magnéticos
    30 A/m conforming to EN/IEC 61000-4-8
    resistencia a transitorios rápidos
    1 kV I / O conforme a EN/IEC 61000-4-4
    resistance to conducted disturbances, induced by radio frequency fields
    10 V at 0.15...80 MHz conforming to EN/IEC 61000-4-6
    3 V at spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conforming to Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
    emisión electromagnética
    Emisiones radiadas, nivel de prueba: 40 dBμV / m QP clase a (10 m a 30 ... 230 MHz) conforme a EN/IEC 55011
    Emisiones radiadas, nivel de prueba: 47 dBμV / m QP clase a (10 m a 230 ... 1000 MHz) conforme a EN/IEC 55011
    inmunidad a microcortes
    10 ms
    temperatura ambiente
    -10...55 °C (horizontal installation)
    -10...35 °C (vertical installation)
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25...70 °C
    humedad relativa
    10...95 % sin condensación en la operación
    10...95 % sin condensación en almacenamiento
    grado protección IP
    IP20
    grado de contaminación
    2
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    altitud de almacenamiento
    0...3000 m
    resistencia a las vibraciones
    3.5 mm at 5...8.4 Hz with DIN rail mounting support
    3 gn at 8.4...150 Hz with DIN rail mounting support
    resistencia a los choques
    15 gn durante 11 ms
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.