Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo Modicon TM3
TM3AI8G Schneider Electric Imagen del producto

TM3AI8G

Green premium brand logo
TM3AI8G Schneider Electric Imagen del producto
TM3AI8G
Green premium brand logo

module TM3 - 8 analog inputs spring

Mostrar más características
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Modicon TM3
    tipo de producto o componente
    Módulo entrada analógica
    compatibilidad de rango
    Modicon M251
    Modicon M221
    Modicon M241
    número de entrada analógica
    8
    tipo de entrada análogica
    corriente 4...20 mA
    corriente 0...20 mA
    tensión 0...10 V
    tensión - 10...10 V
    Complementario
    resolución de entrada analógica
    12 bits
    11 bits + signo
    sobrecarga continua admitida
    13 V, tipo de entrada analógica: tensión
    40 mA, tipo de entrada analógica: corriente
    Impedancia de entrada
    <= 50 Ohm corriente
    > = 1 MOhm tensión
    valor LSB
    2,44 mV 0...10 Vtensión
    4,88 mV - 10...10 Vtensión
    4,88 μA 0...20 mAcorriente
    3,91 μA 4...20 mAcorriente
    tiempo conversión
    1 ms + 1 ms por canal + 1 tiempo de ciclo del controlador
    duración de muestreo
    1 ms
    error de precisión absoluto
    +/- 1% de la escala completa
    +/- 0,2 % de escala completa a 25 °C
    variación de temperatura
    +/- 0,01% FS / ° C
    precisión de repetición
    +/- 0,5 %EC
    sin linealidad
    +/- 0,2 %EC
    diafonía
    <= 1 LSB
    tensión de alimentación
    24 V CC
    límites tensión alimentación
    20,4…28,8 V
    tipo de cable
    Cable blindado de par trenzado <30 m para entrada circuito
    consumo de corriente
    40 mA a 5 V CC vía conector de bus carga completa
    35 mA a 5 V CC vía conector de bus sin carga
    30 mA a 24 V CC con alim externa sin carga
    40 mA a 24 V CC con alim externa carga completa
    señalizaciones frontales
    PWR: 1 LED (verde)
    conexión eléctrica
    10 x 1.5 mm² bloque de bornes de resorte extraíble con paso 3,81 mm ajuste para insumos y suministro
    10 x 1.5 mm² bloque de bornes de resorte extraíble con paso 3,81 mm ajuste para insumos
    aislamiento
    Entre entrada y suministro a 1500 V CA
    Entre entrada y lógica interna a 500 V CA
    marcado
    CE
    resistencia a sobretensiones
    1 kV Fuente de alimentación modo común conforme a EN/IEC 61000-4-5
    0,5 kV Fuente de alimentación modo diferencial conforme a EN/IEC 61000-4-5
    1 kV entrada modo común conforme a EN/IEC 61000-4-5
    soporte de montaje
    Tipo sombrero de copa TH35-15 perfil conforme a IEC 60715
    Tipo sombrero de copa TH35-7.5 perfil conforme a IEC 60715
    placa o panel con juego de fijación
    alto
    90 mm
    profundidad
    70 mm
    ancho
    23,6 mm
    peso del producto
    0,1 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 61131-2
    EN / IEC 61010-2-201
    resistencia a descargas electroestáticas
    8 kV en aire conforme a EN/IEC 61000-4-2
    4 kV en contacto conforme a EN/IEC 61000-4-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m 80 MHz ... 1 GHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m 1,4 GHz ... 2 GHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m 2 GHz ... 3 GHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
    resistencia a campos magnéticos
    30 A/m conforme a EN / IEC 61000-4-8
    resistencia a transitorios rápidos
    1 kV conforme a EN/IEC 61000-4-4 (I / O)
    resistance to conducted disturbances, induced by radio frequency fields
    10 V 0,15...80 MHz conforme a EN/IEC 61000-4-6
    3 V (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) conforme a Especificación marina (LR, ABS, DNV, GL)
    emisión electromagnética
    Emisiones radiadas - prueba nivel: 40 dBμV / m QP clase a 10 m) a 30…230 MHz conforme a EN/IEC 55011
    Emisiones radiadas - prueba nivel: 47 dBμV / m QP clase a 10 m) a 230…1000 MHz conforme a EN/IEC 55011
    inmunidad a microcortes
    10 ms
    temperatura ambiente
    -10…55 °C instalación horizontal
    -10…35 °C instalación vertical
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25…70 °C
    humedad relativa
    10…95 %, sin condensación (en la operación)
    10…95 %, sin condensación (en almacenamiento)
    grado protección IP
    IP20
    grado de contaminación
    2
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    altitud de almacenamiento
    0…3000 m
    resistencia a las vibraciones
    3.5 mm a 5…8,4 Hz sobre carril DIN
    3 gn a 8,4…150 Hz sobre carril DIN
    resistencia a los choques
    15 gn para 11 ms
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas59
    • español32
    • inglés38
    • alemán11
    • chino11
    • francés11
    • italiano11
    • kazajo11
    • portugués11
    • ruso11
    • turco11
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 11.3 MB
    Fecha 12/07/19
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Modicon M251 Logic Controller - Guía de hardware (Versión 00)
    Descripción
    Utilice este documento para:- Instalar y utilizar M251 Logic Controller.- Conectar M251 Logic Controller a un dispositivo de programación equipado con el software EcoStruxure Machine Expert.- Comunicar M251 Logic Controller con los módulos de ampliación de E/S, la HMI y otros dispositivos.- Familiarizarse con las características de M251 Logic Controller.
    Tamaño pdf
    Tamaño 2.8 MB
    Fecha 01/05/19
    Descripción
    Utilice este documento para:- Instalar y utilizar M251 Logic Controller.- Conectar M251 Logic Controller a un dispositivo de programación equipado con el software EcoStruxure Machine Expert.- Comunicar M251 Logic Controller con los módulos de ampliación de E/S, la HMI y otros dispositivos.- Familiarizarse con las características de M251 Logic Controller.
    Modicon M241 Logic Controller - Guía de programación (Versión 00)
    Descripción
    El objetivo de este documento es ayudar a programar y manejar su Modicon M241 Logic Controller con el software EcoStruxure Machine Expert.
    Tamaño pdf
    Tamaño 8.7 MB
    Fecha 01/05/19
    Descripción
    El objetivo de este documento es ayudar a programar y manejar su Modicon M241 Logic Controller con el software EcoStruxure Machine Expert.
    Modicon M241 Logic Controller - Guía de hardware (Versión 00)
    Descripción
    Utilice este documento para:- Instalar y utilizar M241 Logic Controller.- Conectar M241 Logic Controller a un dispositivo de programación equipado con el software EcoStruxure Machine Expert.- Comunicar M241 Logic Controller con los módulos de ampliación de E/S, la HMI y otros dispositivos.- Familiarizarse con las características de M241 Logic Controller.
    Tamaño pdf
    Tamaño 6.6 MB
    Fecha 01/05/19
    Descripción
    Utilice este documento para:- Instalar y utilizar M241 Logic Controller.- Conectar M241 Logic Controller a un dispositivo de programación equipado con el software EcoStruxure Machine Expert.- Comunicar M241 Logic Controller con los módulos de ampliación de E/S, la HMI y otros dispositivos.- Familiarizarse con las características de M241 Logic Controller.
    Modicon TM3 - Módulos de ampliación, Guía de programación (Versión 00)
    Descripción
    En este documento se describe la configuración de los módulos de ampliación de TM3 para EcoStruxure Machine Expert. Para obtener más información, consulte los documentos independientes que se ofrecen en la ayuda en línea de EcoStruxure Machine Expert.
    Tamaño pdf
    Tamaño 1.8 MB
    Fecha 01/05/19
    Descripción
    En este documento se describe la configuración de los módulos de ampliación de TM3 para EcoStruxure Machine Expert. Para obtener más información, consulte los documentos independientes que se ofrecen en la ayuda en línea de EcoStruxure Machine Expert.
    Modicon TM3 - Módulos de E/S analógicas, Guía de hardware (Versión 01)
    Descripción
    En esta guía se describe la implementación de hardware de los módulos de ampliación de E/Sanalógicas TM3. Proporciona información sobre la instalación, los diagramas de cableado, lascaracterísticas y la descripción de los módulos de ampliación de E/S analógicas TM3.
    Tamaño pdf
    Tamaño 2.5 MB
    Fecha 01/05/19
    Descripción
    En esta guía se describe la implementación de hardware de los módulos de ampliación de E/Sanalógicas TM3. Proporciona información sobre la instalación, los diagramas de cableado, lascaracterísticas y la descripción de los módulos de ampliación de E/S analógicas TM3.
    Modicon M221 Logic Controller, Guía de hardware (Versión 00)
    Descripción
    Utilice este documento para lo siguiente: - Instalar y utilizar el M221 Logic Controller. - Conectar el M221 Logic Controller a un dispositivo de programación equipado con el software EcoStruxure Machine Expert - Basic. - Comunicar el M221 Logic Controller con los módulos de ampliación de E/S, HMI y otros dispositivos. - Familiarizarse con las características del M221 Logic Controller.
    Tamaño pdf
    Tamaño 10.6 MB
    Fecha 01/02/19
    Descripción
    Utilice este documento para lo siguiente: - Instalar y utilizar el M221 Logic Controller. - Conectar el M221 Logic Controller a un dispositivo de programación equipado con el software EcoStruxure Machine Expert - Basic. - Comunicar el M221 Logic Controller con los módulos de ampliación de E/S, HMI y otros dispositivos. - Familiarizarse con las características del M221 Logic Controller.
    Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - Configuración de los módulos de ampliación, Guía de programación (Versión 00)
    Descripción
    En este documento se describe la configuración de los módulos de ampliación de TM3 para EcoStruxure Machine Expert - Basic. Para obtener más información, consulte los documentos independientes que se ofrecen en la ayuda online de EcoStruxure Machine Expert - Basic.
    Tamaño pdf
    Tamaño 2.3 MB
    Fecha 01/12/18
    Descripción
    En este documento se describe la configuración de los módulos de ampliación de TM3 para EcoStruxure Machine Expert - Basic. Para obtener más información, consulte los documentos independientes que se ofrecen en la ayuda online de EcoStruxure Machine Expert - Basic.
    Modicon M241 Logic Controller - Funciones y variables del sistema, Guía de la biblioteca PLCSystem (Versión 04)
    Descripción
    Esta documentación le permitirá familiarizarse con las funciones y variables del sistema de Modicon M241 Logic Controller. La biblioteca M241 PLCSystem contiene funciones y variables para obtener información y enviar comandos al sistema del controlador. En este documento se describen las funciones y las variables de tipos de datos de la biblioteca M241 PLCSystem.
    Tamaño pdf
    Tamaño 1.4 MB
    Fecha 01/03/18
    Descripción
    Esta documentación le permitirá familiarizarse con las funciones y variables del sistema de Modicon M241 Logic Controller. La biblioteca M241 PLCSystem contiene funciones y variables para obtener información y enviar comandos al sistema del controlador. En este documento se describen las funciones y las variables de tipos de datos de la biblioteca M241 PLCSystem.
    Modicon M241 Logic Controller - Contador de alta velocidad, Guía de la biblioteca HSC (Versión 04)
    Descripción
    Esta documentación le permitirá familiarizarse con las funciones y variables del contador de alta velocidad (HSC) ofrecidas dentro del M241 Logic Controller. En esta documentación se describen las funciones y variables de la biblioteca M241 HSC.
    Tamaño pdf
    Tamaño 2.5 MB
    Fecha 01/03/18
    Descripción
    Esta documentación le permitirá familiarizarse con las funciones y variables del contador de alta velocidad (HSC) ofrecidas dentro del M241 Logic Controller. En esta documentación se describen las funciones y variables de la biblioteca M241 HSC.
    Modicon TM3 (SoMachine Basic) - Configuración de los módulos de ampliación, Guía de programación (Versión 09)
    Descripción
    En este documento se describe la configuración de los módulos de ampliación de TM3 para SoMachine Basic. Para obtener más información, consulte los documentos independientes que se ofrecen en la ayuda online de SoMachine Basic.
    Tamaño pdf
    Tamaño 2.5 MB
    Fecha 01/03/18
    Descripción
    En este documento se describe la configuración de los módulos de ampliación de TM3 para SoMachine Basic. Para obtener más información, consulte los documentos independientes que se ofrecen en la ayuda online de SoMachine Basic.
    Modicon M241 Logic Controller, PTOPWM Guía de la biblioteca (Versión 07)
    Descripción
    Esta documentación le proporciona información sobre las funciones de Salida de tren de pulsos (PTO), Modulación de ancho de pulsos (PWM) y Generador de frecuencias (FG) ofrecidas en Modicon M241 Logic Controller. En este documento se describen los tipos de datos y las funciones de la biblioteca PTOPWM de M241. Para utilizar este manual, debe:  Tener una comprensión amplia de M241, incluidos su diseño, funcionalidad e implementación dentro de los sistemas de control.  Ser experto en el uso de los lenguajes de programación IEC 61131-3 PLC siguientes:  Diagrama de bloques de funciones (FBD)  Diagrama de contactos (LD)  Texto estructurado (ST)  Lista de instrucciones (IL)  Diagrama funcional secuencial (SFC)
    Tamaño pdf
    Tamaño 7.1 MB
    Fecha 01/03/18
    Descripción
    Esta documentación le proporciona información sobre las funciones de Salida de tren de pulsos (PTO), Modulación de ancho de pulsos (PWM) y Generador de frecuencias (FG) ofrecidas en Modicon M241 Logic Controller. En este documento se describen los tipos de datos y las funciones de la biblioteca PTOPWM de M241. Para utilizar este manual, debe:  Tener una comprensión amplia de M241, incluidos su diseño, funcionalidad e implementación dentro de los sistemas de control.  Ser experto en el uso de los lenguajes de programación IEC 61131-3 PLC siguientes:  Diagrama de bloques de funciones (FBD)  Diagrama de contactos (LD)  Texto estructurado (ST)  Lista de instrucciones (IL)  Diagrama funcional secuencial (SFC)
    Modicon TM3 - Módulos de E/S analógicas, Guía de hardware (Versión 04)
    Descripción
    En esta guía se describe la implementación de hardware de los módulos de ampliación de E/S analógicas TM3. Proporciona información sobre la instalación, los diagramas de cableado, las características y la descripción de los módulos de ampliación de E/S analógicas TM3.
    Tamaño pdf
    Tamaño 2.7 MB
    Fecha 01/03/18
    Descripción
    En esta guía se describe la implementación de hardware de los módulos de ampliación de E/S analógicas TM3. Proporciona información sobre la instalación, los diagramas de cableado, las características y la descripción de los módulos de ampliación de E/S analógicas TM3.
    Modicon M241 Logic Controller, Guía de programación (Versión 07)
    Descripción
    El objetivo de este documento es ayudar a programar y manejar su Modicon M241 Logic Controller con el software SoMachine.
    Tamaño pdf
    Tamaño 8.5 MB
    Fecha 01/03/18
    Descripción
    El objetivo de este documento es ayudar a programar y manejar su Modicon M241 Logic Controller con el software SoMachine.
    Modicon M251 Logic Controller, Guía de hardware (Versión 05)
    Descripción
    Utilice este documento para lo siguiente:  Instalar y manejar el M251 Logic Controller.  Conectar el M251 Logic Controller a un dispositivo de programación equipado con el software SoMachine.  Comunicar el M251 Logic Controller con los módulos de ampliación de E/S, HMI y otros dispositivos.  Familiarizarse con las características del M251 Logic Controller.
    Tamaño pdf
    Tamaño 2.5 MB
    Fecha 01/03/18
    Descripción
    Utilice este documento para lo siguiente:  Instalar y manejar el M251 Logic Controller.  Conectar el M251 Logic Controller a un dispositivo de programación equipado con el software SoMachine.  Comunicar el M251 Logic Controller con los módulos de ampliación de E/S, HMI y otros dispositivos.  Familiarizarse con las características del M251 Logic Controller.
    Modicon TM3 - Módulos de ampliación, Guía de programación (Versión 09)
    Descripción
    En este documento se describe la configuración de los módulos de ampliación de TM3 para SoMachine. Para obtener más información, consulte los documentos independientes que se ofrecen en la ayuda online de SoMachine.
    Tamaño pdf
    Tamaño 1.4 MB
    Fecha 01/03/18
    Descripción
    En este documento se describe la configuración de los módulos de ampliación de TM3 para SoMachine. Para obtener más información, consulte los documentos independientes que se ofrecen en la ayuda online de SoMachine.
    Modicon M241 Logic Controller, Guía de hardware (Versión 07)
    Descripción
    Utilice este documento para lo siguiente:  Instalar y manejar el M241 Logic Controller.  Conectar el M241 Logic Controller a un dispositivo de programación equipado con el software SoMachine.  Comunicar el M241 Logic Controller con los módulos de ampliación de E/S, HMI y otros dispositivos.  Familiarizarse con las características del M241 Logic Controller.
    Tamaño pdf
    Tamaño 6.6 MB
    Fecha 01/03/18
    Descripción
    Utilice este documento para lo siguiente:  Instalar y manejar el M241 Logic Controller.  Conectar el M241 Logic Controller a un dispositivo de programación equipado con el software SoMachine.  Comunicar el M241 Logic Controller con los módulos de ampliación de E/S, HMI y otros dispositivos.  Familiarizarse con las características del M241 Logic Controller.
    SoMachine Basic - Guía de funcionamiento (Versión 10)
    Descripción
    En este manual se describe cómo utilizar el software SoMachine Basic para configurar, programar y poner en marcha aplicaciones para los controladores lógicos admitidos.
    Tamaño pdf
    Tamaño 7.5 MB
    Fecha 01/12/17
    Descripción
    En este manual se describe cómo utilizar el software SoMachine Basic para configurar, programar y poner en marcha aplicaciones para los controladores lógicos admitidos.
    Modicon M221 Logic Controller, Guía de hardware (Versión 06)
    Descripción
    Utilice este documento para lo siguiente: - Instalar y manejar el M221 Logic Controller. - Conectar el M221 Logic Controller a un dispositivo de programación equipado con el software SoMachine Basic. - Comunicar el M221 Logic Controller con los módulos de ampliación de E/S, HMI y otros dispositivos. - Familiarizarse con las características del M221 Logic Controller.
    Tamaño pdf
    Tamaño 9.8 MB
    Fecha 01/12/17
    Descripción
    Utilice este documento para lo siguiente: - Instalar y manejar el M221 Logic Controller. - Conectar el M221 Logic Controller a un dispositivo de programación equipado con el software SoMachine Basic. - Comunicar el M221 Logic Controller con los módulos de ampliación de E/S, HMI y otros dispositivos. - Familiarizarse con las características del M221 Logic Controller.
    Modicon M241 Logic Controller - Programming Guide (Versión 00)
    Descripción
    The purpose of this document is to help you to program and operate your Modicon M241 Logic Controller with the EcoStruxure Machine Expert software.
    Tamaño pdf
    Tamaño 8.7 MB
    Fecha 01/05/19
    Descripción
    The purpose of this document is to help you to program and operate your Modicon M241 Logic Controller with the EcoStruxure Machine Expert software.
    Modicon M251 Logic Controller - Hardware Guide (Versión 00)
    Descripción
    Use this document to:- Install and operate your M251 Logic Controller.- Connect the M251 Logic Controller to a programming device equipped with EcoStruxure Machine Expert software.- Interface the M251 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices.- Familiarize yourself with the M251 Logic Controller features.
    Tamaño pdf
    Tamaño 2.8 MB
    Fecha 01/05/19
    Descripción
    Use this document to:- Install and operate your M251 Logic Controller.- Connect the M251 Logic Controller to a programming device equipped with EcoStruxure Machine Expert software.- Interface the M251 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices.- Familiarize yourself with the M251 Logic Controller features.
    Modicon M251 Logic Controller - Programming Guide (Versión 00)
    Descripción
    The purpose of this document is to help you to program and operate your Modicon M251 Logic Controller with the EcoStruxure Machine Expert software.
    Tamaño pdf
    Tamaño 8 MB
    Fecha 01/05/19
    Descripción
    The purpose of this document is to help you to program and operate your Modicon M251 Logic Controller with the EcoStruxure Machine Expert software.
    Modicon M241 Logic Controller - Hardware Guide (Versión 00)
    Descripción
    Use this document to:- Install and operate your M241 Logic Controller.- Connect the M241 Logic Controller to a programming device equipped with EcoStruxure Machine Expert software.- Interface the M241 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI, and other devices.- Familiarize yourself with the M241 Logic Controller features.
    Tamaño pdf
    Tamaño 6 MB
    Fecha 01/05/19
    Descripción
    Use this document to:- Install and operate your M241 Logic Controller.- Connect the M241 Logic Controller to a programming device equipped with EcoStruxure Machine Expert software.- Interface the M241 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI, and other devices.- Familiarize yourself with the M241 Logic Controller features.
    Modicon TM3 - Expansion Modules - Programming Guide (Versión 00)
    Descripción
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for EcoStruxure Machine Expert. For further information, refer to the separate documents provided in the EcoStruxure Machine Expert online help.
    Tamaño pdf
    Tamaño 1.8 MB
    Fecha 01/05/19
    Descripción
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for EcoStruxure Machine Expert. For further information, refer to the separate documents provided in the EcoStruxure Machine Expert online help.
    Modicon TM3 - Analog I/O Modules, Hardware Guide (Versión 01)
    Descripción
    This guide describes the hardware implementation of TM3 analog I/O expansion modules. Itprovides the description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TM3 analogI/O expansion modules.
    Tamaño pdf
    Tamaño 2 MB
    Fecha 01/05/19
    Descripción
    This guide describes the hardware implementation of TM3 analog I/O expansion modules. Itprovides the description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TM3 analogI/O expansion modules.
    Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Versión 00)
    Descripción
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for EcoStruxure Machine Expert - Basic. For further information, refer to the separate documents provided in the EcoStruxure Machine Expert - Basic online help.
    Tamaño pdf
    Tamaño 2.1 MB
    Fecha 01/12/18
    Descripción
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for EcoStruxure Machine Expert - Basic. For further information, refer to the separate documents provided in the EcoStruxure Machine Expert - Basic online help.
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Versión 00)
    Descripción
    Use this document to: - Install and operate your M221 Logic Controller. - Connect the M221 Logic Controller to a programming device equipped with EcoStruxure Machine Expert - Basic software. - Interface the M221 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices. - Familiarize yourself with the M221 Logic Controller features.
    Tamaño pdf
    Tamaño 9.1 MB
    Fecha 01/12/18
    Descripción
    Use this document to: - Install and operate your M221 Logic Controller. - Connect the M221 Logic Controller to a programming device equipped with EcoStruxure Machine Expert - Basic software. - Interface the M221 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices. - Familiarize yourself with the M221 Logic Controller features.
    Modicon TM3 (SoMachine Basic) - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Versión 09)
    Descripción
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for SoMachine Basic. For further information, refer to the separate documents provided in the SoMachine Basic online help.
    Tamaño pdf
    Tamaño 2.1 MB
    Fecha 01/03/18
    Descripción
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for SoMachine Basic. For further information, refer to the separate documents provided in the SoMachine Basic online help.
    Modicon M241 Logic Controller - High Speed Counting, HSC Library Guide (Versión 04)
    Descripción
    This documentation will acquaint you with the High Speed Counter (HSC) functions and variables offered within the M241 logic controller. This documentation describes the functions and variables of the M241 HSC library. In order to use this manual, you must:  Have a thorough understanding of the M241, including its design, functionality, and implementation within control systems.  Be proficient in the use of the following IEC 61131-3 PLC programming languages:  Function Block Diagram (FBD)  Ladder Diagram (LD)  Structured Text (ST)  Instruction List (IL)  Sequential Function Chart (SFC)
    Tamaño pdf
    Tamaño 3.4 MB
    Fecha 03/01/18
    Descripción
    This documentation will acquaint you with the High Speed Counter (HSC) functions and variables offered within the M241 logic controller. This documentation describes the functions and variables of the M241 HSC library. In order to use this manual, you must:  Have a thorough understanding of the M241, including its design, functionality, and implementation within control systems.  Be proficient in the use of the following IEC 61131-3 PLC programming languages:  Function Block Diagram (FBD)  Ladder Diagram (LD)  Structured Text (ST)  Instruction List (IL)  Sequential Function Chart (SFC)
    Modicon M241 Logic Controller - System Functions and Variables PLCSystem, Library Guide (Versión 04)
    Descripción
    This document will acquaint you with the system functions and variables offered within the Modicon M241 Logic Controller. The M241 PLCSystem library contains functions and variables to get information from and send commands to the controller system. This document describes the data type functions and variables of the M241 PLCSystem library. The following knowledge is required:  Basic information on the functionality, structure, and configuration of the M241 Logic Controller.  Programming in the FBD, LD, ST, IL, or CFC language.  system variables (global variables).
    Tamaño pdf
    Tamaño 1.1 MB
    Fecha 03/01/18
    Descripción
    This document will acquaint you with the system functions and variables offered within the Modicon M241 Logic Controller. The M241 PLCSystem library contains functions and variables to get information from and send commands to the controller system. This document describes the data type functions and variables of the M241 PLCSystem library. The following knowledge is required:  Basic information on the functionality, structure, and configuration of the M241 Logic Controller.  Programming in the FBD, LD, ST, IL, or CFC language.  system variables (global variables).
    Modicon TM3 - Expansion Modules, Programming Guide (Versión 09)
    Descripción
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for SoMachine.
    Tamaño pdf
    Tamaño 1.3 MB
    Fecha 03/01/18
    Descripción
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for SoMachine.
    Modicon TM3 - Analog I/O Modules, Hardware Guide (Versión 04)
    Descripción
    This guide describes the hardware implementation of TM3 analog I/O expansion modules. It provides the description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TM3 analog I/O expansion modules.
    Tamaño pdf
    Tamaño 2 MB
    Fecha 03/01/18
    Descripción
    This guide describes the hardware implementation of TM3 analog I/O expansion modules. It provides the description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TM3 analog I/O expansion modules.
    Modicon M241 Logic Controller, Hardware Guide (Versión 07)
    Descripción
    Use this document to: Install and operate your M241 Logic Controller. Connect the M241 Logic Controller to a programming device equipped with SoMachine software. Interface the M241 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices. Familiarize yourself with the M241 Logic Controller features.
    Tamaño pdf
    Tamaño 8.2 MB
    Fecha 03/01/18
    Descripción
    Use this document to: Install and operate your M241 Logic Controller. Connect the M241 Logic Controller to a programming device equipped with SoMachine software. Interface the M241 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices. Familiarize yourself with the M241 Logic Controller features.
    Modicon M251 Logic Controller, Hardware Guide (Versión 05)
    Descripción
    Use this document to: Install and operate your M251 Logic Controller. Connect the M251 Logic Controller to a programming device equipped with SoMachinesoftware. Interface the M251 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices. Familiarize yourself with the M251 Logic Controller features.
    Tamaño pdf
    Tamaño 2.7 MB
    Fecha 03/01/18
    Descripción
    Use this document to: Install and operate your M251 Logic Controller. Connect the M251 Logic Controller to a programming device equipped with SoMachinesoftware. Interface the M251 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices. Familiarize yourself with the M251 Logic Controller features.
    Modicon M241 Logic Controller, Programming Guide (Versión 07)
    Descripción
    The purpose of this document is to help you to program and operate your Modicon M241 Logic Controller with the SoMachine software.
    Tamaño pdf
    Tamaño 7.9 MB
    Fecha 03/01/18
    Descripción
    The purpose of this document is to help you to program and operate your Modicon M241 Logic Controller with the SoMachine software.
    Modicon M241 Logic Controller - PTOPWM, Library Guide (Versión 07)
    Descripción
    This documentation acquaints you with the pulse train output (PTO), pulse width modulation (PWM) and frequency generator (FG) functions offered within the Modicon M241 Logic Controller. This document describes the data types and functions of the M241 PTOPWM Library. In order to use this manual, you must:  Have a thorough understanding of the M241, including its design, functionality, and implementation within control systems.  Be proficient in the use of the following IEC 61131-3 PLC programming languages:  Function Block Diagram (FBD)  Ladder Diagram (LD)  Structured Text (ST)  Instruction List (IL)  Sequential Function Chart (SFC)
    Tamaño pdf
    Tamaño 7.7 MB
    Fecha 03/01/18
    Descripción
    This documentation acquaints you with the pulse train output (PTO), pulse width modulation (PWM) and frequency generator (FG) functions offered within the Modicon M241 Logic Controller. This document describes the data types and functions of the M241 PTOPWM Library. In order to use this manual, you must:  Have a thorough understanding of the M241, including its design, functionality, and implementation within control systems.  Be proficient in the use of the following IEC 61131-3 PLC programming languages:  Function Block Diagram (FBD)  Ladder Diagram (LD)  Structured Text (ST)  Instruction List (IL)  Sequential Function Chart (SFC)
    SoMachine Basic - Operating guide (Versión 10)
    Descripción
    This guide describes how to use the SoMachine Basic software to configure, program, and commission applications for supported logic controllers.
    Tamaño pdf
    Tamaño 6.9 MB
    Fecha 01/12/17
    Descripción
    This guide describes how to use the SoMachine Basic software to configure, program, and commission applications for supported logic controllers.
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Versión 06)
    Descripción
    Use this document to: - Install and operate your M221 Logic Controller. - Connect the M221 Logic Controller to a programming device equipped with SoMachine Basic software. - Interface the M221 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices. - Familiarize yourself with the M221 Logic Controller features.
    Tamaño pdf
    Tamaño 9.1 MB
    Fecha 01/12/17
    Descripción
    Use this document to: - Install and operate your M221 Logic Controller. - Connect the M221 Logic Controller to a programming device equipped with SoMachine Basic software. - Interface the M221 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices. - Familiarize yourself with the M221 Logic Controller features.
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CAD for TM3AI8G: module TM3 - 8 analog inputs spring (Versión 1.0)
    Descripción
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for TM3AI8G: module TM3 - 8 analog inputs spring (Versión 1.0)
    Descripción
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for TM3AI8G: module TM3 - 8 analog inputs spring (Versión 2.0)
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Tamaño pdf
    Tamaño 184.6 KB
    Fecha 11/04/19
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Distributed Modbus TCP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Versión 00)
    Descripción
    The file includes wiring diagrams for Tested, Validated, and Documented Architectures (TVDA). The wiring diagrams are provided in a *.pdf file, as an EPLAN P8 project archive, and as *.dwg files exported from EPLAN P8.
    Tamaño zip
    Tamaño 17.6 MB
    Fecha 01/12/15
    Descripción
    The file includes wiring diagrams for Tested, Validated, and Documented Architectures (TVDA). The wiring diagrams are provided in a *.pdf file, as an EPLAN P8 project archive, and as *.dwg files exported from EPLAN P8.
    Compact EtherNet/IP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Versión 1.0)
    Descripción
    The file includes wiring diagrams for Tested, Validated, and Documented Architectures (TVDA). The wiring diagrams are provided in a *.pdf file, as an EPLAN P8 project archive, and as *.dwg files exported from EPLAN P8.
    Tamaño zip
    Tamaño 16.3 MB
    Fecha 01/12/15
    Descripción
    The file includes wiring diagrams for Tested, Validated, and Documented Architectures (TVDA). The wiring diagrams are provided in a *.pdf file, as an EPLAN P8 project archive, and as *.dwg files exported from EPLAN P8.
    Tamaño zip
    Tamaño 14 MB
    Fecha 01/06/15
    Tamaño zip
    Tamaño 15.2 MB
    Fecha 01/06/15
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 56.1 KB
    Fecha 28/11/18
    Tamaño pdf
    Tamaño 51.7 KB
    Fecha 28/07/17
    Tamaño pdf
    Tamaño 462 KB
    Fecha 14/10/15
    Tamaño PDF
    Tamaño 151.2 KB
    Fecha 20/09/17
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 3.3 MB
    Fecha 01/01/19
    Certificado Naval
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 218.1 KB
    Fecha 20/02/17
    Tamaño pdf
    Tamaño 171.3 KB
    Fecha 01/04/16
    Tamaño pdf
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 21/10/15
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 285.5 KB
    Fecha 21/07/17
    Tamaño pdf
    Tamaño 565.5 KB
    Fecha 12/08/15
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    module TM3 - 8 analog inputs spring
    Descripción
    module TM3 - 8 analog inputs spring
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 21/11/19
    Descripción
    module TM3 - 8 analog inputs spring
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    module TM3 - 8 analog inputs spring
    Descripción
    module TM3 - 8 analog inputs spring
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 21/11/19
    Descripción
    module TM3 - 8 analog inputs spring
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 8 MB
    Fecha 01/09/18
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 8 MB
    Fecha 01/09/18
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    module TM3 - 8 analog inputs spring
    Descripción
    module TM3 - 8 analog inputs spring
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 21/11/19
    Descripción
    module TM3 - 8 analog inputs spring
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /