Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    Modicon TM3
    tipo de producto o componente
    Módulo analógico de entrada/salida
    compatibilidad de rango
    Modicon M221
    Modicon M241
    Modicon M251
    número de entrada analógica
    4
    tipo de entrada análogica
    Corriente, análoga entrada rango: 4...20 mA
    Corriente, análoga entrada rango: 0...20 mA
    Tensión, análoga entrada rango: 0...10 V
    Tensión, análoga entrada rango: - 10...10 V
    número de salida analógica
    2
    tipo de salida análogica
    4...20 mA current
    0...20 mA current
    0...10 V voltage
    - 10...10 V voltage
    Complementario
    resolución de entrada analógica
    11 bits + sign
    12 bits
    sobrecarga continua admitida
    13 V tensión
    40 mA corriente
    Impedancia de entrada
    <= 50 Ohm corriente
    >= 1 MOhm tensión
    resolución de salida analógica
    11 bits + signo
    12 bits
    valor LSB
    2,44 mV, análoga entrada: 0...10 V tensión
    4,88 mV, análoga entrada: - 10...10 V tensión
    4,88 μA, análoga entrada: 0...20 mA corriente
    3,91 μA, análoga entrada: 4...20 mA corriente
    tipo de carga
    Resistivo
    impedancia óhmica de carga
    1 kOhm voltage
    300 Ohm current
    tiempo de estabilización
    1 ms
    tiempo conversión
    1 ms + 1 ms per channel + 1 controller cycle time
    duración de muestreo
    1 ms
    10 ms
    error de precisión absoluto
    +/- 1 % of full scale
    +/- 0,2 % de escala completa a 25 °C
    variación de temperatura
    +/- 0,01% FS / ° C
    precisión de repetición
    +/- 0,5 %EC para entrada
    +/- 0,5 %EC para salida
    sin linealidad
    +/- 0,2 %EC
    ondulación de salida
    20 mV
    diafonía
    <= 1 LSB
    Tensión de alimentación
    24 V CC
    límites tensión alimentación
    20.4...28.8 V
    tipo de cable
    Cable blindado de par trenzado 30 m para entrada/salida circuit
    consumo de corriente
    45 mA at 5 V DC (no load) via bus connector
    55 mA at 5 V DC (full load) via bus connector
    55 mA at 24 V DC (no load) via external supply
    100 mA at 24 V DC (full load) via external supply
    señalizaciones frontales
    1 LED verde para PWR
    conexión eléctrica
    10 x 1.5 mm² bornero de tornillo extraíble con paso 3,81 mm ajuste para insumos
    10 x 1.5 mm² bornero de tornillo extraíble con paso 3,81 mm ajuste para entradas, salidas y suministro
    aislamiento
    500 V CA entre salida y lógica interna
    500 V CA entre entrada y lógica interna
    1500 V AC between input and supply
    1500 V AC between output and supply
    marcado
    CE
    resistencia a sobretensiones
    1 kV for power supply with common mode protection conforming to EN/IEC 61000-4-5
    0.5 kV for power supply with differential mode protection conforming to EN/IEC 61000-4-5
    1 kV for I/O with common mode protection conforming to EN/IEC 61000-4-5
    0.5 kV for I/O with differential mode protection conforming to EN/IEC 61000-4-5
    soporte de montaje
    Tipo sombrero de copa TH35-15 perfil conforme a IEC 60715
    Tipo sombrero de copa TH35-7.5 perfil conforme a IEC 60715
    Placa o panel con juego de fijación
    alto
    90 mm
    profundidad
    70 mm
    ancho
    23.6 mm
    peso del producto
    0.11 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 61131-2
    EN / IEC 61010-2-201
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV en contacto conforme a EN/IEC 61000-4-2
    8 kV en aire conforme a EN/IEC 61000-4-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m a 80 MHz ... 1 GHz comparable a EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m a 1,4 GHz ... 2 GHz comparable a EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m a 2 GHz ... 3 GHz comparable a EN/IEC 61000-4-3
    resistencia a campos magnéticos
    30 A/m conforming to EN/IEC 61000-4-8
    resistencia a transitorios rápidos
    1 kV I / O conforme a EN/IEC 61000-4-4
    resistance to conducted disturbances, induced by radio frequency fields
    10 V at 0.15...80 MHz conforming to EN/IEC 61000-4-6
    3 V at spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conforming to Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
    emisión electromagnética
    Emisiones radiadas, nivel de prueba: 40 dBμV / m QP clase a (10 m a 30 ... 230 MHz) conforme a EN/IEC 55011
    Emisiones radiadas, nivel de prueba: 47 dBμV / m QP clase a (10 m a 230 ... 1000 MHz) conforme a EN/IEC 55011
    inmunidad a microcortes
    10 ms
    temperatura ambiente
    -10...55 °C (horizontal installation)
    -10...35 °C (vertical installation)
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25...70 °C
    humedad relativa
    10...95 % sin condensación en la operación
    10...95 % sin condensación en almacenamiento
    grado protección IP
    IP20
    grado de contaminación
    2
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    altitud de almacenamiento
    0...3000 m
    resistencia a las vibraciones
    3.5 mm at 5...8.4 Hz with DIN rail mounting support
    3 gn at 8.4...150 Hz with DIN rail mounting support
    resistencia a los choques
    15 gn durante 11 ms
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • turco
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon TM3 I/O expansion modules for Modicon controllers (Versión 5.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon TM3 (SoMachine Basic) - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Versión 09)
    SoMachine Basic - Operating guide (Versión 10)
    Fecha 01/03/18
    Tamaño 6.9 MB
    Modicon TM3 - Expansion Modules, Programming Guide (Versión 09)
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Versión 06)
    SoMachine, Programming Guide (Versión 15)
    Fecha 17/09/18
    Tamaño 15.8 MB
    Modicon TM3 - Analog I/O Modules, Hardware Guide (Versión 04)
    Modicon M241 Logic Controller - High Speed Counting, HSC Library Guide (Versión 04)
    Modicon TM3 (SoMachine Basic) - Configuración de los módulos de ampliación, Guía de programación (Versión 09)
    SoMachine Basic - Guía de funcionamiento (Versión 10)
    Modicon TM3 - Módulos de E/S analógicas, Guía de hardware (Versión 04)
    Modicon M241 Logic Controller, Guía de hardware (Versión 07)
    Modicon M221 Logic Controller, Guía de hardware (Versión 06)
    Modicon M241 Logic Controller, Hardware Guide (Versión 07)
    Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - Configuración de los módulos de ampliación, Guía de programación (Versión 00)
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Versión 00)
    Modicon M241 Logic Controller - Funciones y variables del sistema, Guía de la biblioteca PLCSystem (Versión 04)
    Modicon M251 Logic Controller, Hardware Guide (Versión 05)
    Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Versión 00)
    Modicon M241 Logic Controller - System Functions and Variables PLCSystem, Library Guide (Versión 04)
    Modicon TM3 - Módulos de ampliación, Guía de programación (Versión 09)
    Modicon M241 Logic Controller, Guía de programación (Versión 07)
    SoMachine, Guía de programación (Versión 15)
    Fecha 23/02/18
    Tamaño 16.7 MB
    Modicon M241 Logic Controller, Programming Guide (Versión 07)
    Modicon TM3 - Módulos de E/S analógicas, Guía de hardware (Versión 00)
    Modicon TM3 - Analog I/O Modules, Hardware Guide (Versión 00)
    Modicon M221 Logic Controller, Guía de hardware (Versión 00)
    Modicon M241 Logic Controller - PTOPWM, Library Guide (Versión 07)
    Modicon M251 Logic Controller, Guía de hardware (Versión 05)
    Modicon M241 Logic Controller, PTOPWM Guía de la biblioteca (Versión 07)
    Modicon M241 Logic Controller - Contador de alta velocidad, Guía de la biblioteca HSC (Versión 04)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Distributed Modbus TCP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Versión 00)
    Compact EtherNet/IP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Versión 1.0)
    Compact Hardwired Logic Controller M221 - Wiring Diagram (Versión 1.0)
    CAD files for TM3AM6: MODULE TM3-4 ANALOG OUT. 2 ANALOG IN. SCREW (Versión 1.0)
    Compact Hardwired Logic Controller M241 - Wiring Diagram (Versión 1.0)
    CAD for TM3AM6: module TM3 - 4 analog inputs and 2 analog outputs (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TM221_TM3_CSA_Certificate (Versión 1.0)
    Fecha 12/09/17
    Tamaño 213.5 KB
    UL_Modicon_M2xx_Haz.Loc. (Versión 1.0)
    Fecha 10/01/19
    Tamaño 51.7 KB
    UL_Modicon_M2xx (Versión 1.0)
    Fecha 10/01/19
    Tamaño 56.1 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TM3 Analog I/O Modules - Instruction sheet (Versión 06)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DNV-GL Marine Certificate TM221 PLC (Versión 1.1)
    Fecha 12/07/17
    Tamaño 218.1 KB
    ABS PDA TM221 and TM3 (Versión 1.1)
    Fecha 18/10/16
    Tamaño 1.5 MB
    LR Type Approval TM221 and TM3 (Versión 1.1)
    Fecha 23/09/17
    Tamaño 171.3 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_TM221_TM3 (Versión 1.0)
    Modicon DoC TM3 Accessory (Versión 1.2)
    Fecha 21/07/17
    Tamaño 285.5 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon TM3 Expansion Module, Product End-of-Life Instructions (Versión 3.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon TM3 Expansion Module, Product Environmental Profile (Versión 3.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.