Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    Modicon TM3
    tipo de producto o componente
    Módulo E/S discreta
    compatibilidad de rango
    Modicon M221
    Modicon M241
    Modicon M251
    número de entrada digital
    16 entrada conforme a IEC 61131-2 tipo 1
    lógica de entrada digital
    Receptor o suministro (positivo/negativo)
    tensión de entrada digital
    24 V
    corriente de entrada digital
    7 mA para entrada
    tipo de salida digital
    Relé normalmente abierto
    número de salida digital
    8
    lógica de salida discreta
    Logica positiva o logica negativa
    tensión de salida digital
    24 V CC para salida del relé
    240 V CA para salida del relé
    corriente de salida digital
    2000 mA para salida del relé
    Complementario
    número de E/S digitales
    24
    consumo de corriente
    5 mA at 5 V DC via bus connector at state off
    0 mA a 24 V CC vía conector de bus en estado on
    0 mA a 24 V CC vía conector de bus en estado off
    65 mA at 5 V DC via bus connector at state on
    tipo de voltaje entrada discreto
    CC
    estado de tensión 1 garantizado
    15 ... 28,8 V para entrada
    estado actual 1 garantizado
    >= 2,5 mA para entrada
    estado de tensión 0 garantizado
    0...5 V para entrada
    estado actual 0 garantizado
    <= 1 mA para entrada
    Impedancia de entrada
    3.4 kOhm
    tiempo respuesta
    4 ms para encender
    4 ms para apagar
    corriente por salida de común
    7 A
    endurancia mecánica
    20000000 cycles
    carga mínima
    10 mA a 5 V CC para salida del relé
    señalizaciones frontales
    1 LED por canal verde para estado de E/S
    conexión eléctrica
    Bornero de tornillo extraíble paso 3,81 mm con 17 terminal(es) de 1.5 mm² capacidad de conexión para insumos
    Bornero de tornillo extraíble paso 3,81 mm con 11 terminal(es) de 1.5 mm² capacidad de conexión para salidas
    aislamiento
    No aislados entre entradas
    500 V CA entre salida y lógica interna
    Sin aislamiento entre salidas
    500 V CA entre entrada y lógica interna
    1500 V AC between input groups and output groups
    750 V AC between open contact
    marcado
    CE
    soporte de montaje
    Tipo sombrero de copa TH35-15 perfil conforme a IEC 60715
    Tipo sombrero de copa TH35-7.5 perfil conforme a IEC 60715
    Placa o panel con juego de fijación
    alto
    90 mm
    profundidad
    84.6 mm
    ancho
    42.9 mm
    Entorno
    normas
    EN/IEC 61131-2
    EN / IEC 61010-2-201
    certificados de producto
    C-Tick
    cULus
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV (en contacto) conforme a EN/IEC 61000-4-2
    8 kV (en aire) conforme a EN/IEC 61000-4-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m a 80 MHz ... 1 GHz comparable a EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m a 1,4 GHz ... 2 GHz comparable a EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m a 2 GHz ... 3 GHz comparable a EN/IEC 61000-4-3
    resistencia a campos magnéticos
    30 A/m 50/60 Hz conforming to EN/IEC 61000-4-8
    resistencia a transitorios rápidos
    2 kV para salida de relé comparable a EN/IEC 61000-4-4
    1 kV para I / O comparable a EN/IEC 61000-4-4
    resistencia a sobretensiones
    1 kV para entrada en modo común comparable a EN/IEC 61000-4-5
    2 kV para salida in modo común conforming to EN/IEC 61000-4-5
    resistance to conducted disturbances, induced by radio frequency fields
    10 Vrms a 0,15...80 MHz conforming to EN/IEC 61000-4-6
    3 Vrms a (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) conforming to Especificación marina (LR, ABS, DNV, GL)
    emisión electromagnética
    Emisiones radiadas, nivel de prueba: 40 dBμV / m QP con clase a, condición de prueba: 10 m (frecuencia de radio: 30 ... 230 MHz) comparable a EN/IEC 55011
    Emisiones radiadas, nivel de prueba: 47 dBμV / m QP con clase a, condición de prueba: 10 m (frecuencia de radio: 230 ... 1000 MHz) comparable a EN/IEC 55011
    temperatura ambiente
    -10...55 °C para instalación horizontal
    -10 ... 35 ° C para instalación vertical
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25...70 °C
    humedad relativa
    10...95 % sin condensación en la operación
    10...95 % sin condensación en almacenamiento
    grado de protección IP
    IP20 con cub. protec. colocada
    grado de contaminación
    2
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    altitud de almacenamiento
    0...3000 m
    resistencia a las vibraciones
    3.5 mm (frecuencia de vibración: 5...8.4 Hz) sobre carril DIN
    3 gn (frecuencia de vibración: 8.4...150 Hz) sobre carril DIN
    3.5 mm (frecuencia de vibración: 5...8.4 Hz) sobre panel
    3 gn (frecuencia de vibración: 8.4...150 Hz) sobre panel
    resistencia a los choques
    15 gn (duración de prueba de onda :11 ms)
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • turco
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon TM3 I/O expansion modules for Modicon controllers (Versión 5.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon M241 Logic Controller - Funciones y variables del sistema, Guía de la biblioteca PLCSystem (Versión 04)
    Modicon M241 Logic Controller - System Functions and Variables PLCSystem, Library Guide (Versión 04)
    Modicon TM3 - Digital I/O Modules, Hardware Guide (Versión 05)
    SoMachine, Guía de programación (Versión 15)
    Fecha 23/02/18
    Tamaño 16.7 MB
    Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Versión 00)
    Modicon M241 Logic Controller, Guía de programación (Versión 07)
    Modicon M241 Logic Controller, Programming Guide (Versión 07)
    Modicon M251 Logic Controller, Hardware Guide (Versión 05)
    Modicon M221 Logic Controller, Guía de hardware (Versión 00)
    Modicon TM3 - Módulos de E/S digitales, Guía de hardware (Versión 00)
    Modicon M241 Logic Controller - PTOPWM, Library Guide (Versión 07)
    Modicon M241 Logic Controller - Contador de alta velocidad, Guía de la biblioteca HSC (Versión 04)
    Modicon M251 Logic Controller, Guía de hardware (Versión 05)
    Modicon M241 Logic Controller, PTOPWM Guía de la biblioteca (Versión 07)
    SoMachine Basic - Operating guide (Versión 10)
    Fecha 01/03/18
    Tamaño 6.9 MB
    Modicon TM3 (SoMachine Basic) - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Versión 09)
    SoMachine, Programming Guide (Versión 15)
    Fecha 17/09/18
    Tamaño 15.8 MB
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Versión 06)
    Modicon TM3 (SoMachine Basic) - Configuración de los módulos de ampliación, Guía de programación (Versión 09)
    Modicon M221 Logic Controller, Guía de hardware (Versión 06)
    SoMachine Basic - Guía de funcionamiento (Versión 10)
    Modicon TM3 - Módulos de E/S digitales, Guía de hardware (Versión 05)
    Modicon M241 Logic Controller, Guía de hardware (Versión 07)
    Modicon M241 Logic Controller - High Speed Counting, HSC Library Guide (Versión 04)
    Modicon M241 Logic Controller, Hardware Guide (Versión 07)
    Modicon TM3 - Digital I/O Modules, Hardware Guide (Versión 00)
    Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - Configuración de los módulos de ampliación, Guía de programación (Versión 00)
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Versión 00)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact EtherNet/IP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Versión 1.0)
    Distributed Modbus TCP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Versión 00)
    Compact Hardwired Logic Controller M221 - Wiring Diagram (Versión 1.0)
    Compact Hardwired Logic Controller M241 - Wiring Diagram (Versión 1.0)
    CAD for TM3DM24R: module TM3 - 24 IO relays (Versión 1.0)
    CAD files for TM3DM24R: MODULE TM3-24 IO RELAYS (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    UL_Modicon_M2xx (Versión 1.0)
    Fecha 10/01/19
    Tamaño 56.1 KB
    TM221_TM3_CSA_Certificate (Versión 1.0)
    Fecha 12/09/17
    Tamaño 213.5 KB
    UL_Modicon_M2xx_Haz.Loc. (Versión 1.0)
    Fecha 10/01/19
    Tamaño 51.7 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TM3 Digital I/O Modules, Instruction sheet (Versión 08)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ABS PDA TM221 and TM3 (Versión 1.1)
    Fecha 18/10/16
    Tamaño 1.5 MB
    LR Type Approval TM221 and TM3 (Versión 1.1)
    Fecha 23/09/17
    Tamaño 171.3 KB
    DNV-GL Marine Certificate TM221 PLC (Versión 1.1)
    Fecha 12/07/17
    Tamaño 218.1 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_TM221_TM3 (Versión 1.0)
    Modicon DoC TM3 Accessory (Versión 1.2)
    Fecha 21/07/17
    Tamaño 285.5 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon TM3 Expansion Module, Product End-of-Life Instructions (Versión 3.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon TM3 Expansion Module, Product Environmental Profile (Versión 3.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.