Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Red De Módulos Tm4 4 Conmutadores Ethernet

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    tipo de producto o componente
    Ethernet unmanaged switch
    Complementario
    compatibilidad de rango
    Modicon M241
    Modicon M251
    compatibilidad del producto
    Modicon M241 logic controller
    Modicon M251 logic controller
    consumo de corriente
    360 mA at 5 V DC for communication bus
    tipo de conexión integrada
    4 RJ45 Ethernet
    velocidad de transmisión
    10/100 Mbit/s
    puerto Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX - 4 puerto(s) cable cobre
    servicios web
    Servidor web
    servicio de comunicación
    FTP
    SNMP
    Cliente DHCP
    Servidor Modbus TCP
    Cliente Modbus TCP
    ACCESO VAR IEC
    Dispositivo esclavo Modbus TCP
    Dispositivo esclavo Ethernet / IP
    NGVL
    Programación
    Descargando
    Actualizar firmware
    Supervisión
    número máximo de conexiones
    8 Modbus server
    16 Ethernet/IP device
    protocolo de puerto de comunic
    SNMP
    TCP (Protocolo de Control de Transmisión)
    UDP (User Datagram Protocol)
    Ethernet IP / Modbus TCP
    redundancia
    No
    señalizaciones frontales
    1 LED por canal verde amarillo para Enlace Ethernet
    1 LED por canal verde para actividad de puerto Ethernet
    1 LED verde para PWR
    conexión eléctrica
    RJ45 - 4 conectores para conectar una red Ethernet
    Conector de tornillo - terminal para conectar el suelo funcional
    marcado
    CE
    resistencia a sobretensiones
    1 kV (power lines (DC)) with common mode protection conforming to EN/IEC 61000-4-5
    2 kV (power lines (AC)) with common mode protection conforming to EN/IEC 61000-4-5
    2 kV (relay output) with common mode protection conforming to EN/IEC 61000-4-5
    1 kV (I/O) with common mode protection conforming to EN/IEC 61000-4-5
    1 kV (cable blindado) con modo común protección conforme a EN/IEC 61000-4-5
    0.5 kV (power lines (DC)) with differential mode protection conforming to EN/IEC 61000-4-5
    1 kV (power lines (AC)) with differential mode protection conforming to EN/IEC 61000-4-5
    1 kV (relay output) with differential mode protection conforming to EN/IEC 61000-4-5
    0.5 kV (I/O) with differential mode protection conforming to EN/IEC 61000-4-5
    soporte de montaje
    Tipo sombrero de copa TH35-15 perfil conforme a IEC 60715
    Tipo sombrero de copa TH35-7.5 perfil conforme a IEC 60715
    Placa o panel con juego de fijación
    ancho
    25 mm
    alto
    90 mm
    profundidad
    90 mm
    peso del producto
    0.125 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 61131-2
    UL 508
    certificados de producto
    C-Tick
    cULus
    resistencia a descargas electroestáticas
    8 kV (in air) conforming to Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
    6 kV (on contact) conforming to Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
    4 kV (en contacto) conforme a EN/IEC 61000-4-2
    8 kV (en aire) conforme a EN/IEC 61000-4-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m (80 MHz ... 1 GHz) conforme a EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m (1,4 GHz ... 2 GHz) conforme a EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m (2 ... 2.7 GHz) conforme a EN/IEC 61000-4-3
    resistencia a transitorios rápidos
    2 kV (relay output) conforming to EN/IEC 61000-4-4
    1.5 kV (I/O) conforming to EN/IEC 61000-4-4
    1 kV (Línea Ethernet) conforme a EN/IEC 61000-4-4
    1 kV (enlace serie) conforme a EN/IEC 61000-4-4
    2 kV (líneas eléctricas) conforme a EN/IEC 61000-4-4
    resistance to conducted disturbances, induced by radio frequency fields
    10 V (0,15...80 MHz) conforme a EN/IEC 61000-4-6
    3 V (0,1 ... 80 MHz) conforme a Especificación marina (LR, ABS, DNV, GL)
    10 V ((2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz)) conforme a Especificación marina (LR, ABS, DNV, GL)
    emisión electromagnética
    Emisiones conducidas - prueba nivel: 120 ... 69 dBμV / m QP ( líneas eléctricas) a 10 ... 150 kHz conforme a EN/IEC 55011
    Emisiones conducidas - prueba nivel: 79 dBμV / m QP / 66 dBμV / m AV ( líneas eléctricas (CA)) a 0,15 ... 0,5 MHz conforme a EN/IEC 55011
    Emisiones conducidas - prueba nivel: 73 dBμV / m QP / 60 dBμV / m AV ( líneas eléctricas (CA)) a 0,5 ... 300 MHz conforme a EN/IEC 55011
    Emisiones conducidas - prueba nivel: 63 dBμV / m QP ( líneas eléctricas) a 1,5 ... 30 MHz conforme a EN/IEC 55011
    Emisiones radiadas - prueba nivel: 40 dBμV / m QP clase a a 30 ... 230 MHz conforme a EN/IEC 55011
    Emisiones radiadas - prueba nivel: 60...54 dBμV/m QP a 30...100 MHz conforme a Especificación marina (LR, ABS, DNV, GL)
    Emisiones radiadas - prueba nivel: 24 dBμV/m QP a 156...165 MHz conforme a Especificación marina (LR, ABS, DNV, GL)
    Emisiones conducidas - prueba nivel: 79 ... 63 dBμV / m QP ( líneas eléctricas) a 150 ... 1500 kHz conforme a EN/IEC 55011
    Emisiones radiadas - prueba nivel: 47 dBμV / m QP clase a a 230 ... 1000 MHz conforme a EN/IEC 55011
    Radiated emissions - test level: 80...50 dμV/m QP at 150...30000 kHz conforming to Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
    Radiated emissions - test level: 54 dBμV/m QP at 100...2000 MHz conforming to Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
    temperatura ambiente
    -10...55 °C horizontal installation
    -10...50 °C vertical installation
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25...70 °C
    humedad relativa
    10...95 % sin condensación en la operación
    10...95 % sin condensación en almacenamiento
    grado de protección IP
    IP20 con cub. protec. colocada
    grado de contaminación
    2
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    altitud de almacenamiento
    0...3000 m
    resistencia a las vibraciones
    1 mm at 5...13.2 Hz on symmetrical rail
    3 gn at 8.7...150 Hz on symmetrical rail
    1 mm at 5...13.2 Hz on panel mounting
    0.7 gn at 13.2...100 Hz on panel mounting
    resistencia a los choques
    15 gn durante 11 ms
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.