Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

BASE C/SEL DIREC C/24VCC AISLAD BLAN X10

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    Modicon TM5
    tipo de accesorio
    Base de bus con configuración de dirección
    categoría de accesorio
    Accesorios de comunicación
    compatibilidad del producto
    Módulo transmisor remoto
    Módulo contador
    Módulo de distribución común
    Módulo analógico
    Módulos discretos de 24 V DC
    venta por cantidad indivisible
    10
    Complementario
    compatibilidad de rango
    Modicon LMC058
    Modicon M258
    color
    Blanco
    Tensión de alimentación
    24 V CC
    peso del producto
    0.02 kg
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Disponible
    Instrucciones de fin de vida del producto
    Disponible
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Motion controller Modicon LMC058 (Versión 2.0)
    Fecha 14/12/17
    Tamaño 8.4 MB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PacDrive TM5/TM7 Flexible System, System Planning and Installation Guide (Versión 03)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_M258_TM5_TM7 (Versión 1.0)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LR Marine Certificate of Modicon TM258 TM5 LMC058 PLCs (Versión 2.0)
    DNV-GL Certificate of TM258, LMC058, TM5 (Versión 2.0)
    Fecha 23/05/18
    Tamaño 232.5 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon DoC M258 LMC058 TM5 (Versión 1.4)
    Fecha 03/05/18
    Tamaño 1.4 MB
    Lexium Declaration of Incorporation MAX - Series (Versión 1.1)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 05/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 05/04/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.