Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    Modicon TM5
    tipo de producto o componente
    Bloque de expansión de E / S compacto
    Complementario
    material de envolvente
    Plástico
    color
    Blanco
    número de entrada/salida
    36
    para dimensiones nominales del armario
    24 I + 12 O
    número de módulos
    2 modulos con 12 entrada digital
    2 modulos con 6 salida del relé
    número de entrada digital
    24
    tensión de entrada digital
    24 V
    tipo de voltaje entrada discreto
    CC
    límites de tensión de entrada
    20.4...28.8 V
    lógica de entrada digital
    Colector
    corriente de entradas discreta
    3.75 mA
    Impedancia de entrada
    6.4 kOhm
    número de entrada analógica
    0
    número de salida digital
    12
    tipo de salida digital
    Relé
    modo de cableado
    1 cable entrada digital
    tensión de salida
    30 V CC
    240 V CA
    límites de tensión de salida
    184...276 V CA
    24...36 V CC
    función de salida digital
    1 NO
    lógica de salida discreta
    Fuente o colector
    corriente de salida digital
    2 A por salida
    estado de tensión 0 garantizado
    <= 5 V
    estado de tensión 1 garantizado
    >= 15 V
    filtrado de entrada
    <= 25 ms configurable by software
    <= 100 ms hardware
    tiempo respuesta
    <= 12 ms de estado 0 a estado 1 salida
    <= 10 ms de estado 1 a estado 0 salida
    corriente mínima de conmutación
    10 mA 5 V CC
    aislamiento
    No hay aislamiento entre los canales
    500 Vrms Aislamiento AC entre canal y bus
    endurancia mecánica
    20000000 cycles
    consumo de corriente
    68 mA 5 V CC bus
    165 mA 24 V CC entrada/salida
    disipación de potencia en W
    <= 4.3 W
    señalizaciones frontales
    24 LED verde estado entrada
    4 LEDs verde Fuente de alimentación
    4 LEDs rojo Fuente de alimentación
    12 LED amarillo estado salida
    conexión eléctrica
    Bloque de bornes de resorte extraíble
    marcado
    CE
    resistencia a sobretensiones
    0.5 kV modo diferencial 24 V CC EN/IEC 61000-4-5
    1 kV modo común 24 V CC EN/IEC 61000-4-5
    1 kV modo diferencial 230 V CA EN/IEC 61000-4-5
    2 kV modo común 230 V CA EN/IEC 61000-4-5
    compatibilidad electromagnética
    EN / IEC 61000-4-6
    perturbación radiada/conducida
    CISPR 11
    Entorno
    normas
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 213
    certificados de producto
    CSA
    C-Tick
    cULus
    GOST-R
    temperatura ambiente
    -10...50 °C vertical installation
    -10...60 °C horizontal installation
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    humedad relativa
    5...95 % sin condensación
    grado de protección IP
    IP20 IEC 61131-2
    grado de contaminación
    2 IEC 60664
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    altitud de almacenamiento
    0...3000 m
    resistencia a las vibraciones
    1 gn 8.4...150 Hz carril DIN
    3.5 mm 5...8.4 Hz carril DIN
    resistencia a los choques
    15 gn 11 ms
    resistencia a descargas electroestáticas
    8 kV en aire EN/IEC 61000-4-2
    4 kV en contacto EN/IEC 61000-4-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    1 V/m 2...2.7 GHz EN/IEC 61000-4-3
    10 V/m 80...2000 MHz EN/IEC 61000-4-3
    resistencia a transitorios rápidos
    1 kV I/O EN/IEC 61000-4-4
    1 kV shielded cable EN/IEC 61000-4-4
    2 kV power lines EN/IEC 61000-4-4
    soporte de montaje
    Carril DIN
    peso del producto
    0.26 kg
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Disponible
    Instrucciones de fin de vida del producto
    Disponible
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon TM5 Expansion Modules (Versión 2.0)
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 4 MB
    Motion controller Modicon LMC058 (Versión 2.0)
    Fecha 14/12/17
    Tamaño 8.4 MB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon TM5 - Compact I/O Modules, Hardware Guide (Versión 01)
    PacDrive TM5/TM7 Flexible System, System Planning and Installation Guide (Versión 03)
    Modicon TM5 - Configuración de los módulos de ampliación, Guía de programación (Versión 07)
    Modicon TM5 - Módulos de E/S compactas, Guía de hardware (Versión 01)
    Modicon TM5 - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Versión 07)
    Modicon LMC058 Motion Controller, Programming Guide (Versión 09)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for TM5C24D12R: Safety terminal block (Versión 1.0)
    CAD for TM5C24D12R: compact I/O expansion block TM5 - 36 I/O - 24 DI - 12 DO relay (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_M258_TM5_TM7 (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TM5C..D... Compact I/O, instruction Sheet (Versión 03)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ABS Marine Certificate Modicon TM258 PLCs (Versión 1.0)
    DNV-GL Certificate of TM258, LMC058, TM5 (Versión 2.0)
    Fecha 23/05/18
    Tamaño 232.5 KB
    LR Marine Certificate of Modicon TM258 TM5 LMC058 PLCs (Versión 2.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon DoC M258 LMC058 TM5 (Versión 1.4)
    Fecha 03/05/18
    Tamaño 1.4 MB
    Lexium Declaration of Incorporation MAX - Series (Versión 1.1)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.