Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Modicon TM5
TM5NCO1 Schneider Electric Imagen del producto

TM5NCO1

TM5NCO1 Schneider Electric Imagen del producto
TM5NCO1

CANopen FieldBus Interface Module

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Modicon TM5
    tipo de producto o componente
    Módulo de comunicación CANopen
    Complementario
    compatibilidad de rango
    Modicon LMC058
    Modicon LMC078
    Modicon M258
    compatibilidad del producto
    Controlador de movimiento
    Controlador lógico
    tipo de conexión integrada
    1 enlace serial aislado, SUB-D 9 macho CANopen, 10, 20, 50, 125, 250, 500, 800, 1000 Kbit/s and autodetected ((*))
    consumo de corriente
    300 mA
    composición del dispositivo
    Interface module ((*))
    Bus base ((*)) pedido por separado
    Power supply ((*)) pedido por separado
    Terminal block ((*)) pedido por separado
    maximum power dissipation in W
    1,5 W
    color
    Blanco
    señalizaciones frontales
    1 LED verde/rojo para fuente de aliment. (PWR)
    1 LED verde/rojo para CAN status (RUN) ((*))
    1 LED rojo para CAN status (ERROR) ((*))
    1 LED amarillo para controller communication status on TM5 bus (TxD) ((*))
    conexión eléctrica
    Bloque de bornes de resorte extraíble
    marcado
    CE
    peso del producto
    0,05 kg
    Entorno
    normas
    CSA C22.2 No 213
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 142
    certificados de producto
    CULus
    C-Tick
    CSA
    GOST-R
    temperatura ambiente
    -10…55 °C sin reducir la capacidad normal (instalación horizontal)
    -10…60 °C con (instalación horizontal)
    -10…50 °C (instalación vertical)
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    humedad relativa
    5…95 % sin condensación
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 61131-2
    grado de contaminación
    2 conforme a IEC 60664
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    altitud de almacenamiento
    0…3000 m
    resistencia a las vibraciones
    1 gn a 8,4…150 Hz sobre carril DIN
    3.5 mm a 5…8,4 Hz sobre carril DIN
    resistencia a los choques
    15 gn para 11 ms
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV en contacto conforme a EN/IEC 61000-4-2
    8 kV en aire conforme a EN/IEC 61000-4-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    1 V/m 2 ... 2.7 GHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
    10 V/m 80 MHz ... 2 GHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
    resistencia a transitorios rápidos
    1 kV conforme a EN/IEC 61000-4-4 (I / O)
    1 kV conforme a EN/IEC 61000-4-4 (cable blindado)
    2 kV conforme a EN/IEC 61000-4-4 (líneas eléctricas)
    resistencia a sobretensiones
    0,5 kV modo diferencial conforme a EN/IEC 61000-4-5
    1 kV modo común conforme a EN/IEC 61000-4-5
    compatibilidad electromagnética
    EN / IEC 61000-4-6
    perturbación radiada/conducida
    CISPR11
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CANopen for Machines (Versión 3.0)
    Fecha 28/08/19
    Tamaño 7.8 MB
    Motion controller Modicon LMC058 (Versión 2.0)
    Fecha 03/02/17
    Tamaño 8.4 MB
    Modicon TM5 Expansion Modules (Versión 2.0)
    Fecha 02/02/17
    Tamaño 4 MB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PacDrive TM5/TM7 Flexible System, System Planning and Installation Guide (Versión 03)
    Modicon TM5-TM7 - Interfaz CANopen, Guía de programación (Versión 01)
    Modicon TM5 - Interfaz CANopen, Guía de hardware (Versión 01)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD for TM5NCO1: CANopen FieldBus Interface Module (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_M258_TM5_TM7 (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TM5NCO.. CANopen Electronic Interface Module, Instruction Sheet (Versión 02)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DNV-GL Certificate of TM258, LMC058, TM5 (Versión 2.0)
    Fecha 23/04/18
    Tamaño 232.5 KB
    LR Marine Certificate of Modicon TM258 TM5 LMC058 PLCs (Versión 2.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon DoC M258 LMC058 TM5 (Versión 1.4)
    Fecha 12/10/17
    Tamaño 1.4 MB
    Lexium Declaration of Incorporation MAX - Series (Versión 1.1)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TM5NCO1 Modicon TM5 - Communication Module, Product End of Life Instructions (Versión 1.0)
    TM5SDI12D Modicon TM5 - I/O Expansion Module, Product End of Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TM5SDI12D Modicon TM5 - I/O Expansion Module, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
    TM5NCO1 Modicon TM5 - Communication Module, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /