Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Composition of IO(TM5NCO1)+term block(TM5ACTB12PS)+base(TM5ACBN1)+power(TM5SPS3)

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    Modicon TM5
    tipo de producto o componente
    Módulo de comunicación CANopen
    Complementario
    composición del dispositivo
    Bus sub-base TM5ACBN1
    Terminal block TM5ACTB12PS
    CANopen module TM5NCO1
    Power supply unit TM5SPS3
    compatibilidad de rango
    Modicon LMC058
    Modicon M258
    compatibilidad del producto
    Controlador de movimiento
    Controlador lógico
    tipo de conexión integrada
    1 isolated serial link, male SUB-D 9 CANopen, 10, 20, 50, 125, 250, 500, 800, 1000 Kbit/s and autodetected
    consumo de corriente
    300 mA
    disipación de potencia en W
    1.5 W
    color
    Blanco
    señalizaciones frontales
    1 LED verde/rojo para fuente de aliment. (PWR)
    1 LED verde/rojo para CAN status (RUN)
    1 LED rojo para CAN status (ERROR)
    1 LED amarillo para controller communication status on TM5 bus (TxD)
    conexión eléctrica
    Removable spring terminal block
    marcado
    CE
    peso del producto
    0.12 kg
    Entorno
    normas
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 213
    certificados de producto
    CSA
    C-Tick
    cULus
    GOST-R
    temperatura ambiente
    -10...60 °C con factor de reducción instalación horizontal
    -10...55 °C sin factor de reducción instalación horizontal
    -10...50 °C vertical installation
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    humedad relativa
    5...95 % sin condensación
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 61131-2
    grado de contaminación
    2 conforme a IEC 60664
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    altitud de almacenamiento
    0...3000 m
    resistencia a las vibraciones
    1 gn 8.4...150 Hz carril DIN
    3.5 mm 5...8.4 Hz carril DIN
    resistencia a los choques
    15 gn para 11 ms
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV en contacto conforme a EN/IEC 61000-4-2
    8 kV en aire conforme a EN/IEC 61000-4-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    1 V/m 2 ... 2.7 GHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
    10 V/m 80 MHz...2 GHz conforming to EN/IEC 61000-4-3
    resistencia a transitorios rápidos
    1 kV I / O conforme a EN/IEC 61000-4-4
    1 kV cable blindado conforme a EN/IEC 61000-4-4
    2 kV líneas eléctricas conforme a EN/IEC 61000-4-4
    resistencia a sobretensiones
    0.5 kV modo diferencial conforme a EN/IEC 61000-4-5
    1 kV modo común conforme a EN/IEC 61000-4-5
    compatibilidad electromagnética
    EN / IEC 61000-4-6
    perturbación radiada/conducida
    CISPR 11
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CANopen for Machines (Versión 1.0)
    Fecha 02/05/18
    Tamaño 2.5 MB
    Motion controller Modicon LMC058 (Versión 2.0)
    Fecha 14/12/17
    Tamaño 8.4 MB
    Modicon TM5 Expansion Modules (Versión 2.0)
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 4 MB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PacDrive TM5/TM7 Flexible System, System Planning and Installation Guide (Versión 03)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.