Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    Modicon TM5
    tipo de producto o componente
    Módulo de entrada discreta
    número de entrada digital
    6
    tensión de entrada digital
    24 V
    Complementario
    compatibilidad de rango
    Modicon LMC058
    Modicon M258
    Controlador de movimiento PacDrive LMC
    compatibilidad del producto
    Controlador de movimiento
    Controlador lógico
    PacDrive LMC Pro
    PacDrive LMC Eco
    PacDrive LMC Pro 2
    tipo de voltaje entrada discreto
    CC
    límites de tensión de entrada
    20.4...28.8 V
    lógica de entrada digital
    Colector
    corriente de entradas discreta
    3.75 mA
    Impedancia de entrada
    6.4 kOhm
    color
    Blanco
    estado de tensión 0 garantizado
    <= 5 V
    estado de tensión 1 garantizado
    >= 15 V
    filtrado de entrada
    <= 25 ms configurable by software
    <= 100 ms hardware
    aislamiento
    No hay aislamiento entre los canales
    500 Vrms Aislamiento AC entre canal y bus
    consumo de corriente
    30 mA 5 V CC bus
    37 mA 24 V CC all inputs On
    disipación de potencia en W
    <= 1.03 W
    señalizaciones frontales
    1 LED verde para Fuente de alimentación
    1 LED rojo para Fuente de alimentación
    6 LED verde para estado entrada
    conexión eléctrica
    2 wires
    marcado
    CE
    peso del producto
    0.025 kg
    Entorno
    normas
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 213
    certificados de producto
    CSA
    C-Tick
    cULus
    GOST-R
    temperatura ambiente
    -10...60 °C con factor de reducción instalación horizontal
    -10...55 °C sin factor de reducción instalación horizontal
    -10...50 °C vertical installation
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    humedad relativa
    5...95 % sin condensación
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 61131-2
    grado de contaminación
    2 conforme a IEC 60664
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    altitud de almacenamiento
    0...3000 m
    resistencia a las vibraciones
    1 gn (f = 8.4...150 Hz) carril DIN
    3.5 mm (f = 5...8.4 Hz) carril DIN
    resistencia a los choques
    15 gn para 11 ms
    compatibilidad electromagnética
    Emisiones conducidas y radiadas conforme a CISPR 11
    Perturbaciones RF conducidas conforme a EN/IEC 61000-4-6
    Prueba de inmunidad de descarga electroestática (4 kV - en contacto) conforme a EN/IEC 61000-4-2
    Prueba de inmunidad de descarga electroestática (8 kV - en aire) conforme a EN/IEC 61000-4-2
    Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos (1 V / m - 2 ... 2.7 GHz) conforme a EN/IEC 61000-4-3
    Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos (10 V/m - 80...2000 MHz) conforme a EN/IEC 61000-4-3
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica (1 kV - I / O) conforme a EN/IEC 61000-4-4
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica (1 kV - cable blindado) conforme a EN/IEC 61000-4-4
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica (2 kV - líneas eléctricas) conforme a EN/IEC 61000-4-4
    Prueba de inmunidad de ondas de choque 1,2/50 µs (0,5 kV - modo diferencial) conforme a EN/IEC 61000-4-5
    Prueba de inmunidad de ondas de choque 1,2/50 µs (1 kV - modo común) conforme a EN/IEC 61000-4-5
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Motion controller Modicon LMC058 (Versión 2.0)
    Fecha 14/12/17
    Tamaño 8.4 MB
    Modicon TM5 Expansion Modules (Versión 2.0)
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 4 MB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon TM5 - Configuración de los módulos de ampliación DTM, Guía de programación (Versión 01)
    Modicon LMC058 Motion Controller, Programming Guide (Versión 09)
    Modicon TM5 - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Versión 07)
    Modicon TM5 - Configuración de los módulos de ampliación, Guía de programación (Versión 07)
    Modicon TM5 Módulos de E/S digitales, Guía de hardware (Versión 08)
    Modicon TM5 Digital I/O Modules, Hardware Guide (Versión 08)
    PacDrive TM5/TM7 Flexible System, System Planning and Installation Guide (Versión 03)
    Modicon TM5 - Expansion Modules DTM Configuration, ProgrammingGuide (Versión 01)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for TM5SDI6D: Modicon TM5 communication blocks - Discrete slice IO extension modules (Versión 1.0)
    CAD for TM5SDI6D: digital input module - 6I - 24V DC sink - 2 wires (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_M258_TM5_TM7 (Versión 1.0)
    TM5-7 Expansion Module DTM, FDT Certificate (Versión 1.0)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LR Marine Certificate of Modicon TM258 TM5 LMC058 PLCs (Versión 2.0)
    DNV-GL Certificate of TM258, LMC058, TM5 (Versión 2.0)
    Fecha 23/05/18
    Tamaño 232.5 KB
    ABS Marine Certificate Modicon TM258 PLCs (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon DoC M258 LMC058 TM5 (Versión 1.4)
    Fecha 03/05/18
    Tamaño 1.4 MB
    Lexium Declaration of Incorporation MAX - Series (Versión 1.1)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 04/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 04/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TM5SDI12D Modicon TM5 - I/O Expansion Module, Product End of Life Instructions (Versión 1.0)
    TM5NCO1 Modicon TM5 - Communication Module, Product End of Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TM5SDI12D Modicon TM5 - I/O Expansion Module, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
    TM5NCO1 Modicon TM5 - Communication Module, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.