Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    Modicon TM5
    tipo de producto o componente
    Módulo E/S discreta
    número de entrada digital
    8
    tensión de entrada digital
    24 V
    número de salida digital
    4
    tipo de salida digital
    Transistor
    Complementario
    compatibilidad de rango
    Modicon LMC058
    Modicon M258
    Controlador de movimiento PacDrive LMC
    compatibilidad del producto
    Controlador de movimiento
    Controlador lógico
    PacDrive LMC Pro
    PacDrive LMC Eco
    PacDrive LMC Pro 2
    tipo de voltaje entrada discreto
    CC
    límites de tensión de entrada
    20.4...28.8 V
    lógica de entrada digital
    Colector
    corriente de entradas discreta
    3.75 mA
    Impedancia de entrada
    6.4 kOhm
    tensión de salida
    24 V CC
    límites de tensión de salida
    20.4...28.8 V
    lógica de salida discreta
    Fuente
    corriente por canal
    0.5 A
    corriente por salida de común
    <= 2 A
    color
    Blanco
    corriente de salida máxima
    <= 12 A
    frecuencia de conmutación
    <= 500 Hz resistivo carga
    estado de tensión 0 garantizado
    <= 5 V
    estado de tensión 1 garantizado
    >= 15 V
    filtrado de entrada
    <= 25 ms configurable by software
    <= 100 ms hardware
    tiempo respuesta
    <= 300 μs de estado 0 a estado 1 para salida
    <= 300 μs de estado 1 a estado 0 para salida
    corriente de fuga
    5 µA when switched off
    tipo de protección
    Protección sobrecargas
    Protección de polaridad inversa
    Protección contra cortocirc.
    aislamiento
    No hay aislamiento entre los canales
    500 Vrms Aislamiento AC entre canal y bus
    caída de tensión
    <= 0.3 V a 500 mA para salida
    consumo de corriente
    42 mA 5 V CC bus
    21 mA 24 V CC all inputs On
    disipación de potencia en W
    <= 1.52 W
    señalizaciones frontales
    1 LED verde para Fuente de alimentación
    1 LED rojo para Fuente de alimentación
    4 LEDs amarillo para estado salida
    8 LED verde para estado entrada
    conexión eléctrica
    1 cable
    marcado
    CE
    peso del producto
    0.025 kg
    Entorno
    normas
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 213
    certificados de producto
    CSA
    C-Tick
    cULus
    GOST-R
    temperatura ambiente
    -10...60 °C con factor de reducción instalación horizontal
    -10...55 °C sin factor de reducción instalación horizontal
    -10...50 °C vertical installation
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    humedad relativa
    5...95 % sin condensación
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 61131-2
    grado de contaminación
    2 conforme a IEC 60664
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    altitud de almacenamiento
    0...3000 m
    resistencia a las vibraciones
    1 gn (f = 8.4...150 Hz) carril DIN
    3.5 mm (f = 5...8.4 Hz) carril DIN
    resistencia a los choques
    15 gn para 11 ms
    compatibilidad electromagnética
    Emisiones conducidas y radiadas conforme a CISPR 11
    Perturbaciones RF conducidas conforme a EN/IEC 61000-4-6
    Prueba de inmunidad de descarga electroestática (4 kV - en contacto) conforme a EN/IEC 61000-4-2
    Prueba de inmunidad de descarga electroestática (8 kV - en aire) conforme a EN/IEC 61000-4-2
    Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos (1 V / m - 2 ... 2.7 GHz) conforme a EN/IEC 61000-4-3
    Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos (10 V/m - 80...2000 MHz) conforme a EN/IEC 61000-4-3
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica (1 kV - I / O) conforme a EN/IEC 61000-4-4
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica (1 kV - cable blindado) conforme a EN/IEC 61000-4-4
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica (2 kV - líneas eléctricas) conforme a EN/IEC 61000-4-4
    Prueba de inmunidad de ondas de choque 1,2/50 µs (0,5 kV - modo diferencial) conforme a EN/IEC 61000-4-5
    Prueba de inmunidad de ondas de choque 1,2/50 µs (1 kV - modo común) conforme a EN/IEC 61000-4-5
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon TM5 Expansion Modules (Versión 2.0)
    Fecha 13/12/17
    Tamaño 4 MB
    Motion controller Modicon LMC058 (Versión 2.0)
    Fecha 14/12/17
    Tamaño 8.4 MB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon TM5 Módulos de E/S digitales, Guía de hardware (Versión 08)
    Modicon TM5 Digital I/O Modules, Hardware Guide (Versión 08)
    PacDrive TM5/TM7 Flexible System, System Planning and Installation Guide (Versión 03)
    Modicon TM5 - Expansion Modules DTM Configuration, ProgrammingGuide (Versión 01)
    Modicon TM5 - Configuración de los módulos de ampliación DTM, Guía de programación (Versión 01)
    Modicon LMC058 Motion Controller, Programming Guide (Versión 09)
    Modicon TM5 - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Versión 07)
    Modicon TM5 - Configuración de los módulos de ampliación, Guía de programación (Versión 07)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for TM5SDM12DT: Modicon TM5 communication blocks - Discrete slice IO extension modules (Versión 1.0)
    CAD for TM5SDM12DT: digital I/O module - 8I - 4O - 24V DC - 1 wire (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_M258_TM5_TM7 (Versión 1.0)
    TM5-7 Expansion Module DTM, FDT Certificate (Versión 1.0)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DNV-GL Certificate of TM258, LMC058, TM5 (Versión 2.0)
    Fecha 23/05/18
    Tamaño 232.5 KB
    ABS Marine Certificate Modicon TM258 PLCs (Versión 1.0)
    LR Marine Certificate of Modicon TM258 TM5 LMC058 PLCs (Versión 2.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon DoC M258 LMC058 TM5 (Versión 1.4)
    Fecha 03/05/18
    Tamaño 1.4 MB
    Lexium Declaration of Incorporation MAX - Series (Versión 1.1)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TM5NCO1 Modicon TM5 - Communication Module, Product End of Life Instructions (Versión 1.0)
    TM5SDI12D Modicon TM5 - I/O Expansion Module, Product End of Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TM5NCO1 Modicon TM5 - Communication Module, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
    TM5SDI12D Modicon TM5 - I/O Expansion Module, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.