Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    Modicon M221
    Modicon M241
    Modicon M251
    tipo de accesorio
    Tarjeta SD
    compatibilidad del producto
    Controlador lógico
    compatibilidad de rango
    Modicon M221
    Modicon M241
    Modicon M251
    tipo de memoria
    Parpadeo
    capacidad de memoria
    256 MB
    categoría de accesorio
    Piezasseparadas
    Complementario
    aplicación específica producto
    Respaldo de aplicación
    Transferencia de programa
    MTBF reliability
    3000000 H
    tiempo de retención de datos
    10 yr at 25 °C
    número de ciclos de lectura / escritura
    100000
    peso del producto
    0.004 kg
    Entorno
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -10...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25...85 °C
    resistencia a descargas electroestáticas
    15 kV in air conforming to EN/IEC 61000-4-2
    4 kV en contacto conforme a EN/IEC 61000-4-2
    resistencia a las vibraciones
    1 gn conforme a EN/IEC 61131-2 2007
    resistencia a los choques
    15 gn conforme a EN/IEC 61131-2 2007
    humedad relativa
    0...95 % (without condensation)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.