Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Unidad De Visualización Gráfica - 240 X 160 Píxeles

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    Modicon M221
    tipo de producto o componente
    Graphic display
    compatibilidad de rango
    Modicon M221
    consumo de corriente
    40 mA at 5 V DC via RJ45 connector
    consumo de potencia en W
    <= 1 W
    tipo de pantalla
    LCD STN a color retroiluminado
    color de pantalla
    Monocromo
    resolución de la pantalla
    240 x 160 pixels
    number of key
    6 (for navigation)
    4 (configurable)
    Complementario
    normas
    EN/IEC 61131-2
    EN / IEC 61010-2-201
    certificados de producto
    cULus
    marcado
    CE
    ubicación de montaje
    Front cabinet Ø 22 mm hole
    Bottom of cabinet Ø 22 mm hole, connection via mounting accessory
    tipo de conector
    RJ45 para communication and power supply
    alto
    126 mm
    ancho
    80 mm
    profundidad
    63 mm
    peso del producto
    0.17 kg
    Entorno
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -15 ... 50 ° C
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    altitud de almacenamiento
    0...2000 m
    característica medioambiental
    Libre de gases corrosivos
    humedad relativa
    95 % non-condensing for operation
    95 % non-condensing for transport
    95 % non-condensing for storage
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    grado de protección IP
    IP65 sobre cara frontal
    IP20 en parte atrás
    grado de contaminación
    2 conforme a EN/IEC 60664-1
    resistencia a las vibraciones
    1.5 mm (f = 3...150 Hz
    2 gn
    resistencia a los choques
    15 gn para 11 ms
    compatibilidad electromagnética
    Prueba de inmunidad de campo electromagnético de radio frecuencia radiada test level: 1 V / m - 2...3 GHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
    Emisión campo perturb. test level: 120 ... 69 dBμV / m QP - líneas eléctricas (DC) conforme a EN/IEC 55011
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica test level: 1 kV conforme a EN/IEC 61000-4-4
    Descarga electroestática test level: 8 kV - descarga de aire conforme a EN/IEC 61000-4-2
    Prueba de inmunidad frente a sobrevoltaje test level: 0,5 kV - modo común conforme a EN/IEC 61000-4-5
    Emisión campo perturb. test level: 30...230 MHz - clase a - 10 m conforme a EN/IEC 55011
    Prueba de inmunidad de campo electromagnético de radio frecuencia radiada test level: 10 V/m - 80 MHz ... 1 GHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
    Perturbaciones RF conducidas test level: 10 Vrms - 0,15...80 MHz conforme a EN/IEC 61000-4-6
    Emisión campo perturb. test level: 10...150 kHz - líneas eléctricas (DC) conforme a EN/IEC 55011
    Emisión campo perturb. test level: 150...1500 kHz - líneas eléctricas (DC) conforme a EN/IEC 55011
    Campo magnético a frecuencia eléctrica test level: 30 A / m - 50/60 Hz conforme a EN / IEC 61000-4-8
    Descarga electroestática test level: 4 kV - descarga de contacto conforme a EN/IEC 61000-4-2
    Emisión campo perturb. test level: 1.5...30 kHz - líneas eléctricas (DC) conforme a EN/IEC 55011
    Prueba de inmunidad frente a sobrevoltaje test level: 0,5 kV - modo diferencial conforme a EN/IEC 61000-4-5
    Prueba de inmunidad de campo electromagnético de radio frecuencia radiada test level: 3 V / m - 1.4...2 GHz conforme a EN/IEC 61000-4-3
    Emisión campo perturb. test level: 230 MHz...1 GHZ - clase a - 10 m conforme a EN/IEC 55011
    Emisión campo perturb. test level: 79 ... 63 dBμV / m QP - líneas eléctricas (DC) conforme a EN/IEC 55011
    Emisión campo perturb. test level: 40 dBμV / m QP - clase a - 10 m conforme a EN/IEC 55011
    Emisión campo perturb. test level: 47 dBμV / m QP - clase a - 10 m conforme a EN/IEC 55011
    Emisión campo perturb. test level: 63 dBμV / m QP - líneas eléctricas (DC) conforme a EN/IEC 55011
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • kazajo
    • chino
    • turco
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon M221 logic controllers (Versión 7.0)
    Fecha 20/02/19
    Tamaño 8.1 MB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon TMH2GDB - Visualización gráfica remota, Guía del usuario (Versión 05)
    Modicon TMH2GDB - Visualización gráfica remota, Guía del usuario (Versión 00)
    Modicon TMH2GDB - Remote Graphic Display, User Guide (Versión 00)
    Modicon TMH2GDB - Remote Graphic Display, User Guide (Versión 05)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon TMH2GDB - Remote Graphic Display, Instruction Sheet (Versión 05)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_TMH2GDB (Versión 1.0)
    Modicon DoC TMH2GDB (Versión 1.1)
    Fecha 26/04/16
    Tamaño 260.9 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Guía de sistema
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact Hardwired Logic Controller M221, System User Guide (Versión 00)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon TMH2GDB Remote Graphic Display, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon TMH2GDB Remote Graphic Display, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.