Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

  • Principal
    categoría de accesorio
    Accesorios de conexión
    tipo de accesorio
    Cable de conexión
    designación partes sep./acc.
    Cable de conexión RS232
    utilización
    Puerto terminal DTE
    longitud de cable
    2.5 m
    Complementario
    compatibilidad de rango
    Magelis XBT
    Plataforma de automatización Modicon Premium
    TSX Micro
    Twido
    Magelis GTO
    conexión eléctrica
    1 conector hembra mini DIN 8 pin(es)
    1 conector hembra SUB-D 9
    composición del kit
    1 cable de conexión
    1 adaptador SUB D hembra de 9 vías/macho de 25 vías
    protocolo de puerto de comunic
    Modo de caracteres
    Modbus
    Uni-Telway
    interface física
    RS232
    RS485
    peso del producto
    0.17 kg
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Preventa safety configurable controllers XPSMC (Versión 1.0)
    Catalog PlantStruxure Unity and OPC software (Versión 5.0)
    Magelis™ GTU Universal Panels Catalog (Versión 7.1)
    Magelis GTO Advanced Optimum Panels Catalog (Versión 2.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 08/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 08/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Guía de sistema
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon M340, CANopen, Altivar, Lexium, TeSysU and Preventa (Versión 00)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    BMXXCAUSBH... Communication Cable for Automation, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.