Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    Plataforma de automatización Modicon Premium
    tipo de producto o componente
    Módulo principal de AS-Interface
    Complementario
    compatibilidad de rango
    Sistema cableado AS-Interface
    perfil ASi
    M2E
    versión deAS-i
    V2
    direccionamiento
    Estándar y ampliada
    número de esclavo
    31, extended addressing
    31, standard addressing
    tipo de interfaces conectables
    E/S analóg., Estándar addressing
    E/S discreta (4I/3O), ampliados addressing
    E/S discreta (4I/4O), Estándar addressing
    Interfaces de seguridad, Estándar addressing
    conexión eléctrica
    1 male connector SUB-D 3 ways
    alimentación
    Conalim. int en plat. host
    consumo de corriente
    450 mA at 5 V CC
    señalizaciones frontales
    Unidad de pantalla
    número de módulos por controlador base
    1 para TSX570.
    1 para TSX57C.
    2 para TSX571.
    4 para TSX572.
    8 para TSX573.
    8 para TSX574.
    8 para TSX575.
    8 para TSX576.
    peso del producto
    0.34 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60068-2-27, prueb Ea
    IEC 60068-2-6, prueb Fc
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25...70 °C
    grado protección IP
    IP20
    Ofrecer Sostenibilidad
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Premium y Atrium con Unity Pro - Bus AS-i, Manual de instalación (Versión 13)
    Premium and Atrium Using Ecostruxure™ Control Expert- AS-i Bus, User manual (Versión 14)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 395.6 KB
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Versión 1.0)
    Fecha 29/01/19
    Tamaño 181.4 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.