Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys mini-vario, vario
V1 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

V1

Green premium brand logo
V1 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
V1
Green premium brand logo

Cuerpo 3P Vario 32 A S/Maneta

Mostrar más características
V1 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys VARIO
    modelo de dispositivo
    V
    tipo de producto o componente
    Cuerpo de conmutador
    nivel de rendimiento
    Alto rendimiento
    número de polos
    3P
    tipo de contactos y composición
    3 NO
    tipo de red
    CA
    CC
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    adaptación al aislamiento
    Complementario
    soporte de montaje
    Carril simétrico
    Placa
    tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    32 A
    corriente térmica nominal
    25 A
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    21,8 A AC-23 Ue: 400 V
    potencia nominal func. en W
    11 kW a 500 V (AC-23A)
    15 kW a 690 V (AC-23A)
    1,5 kW a 230...240 V (AC-3)
    7,5 kW a 500 V (AC-3)
    7,5 kW a 690 V (AC-3)
    5,5 kW a 230...240 V (AC-23A)
    11 kW a 400...415 V (AC-23A)
    7,5 kW a 400...415 V (AC-3)
    clase de servicio intermitente
    30
    Making capacity ( I Rms)
    320 A a 400 V AC-21A
    320 A a 400 V AC-22A
    320 A a 400 V AC-23A
    [Icm] Poder de dierre de cortocircuito
    1 kA a 400 V en corriente de pico
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    384 A a 400 V 1 s
    rated conditional short-circuit current
    10 kA a 400 V - fusible asociado 35 A aM
    10 kA a 400 V - fusible asociado 35 A gG
    poder de corte
    250 A a 400 V (AC-21A)
    250 A a 400 V (AC-22A)
    250 A a 400 V (AC-23A)
    endurancia mecánica
    100000 ciclos
    endurancia eléctrica
    100000 ciclos AC-21
    30000 ciclos DC-1...5
    conexiones - terminales
    Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo cable 10 mm² - rigidez de cable: sólido
    Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo cable 6 mm² - rigidez de cable: flexible - con extr. cable
    par de apriete
    Circuito de alimentación: 2,1 N.m - on conexión tornillo de estribo
    alto
    74 mm
    ancho
    55 mm
    profundidad
    60 mm
    peso del producto
    0,2 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60947-3
    certificados de producto
    CSA
    UL
    GL
    tratamiento de protección
    TC
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 60529
    robustez mecánica
    Vibraciones 10 ... 150 Hz (1 gn) conforme a IEC 60068-2-6
    Impactos 11 ms (30 gn) conforme a IEC 60068-2-27
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…50 °C
    resistencia al fuego
    960 °C conforme a IEC 60695-2-1
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0,169 kg
    Paquete 1 Altura
    1,230 dm
    Paquete 1 ancho
    0,830 dm
    Paquete 1 Largo
    0,630 dm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas12
    • español9
    • inglés10
    • francés8
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versión 10.0)
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 118.2 MB
    Fecha 22/07/20
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 578.7 KB
    Fecha 15/02/18
    Archivos en el documento
    stp
    313.4 KB
    pdf
    265.3 KB
    3 poles VARIO switches disconnector, switch body base 25, 32, 40 A. (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    v0R
    dwf
    1.7 KB
    v0R
    dxf
    79.3 KB
    v0R
    wmf
    6.4 KB
    v0R
    dwg
    42.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 129.5 KB
    Fecha 23/05/06
    Archivos en el documento
    v0R
    dwf
    1.7 KB
    v0R
    dxf
    79.3 KB
    v0R
    wmf
    6.4 KB
    v0R
    dwg
    42.1 KB
    3 poles VARIO switches disconnector, switch body base 25, 32, 40 A. (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    v0F
    dwf
    7.9 KB
    v0F
    dxf
    367 KB
    v0F
    wmf
    28.1 KB
    v0F
    dwg
    135.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 538.5 KB
    Fecha 23/05/06
    Archivos en el documento
    v0F
    dwf
    7.9 KB
    v0F
    dxf
    367 KB
    v0F
    wmf
    28.1 KB
    v0F
    dwg
    135.6 KB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 15/08/16
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.5 MB
    Fecha 01/06/15
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.2 MB
    Fecha 10/04/06
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 293.7 KB
    Fecha 29/08/19
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    V1 : V1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    V1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 23/09/20
    Descripción
    V1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    V1 : V1_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    V1_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 23/09/20
    Descripción
    V1_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 416.1 KB
    Fecha 21/06/11
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.