Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo TeSys mini-vario, vario
VBF01GE Schneider Electric Imagen del producto

VBF01GE

VBF01GE Schneider Electric Imagen del producto
VBF01GE

Int.3P 16A Cdo.Negro Ip65 Caja Plastica

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys VARIO
    modelo de dispositivo
    VBF
    aplicación del dispositivo
    Mantenimiento preventivo
    tipo de producto o componente
    Desconector conmutador encerrado
    nivel de rendimiento
    Alto rendimiento
    número de polos
    3P
    tipo de control
    Empuñadura
    color empuñadura
    Negro
    color frontal empuñadura
    Negro
    cerradura con mango giratorio
    1 a 3 candados 4…8 mm
    Complementario
    marcado
    0 - 1
    tensión asignada de empleo
    690 V CA
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    [Ithe] conventional enclosed thermal current
    16 A
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    11 A (AC-23A) a 400 V
    potencia nominal func. en W
    5,5 kW a 400 V (AC-23)
    4 kW a 400 V (AC-3)
    clase de servicio intermitente
    30
    Making capacity ( I rms)
    200 A a 400 V AC-21A
    200 A a 400 V AC-22A
    200 A a 400 V AC-23A
    [Icm] Poder de dierre de cortocircuito
    1 kA a 400 V en corriente de pico
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    300 A a 400 V 1 s
    rated conditional short-circuit current
    10 kA a 400 V - fusible asociado 20 A aM
    10 kA a 400 V - fusible asociado 20 A gG
    poder de corte
    200 A a 400 V (AC-21A)
    200 A a 400 V (AC-22A)
    200 A a 400 V (AC-23A)
    endurancia mecánica
    100000 ciclos
    endurancia eléctrica
    100000 ciclos AC-21
    30000 ciclos DC-1...5
    característica medioambiental
    Entorno estándar
    adaptación al aislamiento
    conexiones - terminales
    Conexión tornillo de estribo cable 10 mm² - rigidez de cable: sólido
    Conexión tornillo de estribo cable 6 mm² - rigidez de cable: flexible - con extr. cable
    par de apriete
    2,1 N.m - on conexión tornillo de estribo
    resistencia al fuego
    960 °C conforme a IEC 60595-2-1
    handle front plate dimension
    80 x 80 x 45 mm
    alto
    146 mm
    ancho
    90 mm
    profundidad
    131 mm
    peso del producto
    0,5 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60947-4-1
    IEC 60204
    tratamiento de protección
    TC
    grado de protección IP
    IP65 conforme a IEC 60529
    robustez mecánica
    Vibraciones 10 ... 150 Hz (1 gn) conforme a IEC 60068-2-6
    Impactos 11 ms (30 gn) conforme a IEC 60068-2-27
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…50 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A1 enclosed starters (Versión 6.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Enclosed switch disconnector VBF**GE or VCF**GE for high performance application, 3 poles, 10A to 32A, red or black handle, 60x60 (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    V..GE, VC.GUN, VC.GEN VARIO enclosed switch disconnectors (Versión 08)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 19/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 19/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 19/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /