Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    distancia
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys VARIO
    modelo de dispositivo
    VBF
    aplicación del dispositivo
    Mantenimiento preventivo
    tipo de producto o componente
    Desconector conmutador encerrado
    nivel de rendimiento
    Alto rendimiento
    número de polos
    3P
    tipo de control
    Empuñadura
    color empuñadura
    Negro
    color frontal empuñadura
    Negro
    cerradura con mango giratorio
    1 a 3 candados with 4...8 mm
    Complementario
    marcado
    0 - 1
    tensión asignada de empleo
    690 V CA
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    [Ithe] corriente térmica cerrada convencional
    20 A
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    14.5 A AC-23A 400 V
    potencia nominal func. en W
    5.5 kW at 400 V AC-3
    7.5 kWat 400 V AC-23
    clase de servicio intermitente
    30
    Hacer la capacidad (I RMS)
    250 A a 400 V AC-21A
    250 A a 400 V AC-22A
    250 A a 400 V AC-23A
    [Icm] Poder de dierre de cortocircuito
    1 kA a 400 V en corriente de pico
    [Icw] Corriente RMS de resistencia a corto tiempo
    300 Aat 400 V during 1 s
    rated conditional short-circuit current
    10 kA a 400 V - fusible asociado 25 A aM
    10 kA a 400 V - fusible asociado 25 A gG
    poder de corte
    200 Aat 400 V (AC-21A)
    200 Aat 400 V (AC-22A)
    200 Aat 400 V (AC-23A)
    endurancia mecánica
    100000 cycles
    endurancia eléctrica
    30000 cycles DC-1...5
    100000 cycles AC-21
    característica medioambiental
    Entorno estándar
    adaptación al aislamiento
    conexiones - terminales
    Conexión tornillo de estribo cable 6 mm² - cable stiffness: flexible - con extr. cable cable end
    Conexión tornillo de estribo cable 10 mm² - cable stiffness: sólido -
    par de apriete
    2.1 N.m - on conexión tornillo de estribo
    resistencia al fuego
    960 °C conforme a IEC 60595-2-1
    dimensión de la placa frontal del mango
    60 x 60 mm
    alto
    146 mm
    ancho
    90 mm
    profundidad
    131 mm
    peso del producto
    0.5 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60204
    IEC 60947-4-1
    tratamiento de protección
    TC
    grado de protección IP
    IP65 conforme a IEC 60529
    robustez mecánica
    Vibraciones 10...150 Hz 1 gn IEC 60068-2-6
    Impactos 11 ms 30 Gn IEC 60068-2-27
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20...50 °C
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Disponible
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Enclosed switch disconnector VBF**GE or VCF**GE for high performance application, 3 poles, 10A to 32A, red or black handle, 60x60 (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    V..GE, VC.GUN, VC.GEN VARIO enclosed switch disconnectors (Versión 07)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 03/05/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 03/05/19
    Tamaño 200 B
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.