Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys mini-vario, vario
VBF5 Schneider Electric Imagen del producto

VBF5

Green premium brand logo
VBF5 Schneider Electric Imagen del producto
VBF5
Green premium brand logo

Int.3P 125A Cdo.Negro Condable

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys VARIO
    modelo de dispositivo
    VBF
    aplicación del dispositivo
    Mantenimiento preventivo
    tipo de producto o componente
    Seccionador de paro de emergencia
    nivel de rendimiento
    Alto rendimiento
    número de polos
    3P
    tipo de contactos y composición
    3 NO
    tipo de red
    CA
    CC
    tipo de control
    Empuñadura
    estilo montaje empuñadura
    Directo
    color empuñadura
    Negro
    color frontal empuñadura
    Amarillo
    adaptación al aislamiento
    Complementario
    cerradura con mango giratorio
    1 a 3 candados 4…8 mm
    marcado
    0 - 1
    soporte de montaje
    Encargarse de: puerta
    Cambiar: puerta
    modo de fijación
    Con 4 tornillos para encargarse de
    tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    125 A
    corriente térmica nominal
    100 A
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    68,5 A AC-23 Ue: 400 V
    potencia nominal func. en W
    22 kW a 230...240 V (AC-3)
    30 kW a 400...415 V (AC-3)
    30 kW a 690 V (AC-3)
    37 kW a 500 V (AC-3)
    37 kW a 690 V (AC-23A)
    45 kW a 500 V (AC-23A)
    22 kW a 230...240 V (AC-23A)
    37 kW a 400...415 V (AC-23A)
    clase de servicio intermitente
    30
    Making capacity ( I Rms)
    1250 A a 400 V AC-21A
    1250 A a 400 V AC-22A
    1250 A a 400 V AC-23A
    [Icm] Poder de dierre de cortocircuito
    2,8 kA a 400 V en corriente de pico
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    1500 A a 400 V 1 s
    rated conditional short-circuit current
    10 kA a 400 V - fusible asociado 125 A aM
    10 kA a 400 V - fusible asociado 125 A gG
    poder de corte
    1000 A a 400 V (AC-21A)
    1000 A a 400 V (AC-22A)
    1000 A a 400 V (AC-23A)
    compos. dispos
    Conmutador
    Asa
    endurancia mecánica
    30000 ciclos
    endurancia eléctrica
    30000 ciclos AC-21
    30000 ciclos DC-1...5
    conexiones - terminales
    Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo cable 95 mm² - rigidez de cable: sólido
    Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo cable 70 mm² - rigidez de cable: flexible - con extr. cable
    par de apriete
    Circuito de alimentación: 22,6 N.m - on conexión tornillo de estribo
    handle front plate dimension
    90 x 90 mm
    alto
    125 mm
    ancho
    90 mm
    peso del producto
    1,2 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60947-3
    certificados de producto
    CCC
    UL
    CSA
    GL
    tratamiento de protección
    TC
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 60529
    IP65
    robustez mecánica
    Vibraciones 10 ... 150 Hz (1 gn) conforme a IEC 60068-2-6
    Impactos 11 ms (30 gn) conforme a IEC 60068-2-27
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…50 °C
    resistencia al fuego
    960 °C conforme a IEC 60695-2-1
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    1,215 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas11
    • español7
    • inglés8
    • francés5
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B3 Switch-disconnectors Vario mini-Vario (Versión 7.0)
    Descripción
    Rotary switch-disconnectors Vario , mini-Vario and accessories
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.1 MB
    Fecha 22/07/20
    Descripción
    Rotary switch-disconnectors Vario , mini-Vario and accessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versión 10.0)
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 118.2 MB
    Fecha 22/07/20
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 589.8 KB
    Fecha 07/04/16
    Archivos en el documento
    pdf
    254.5 KB
    stp
    335.4 KB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.4 MB
    Fecha 09/10/15
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.5 MB
    Fecha 01/06/15
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.2 MB
    Fecha 10/04/06
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 274.4 KB
    Fecha 19/04/16
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    VBF5 : VBF5_REACH_DECLARATION
    Descripción
    VBF5_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 01/11/20
    Descripción
    VBF5_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    VBF5 : Int.3P 125A Cdo.Negro Condable
    Descripción
    Int.3P 125A Cdo.Negro Condable
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 01/11/20
    Descripción
    Int.3P 125A Cdo.Negro Condable
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    VBF5 : Int.3P 125A Cdo.Negro Condable
    Descripción
    Int.3P 125A Cdo.Negro Condable
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 01/11/20
    Descripción
    Int.3P 125A Cdo.Negro Condable
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 416.1 KB
    Fecha 21/06/11
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.